Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403893
Номер на продукта:
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от приложения в медицинската и болничната среда, ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от приложения в медицинската и болничната среда, включително анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, което осигурява надежда монтаж и съвместимост с различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на износване, и е оборудван със щифт за завъртане, позволяващ плавно въртене на колелото. Колелото има диаметър 65 мм и е оснащено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява гладко движение и дълга експлоатационна живот. Тредът е изработен от екструдиран полиуретан, който предоставя отлично сцепление и защита на подовите повърхности. Общата височина на продукта е 68 мм. Статичната носеща способност е 120 кг, докато динамичната носеща способност е 60 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящ за различни приложения с различни изисквания за товароносимост.