Kappa
9682FTP200P63 CL67 WH-w60
Основни атрибути
| Име на продукта | Kappa |
|---|---|
| Приложения | Автомобилна индустрия, Решения за тежък транспорт, Търговец на строителни материали |
| Вид на продукта | Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото |
| Товароносимост при 4 км/ч | 1200 KG |
| Товароносимост при 6 км/ч | 1000 KG |
| Статичен Товароносимост | 2000 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 245 mm |
| Обща ширина | 116 mm |
| Общо тегло | 8.87 KG |
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
| Изместване | 59 mm |
| Радиус на завъртане | 160 mm |
| Интерференция при завъртане | 320 mm |
| Диаметър на купол | 111 mm |
Колело
| Материал на тялото | Отливане |
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
| Ширина на Резба | 60 mm |
| ширина на колелото | 60 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |
Прилягане
| Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
|---|---|
| Дължина на плаката | 135 mm |
| Ширина на плаката | 110 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |