Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Гъвкава защита на краката

Нашите иновативни, гъвкави решения за защита на краката предлагат значително по-висока безопасност от конвенционалните твърди системи, са лесни

Новият стандарт за безопасност на работното място

Повишена безопасност чрез гъвкава защита на стъпалата – без компромиси

Защо гъвкава защита за крака?

Със системата за защита на краката на TENTE можете да предотвратите трудови злополуки и да осигурите максимална безопасност при работа. Специалната характеристика: Гъвкавите гумени предпазители могат да се използват дори на неравни подове и рампи, позволявайки плавен транспорт без прекъсвания.

Безопасност среща гъвкавост

  • Предотвратява контузии: Гъвкавите гумени предпазители се компресират навътре към колелото, когато влязат в контакт с крак, осигуравайки надеждна защита срещу нараняване.
  • Преодолява неравни повърхности: Перфектни за индустриална среда – без закачане или блокиране на канали, рампи или ръбове. Дори повдигнати капаци на шахти или препятствия при товарни асансьори вече не са проблем. Подходящи за преминаване на рампи и бариери с наклон до 15°.
  • Цялостна защита: Предпазителят за крака осигурява не само фронтална, но и странична защита, включително около оста на колелото. Страничната, твърда стоманена водеща релса гарантира, че кракът се извежда безопасно покрай колелото. Дори осите на колелата вече не представляват риск от нараняване.
  • Намален престой и произтичащи разходи: Нараняванията на крака, причинени от колела, са сред най-честите трудови злополуки. Нашите гъвкави предпазители за крака значително намаляват този риск – и по този начин вашия престой и свързаните с него разходи.

Персонализирани за вашето приложение

Възползвайте се от предварително монтирана защита за крака на вашите нови товарни колела или модернизирайте съществуващите си TENTE колела на място – без сложни модификации.

  • За нашите товарни серии: Delta, Zeta & Kappa
  • Бърза и лесна модернизация: Персонализираната вилка позволява лесен монтаж от клиента – не се изисква повторно подравняване или нови отвори на колелото.
  • Налични и предварително монтирани: Не е необходим допълнителен монтаж или настройка.
  • За колела с диаметър до ⌀ 250 mm – по-големи размери са налични при запитване.

Технически данни

Ширина: 151 mm

Клиренс: 19 mm – осигурява безопасно разстояние от пода

Материал: Гъвкава гума, Shore A 75

Температурна устойчивост: −20 °C до +60 °C

Delta

Delta е един от най-популярните ни индустриални колела, предимно използвани за осигуряване на лесна маневреност в индустриални условия. Нашето продуктово семейство Delta предлага товароносимост до 750 kg на колело, с диаметър на колелата от 125 mm до 200 mm.

Корпусът на нашите индустриални колела Delta е изработен от здраво щамповано стомана, ярко цинково покритие и синьо пасивиране. Това продуктово семейство се предлага с два вида корпуси - като едноколесни и двуколесни колела. Въртящите колела Delta са безподдръжни и се отличават със запечатан прецизен сачмен лагер.

Delta разполага с издръжливи колела с изключително ниски характеристики на износване. Налични са версии с меки колела, които спомагат за създаването на тиха работна среда. Използват се само безопасни материали в съответствие с регламентите RoHS и REACH.

Получете повече информация за Delta в нашата продуктова брошура.

Zeta

Нашето тежкотоварно колело Zeta предлага товароносимост до 800 kg на колело, с диаметри на колелата от 125 mm до 250 mm.

Корпусът на Zeta е изработен от усилена екстра здрава пресована стомана и е достъпен като неподвижни колела, въртящи се колела с пълно заключване и самоцентриращи се колела. Нашето семейство продукти Zeta е достъпно и като Zeta stainless с корпус от неръждаема стомана, което гарантира постоянна възможност за миене и устойчивост на корозия.

Zeta осигурява лесно управление чрез два закалени шарикоподшипника във въртящата се глава, които са смазани с дълготрайна грес и са оборудвани с гресьорка за лесна поддръжка. Въртящият се лагер разполага с прахозащитен пръстен за непрекъснато, безпроблемно движение. Нашето тежкотоварно колело Zeta може да бъде оборудвано с различни типове колела: изключително меки колела с добри амортизиращи и шумопонижаващи свойства, колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на натоварването за потребителя, както и колела с намалено износване за минимизирани усилия при почистване.

Можете да прочетете повече за нашия Zeta в специализираната продуктова брошура.

Kappa

Нашият здрав ролков колело Kappa е проектиран за максимална издръжливост и тежки условия. Той предлага товароносимост до 1 200 kg на ролково колело в стандартната версия и до 3 000 kg в товарната версия Kappa. Продуктовото семейство обхваща диаметри на колела от 80 mm до 300 mm.

Корпусът на ролковите колела Kappa е изработен от масивна заварена стоманена конструкция с галванично покритие за най-висока товароносимост и максимална защита от ръжда. Налична е в различни варианти: като неподвижно ролково колело, въртящо се ролково колело, въртящо се ролково колело с пълно заключване или с посочно заключване. За особено високи изисквания е налична товарната версия Kappa с подсилен корпус и цинково-желязно покритие.

Въртящите лагери са оборудвани с радиално-аксиални сачмени лагери и конични ролкови лагери, смазани с дълготрайна грес и снабдени с гресьорки за лесна поддръжка. Прахозащитният пръстен осигурява безпроблемна работа.

Можете да прочетете повече за нашия Kappa в специализираната продуктова брошура.

Попитайте ни!

Попълнете формуляра за контакт по-долу, за да се свържете с нашите експерти. Нашият екип ще се радва да ви помогне да намерите перфектното решение за мобилност според вашите индивидуални нужди. Поискайте експертна консултация сега!

заявка
Полетата отбелязани със звездички (*) са задължителни.