Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Устойчивата мобилност започва с ролката

Levina care evo: Нашият първи рециклиран касторов продукт.
Устойчивата мобилност започва с ролката

Levina care evo

Устойчивата мобилност започва с ролката

Първата рециклирана ролка от TENTE: за бъдеще с по-нисък въглероден отпечатък и по-малко отпадъци – в доказано качество.

Устойчива мобилност в здравеопазването благодарение на рециклирани материали
С Levina care evo, TENTE представя първото си колелце, изработено от рециклирани материали – поставяйки нов стандарт за устойчива мобилност. Отделните компоненти съдържат до 85% рециклиран материал, с общо съдържание на рециклиран материал до 20%*. Това води до намаляване на въглеродния отпечатък на колелцето с до 18%*. Резултатът: издръжливо, тихо и високопроизводително решение за устойчива мобилност в сектора на здравеопазването – без компромис с дизайна, качеството или безопасността.
85%
рециклиран полиамид във вилката
50%
рециклиран полипропилен в корпуса на колелото и капачката
до 20%
рециклиран материал в ролката*
до 18%
намалена въглеродна следа*

Опазване на ресурсите чрез дизайн

Вилката на Levina care evo е изработена от 85% рециклиран полиамид. Капачката и корпусът на колелото се състоят от 50% рециклиран полипропилен – получен в равни части от битови и промишлени отпадъци.

Благодарение на целенасочената употреба на рециклирани материали, Levina care evo допринася активно за устойчива мобилност и намалява въглеродния отпечатък с до 18%*.

Въпреки използването на устойчиви материали, ролката е визуално и технически идентична със стандартната версия. Тя представлява доказаното качество на TENTE и се представя като устойчиво решение за болнични легла в домове за възрастни хора, медицински столове и фотьойли.

Таня Клугман, Глобален ръководител на управление на продукти

Таня Клугман, Глобален ръководител на управление на продукти

С Levina care evo демонстрираме, че устойчивостта и качеството не си противоречат. Създаваме решения, които отговарят на най-високите стандарти – докато подобряваме нашия въглероден отпечатък.

Таня Клугман, Глобален ръководител на управление на продукти

Универсалното решение за медицински приложения: доказана технология – произведена устойчиво

Levina care evo е устойчивата версия на доказания Levina care. Предлага същото високо ниво на качество – в технологията, ергономията и дизайна. Въпреки съдържанието на рециклирани материали, ролката не показва визуална или функционална разлика спрямо стандартната версия. Изработена от рециклирани материали, Levina care evo символизира устойчива мобилност в ежедневната медицинска употреба – ергономична, тиха и лесна за маневриране. Идеална за болнични легла, облегалки и други медицински приложения.

  • Централна система за заключване: патентована, заключва всички ролки тихо и лесно с едно движение на крака
  • Въртяща се ролка: с централно пълно или насочено заключване
  • Прецизни топчести лагери: за оптимална маневреност и прецизно управление
  • Товароносимост: 100 kg
  • Температурен диапазон: −10 °C / +40 °C
  • Диаметър на колелото: 100 mm / 125 mm
  • Широчина на ролката: 59 mm, широчина на колелото: 32 mm



 Изтеглете продуктова информация (PDF)

Свържете се с нашите експерти, за да научите повече за Levina care evo!

Искате ли да научите повече за Levina care evo и устойчивата мобилност в здравеопазването? Нашите експерти от TENTE ще се радват да ви консултират – просто се свържете с нас чрез формуляра по-долу.

заявка
Полетата отбелязани със звездички (*) са задължителни.