Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело с централно, Пълно заключване Cover design е оборудвано с Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Две състезания с топка за плавно въртене. Колелото включва корпус от Полипропилен с протектор от Плътна гума без маркировка и Прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg, което осигурява отлична производителност при различни приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
2076PIP125R36-32S30
EAN
4031582360936
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
163 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Дизайн на капак
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
50 mm
Housing
Форма Вилица
Затворен
Материал
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
207 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
103.5 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
75 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер

Награда за Дизайн Red Dot

Награда за Дизайн Red Dot

special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент, предназначен за подобряване на функционалността и производителността на индустриални колелца. Този лек и компактен елемент тежи само 0,1 kg, което го прави идеален за приложения, където теглото е критичен фактор. Продуктът е инженерно проектиран да осигури надеждна работа и лесна интеграция с различни типове колелца, като същевременно запазва оптималните експлоатационни характеристики на цялата система.

Аксесоар
Лост за превключване
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Този аксесоар за колелце е специализиран компонент, предназначен за подобряване на функционалността и производителността на индустриални колелца. Изработен е от висококачествени материали, които осигуряват дълготрайност и надеждност при интензивна употреба в различни работни условия. Аксесоарът има компактни размери и тегло от 0,12 kg, което го прави лесен за монтаж и не натоварва допълнително конструкцията на колелцето.

Аксесоар
Лост за превключване
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Този аксесоар за колелце е специализиран компонент, предназначен за подобряване на функционалността и производителността на индустриални колелца. Продуктът се отличава с компактна конструкция и тегло от 0,06 kg, което го прави подходящ за приложения, където е важно минимизирането на общото натоварване. Аксесоарът е проектиран да осигури надеждна работа в различни индустриални условия.

Аксесоар
Лост за превключване
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Този аксесоар за колелце е специализиран компонент, предназначен за подобряване на функционалността и производителността на индустриални колелца. Изработен е от висококачествени материали, които осигуряват дълготрайност и надеждност при интензивна употреба. Аксесоарът има компактни размери и тегло от 0,09 kg, което го прави лесен за монтаж и не натоварва допълнително конструкцията на колелцето.

Аксесоар
Втулка на лагер
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент, предназначен за подобряване на функционалността и производителността на индустриални колелца. Този прецизно изработен елемент притежава компактна конструкция с тегло от 0,04 kg, което го прави идеален за приложения, където минимизирането на общото тегло е от критично значение. Продуктът е проектиран да осигури надеждна работа в различни промишлени условия.

Аксесоар
Профилна греда
Profilstahl 6kt-11x1000

Този аксесоар представлява специализиран компонент, предназначен за използване с колелца и ролки в индустриални приложения. Продуктът е проектиран да подобри функционалността и производителността на съществуващите системи за мобилност, като осигурява надеждна интеграция с различни типове колелца. Аксесоарът е подходящ за професионална употреба в складови, производствени и логистични среди.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Дизайн на капак
2074PIP125R36-32S30

Cover design представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от полипропиленово тяло с плътна гума без маркировка като протектор и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg, което го прави подходящ за средни до тежки приложения в индустриални условия.

125 mm
163 mm
80 kg
125 mm
163 mm
80 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Дизайн на капак
2074PIP125R36-32S30

Cover design представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от полипропиленово тяло с плътна гума без маркировка като протектор и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg, което го прави подходящ за средни до тежки приложения в индустриални условия.

125 mm
163 mm
80 kg
125 mm
163 mm
80 kg