Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Дизайн на капак
EAN:
4031582360875
Номер на продукта:
2074PIP125R36-32S30
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Cover design представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексце...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Cover design представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от полипропиленово тяло с плътна гума без маркировка като протектор и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg, което го прави подходящ за средни до тежки приложения в индустриални условия.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
Специални функции