轮子 300 mm
Elastech轮子采用铝制轮体,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度55mm,轮子直径300mm,轴孔直径25mm,轮毂长度60mm,装配精密滚珠轴承。静态载荷能力1200kg,动态载荷能力在4km/h速度下为600kg,在6km/h速度下为480kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 85 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度85毫米,轮毂长度95毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承(密封的)。该轮子静态承载能力达1600公斤,动态承载能力为800公斤(运行速度3公里/小时)。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等领域。
轮子 85 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,胎面宽度80毫米,轮子直径85毫米,轮毂长度85毫米,轴孔直径12毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计。该轮子动载荷能力800千克(速度3千米/小时),静载荷能力1600千克。广泛应用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等领域。
轮子 80 mm
Puretech轮子采用钢板轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,直径80mm,胎面宽度30mm,轮毂长度44.4mm,轴孔直径12mm,装配滚柱轴承。该轮子动载荷能力为70kg(4km/h速度下),静载荷能力达140kg。适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台、运输设备等多种应用场景,为各类脚轮提供可靠的承载和移动性能。
轮子 250 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滑动轴承结构。轮子直径为250mm,胎面宽度50mm,轴孔直径20.1mm,轮毂长度58mm。动态载重能力在4km/h速度下可达180kg,静态载重能力高达360kg。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业和商业场合,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 100 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为100毫米,胎面宽度36毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在4公里每小时的运行速度下,动态载荷能力达到160公斤,静态载荷能力可承受320公斤的重量。这款轮子特别适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为各种脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备滑动轴承,动态载荷能力为200千克(速度3千米/小时),静态载荷能力为400千克。适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 80 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为80毫米,胎面宽度34毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子动态载荷能力为125千克(在4公里/小时速度下),静态载荷能力可达250千克。产品适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为125毫米,轮毂长度48毫米,轴孔直径12毫米,胎面宽度40毫米且胎面材料与轮子体相同。该轮子动态载荷能力为200千克(速度4千米每小时),静态载荷能力达400千克,适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为125毫米,轮面宽度40毫米,轮面材料与轮子体相同。轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,确保安装的精确性和稳定性。该轮子动态载荷能力为200千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力达400千克,能够承受重型设备的重量要求。适用于滚笼、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能,满足工业和商业环境中的使用需求。
轮子 65 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为65毫米,胎面宽度30毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度34.5毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和耐用性。在载重性能方面,动态载重能力为120千克(速度4公里/小时),静态载重能力可达240千克,能够满足各种工业和商业应用需求。该轮子特别适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的支撑和移动性能。
轮子 80 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为80毫米,胎面宽度34毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载荷性能方面,动态载荷能力为125公斤(在4公里每小时的速度下),静态载荷能力可达250公斤,能够满足各种工业和商业应用的需求。该轮子特别适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的支撑和移动性能。
轮子 100 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为100毫米,胎面宽度36毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载重性能方面,动态载重能力为160公斤(速度4公里/小时),静态载重能力可达320公斤,能够满足各种重载应用需求。该产品主要应用于滚笼、商店家具和展示架等场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能,是工业和商业环境中理想的脚轮配件选择。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备滑动轴承,动态载荷能力为200千克(速度3千米/小时),静态载荷能力达400千克。适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 80 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为80毫米,胎面宽度34毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子动态载荷能力为125公斤(速度4公里/小时),静态载荷能力为250公斤,适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 100 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为100毫米,胎面宽度36毫米,材质与轮子体相同。轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。该轮子动态载荷能力为160千克(速度4公里/小时),静态载荷能力达320千克。产品适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 125 mm
Duratech轮子采用聚酯胺材料制造,直径125毫米,胎面宽度43毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米,配备滑动轴承。该轮子静态承载能力达600公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为300公斤。胎面材料与轮子体相同,确保整体性能一致。适用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚笼、商店家具和展示架以及运输设备等多种工业应用场景,为各类脚轮提供可靠的承载解决方案。
轮子 60 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径60毫米,胎面宽度20毫米,轮毂长度12毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力达200千克,动态承载能力为100千克(运行速度3千米/小时)。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等多个领域,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 80 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,直径80毫米,胎面宽度20毫米,轮毂长度14毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承(RS/2RS)。该轮子动载荷能力为140公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达280公斤。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等多种工业应用场景。
轮子 80 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,直径80mm,胎面宽度25mm,轮毂长度12mm,轴孔直径25mm,装配精密滚珠轴承(RS/2RS)。该轮子动态载荷能力160kg(运行速度3km/h),静态载荷能力320kg。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等工业领域。
轮子 200 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保运行稳定性。该轮子直径为200mm,胎面宽度80mm,轴孔直径25mm,轮毂长度92mm。动载荷能力在4km/h速度下可承载1680kg,在6km/h速度下可承载1400kg,静载荷能力高达3360kg。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 100 mm
Supratech轮子采用聚丙烯本体材料制造,配备热塑性橡胶胎面,直径为100mm,胎面宽度32mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm,装配滚柱轴承确保平稳运行。该轮子动载荷能力为80kg(运行速度3km/h),静载荷能力达160kg,适用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台以及运输设备等多种应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 150 mm
Duratech轮子采用聚酯胺材料制造,直径150毫米,胎面宽度46毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米,配备滚柱轴承,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态承载能力达1000公斤,动态承载能力为500公斤(速度4公里/小时)。广泛应用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚笼、商店家具和展示架以及运输设备等领域,为各种脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚酯胺导电材料制成的轮体,配备弹性轮胎、无痕、防静电、硫化胎面,胎面宽度为40毫米,轮子直径为125毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子动态载荷能力为160公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力为320公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种应用场景。