附件
安装板是一款脚轮附件,采用带U型板闩杆的设计,整体高度为8毫米。该安装板的尺寸为长40毫米、宽17毫米,重量仅为0.04千克,具有出色的承载性能。其静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,最高运行速度可达3千米每小时,适合在各种工业和商业应用中使用。
附件
安装板附件是一款专为脚轮设计的配件,采用带U型板闩杆的安装方式。该产品的安装板尺寸为长40毫米、宽27毫米,整体高度为8毫米,结构紧凑。该附件具有出色的承载能力,静载荷容量可达80千克,动载荷容量为40千克,对应的运行速度为3千米每小时。这款安装板附件适用于各类脚轮系统的固定和安装,能够满足工业应用中的多种承载需求。
附件
安装板附件是一款专为脚轮设计的配件,采用带L型板闩杆的安装方式。该产品的安装板尺寸为长40毫米、宽17毫米,总高度为8毫米,具有紧凑的结构设计。在承载能力方面,该附件的静载荷容量为80千克,动载荷容量为40千克,对应的运行速度为3千米每小时。这款附件适用于需要可靠固定和稳定承载的脚轮系统中,能够满足工业应用中的各种安装需求。
附件
安装板附件是一款专为脚轮设计的配件,采用带L型板闩杆的安装方式。该产品的安装板尺寸为长40毫米、宽25毫米,总高度为8毫米,提供紧凑的安装解决方案。该附件具有出色的承载能力,静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克,在3千米每小时的速度下运行时能够保持稳定性能。该设计适用于各类工业和商业应用场景,确保脚轮系统的可靠性和耐久性。
附件
安装板附件是一款专为脚轮设计的配件,采用带L型板闩杆的安装方式。该产品的安装板尺寸为长40毫米、宽27毫米,整体高度为8毫米,提供紧凑的安装解决方案。该附件具有出色的承载能力,静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克,在3千米每小时的速度下可保持稳定性能。该设计适用于各类工业和商业应用场景,确保脚轮系统的可靠性和耐久性。
附件
插杆附件是一款专为脚轮设计的配件,采用螺纹阀杆连接方式,整体高度为3.5毫米,重量仅0.02千克,具有出色的承载性能。该产品的静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下可保持稳定工作。凭借其紧凑的结构设计和可靠的性能指标,插杆附件能够满足各类脚轮系统的安装需求,为工业应用提供高效的解决方案。
附件
安装板附件是一款专为脚轮设计的配件,采用带U型板闩杆的安装方式。该附件整体高度为8毫米,安装板尺寸为长40毫米、宽15毫米,重量仅为0.02千克。该产品具有出色的承载能力,静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克,在3千米每小时的速度下可正常工作。这款安装板附件适用于各类脚轮系统的安装和固定,为用户提供可靠的连接解决方案。
附件
安装板附件是一款专为脚轮设计的配件,采用带U型板闩杆的安装方式。该产品尺寸紧凑,整体高度为8毫米,安装板宽度为20毫米,长度为40毫米,重量仅为0.03千克。安装板具有出色的承载能力,静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克,对应速度为3千米每小时。该附件设计精良,适用于各类脚轮系统的安装和固定需求。
附件
安装板是一款脚轮附件,采用带U型板闩杆的安装方式,整体高度为8毫米。该安装板的尺寸为长40毫米、宽18毫米,能够满足各种脚轮安装需求。在承载能力方面,该产品的静载荷容量达到80千克,动载荷容量为40千克,在3千米每小时的速度下可正常工作。该附件设计紧凑,性能可靠,适用于各类工业设备和家具脚轮的安装应用。
附件
安装板附件是一款专为脚轮设计的配件,采用带U型板闩杆的安装方式。该附件的整体高度为8毫米,安装板尺寸为长40毫米、宽21毫米,重量仅为0.03千克。该产品具有出色的承载能力,静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克,对应速度为3千米每小时。这款安装板附件适用于各类脚轮系统的安装和固定,为工业应用提供可靠的支撑和连接解决方案。