万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮采用带抓环的闩杆,带衣领的安装配件,确保稳固连接和便捷操作。脚轮外壳由聚丙烯材料制成,配备闩杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用导电聚丙烯材料制造,胎面使用导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轴承系统为带轴套管的滑动轴承结构,确保长期稳定运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为61毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场景。该产品专为床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等室内应用而设计,导电特性使其特别适用于对静电控制有要求的环境,为各类轻型移动设备提供可靠的移动解决方案。
定制解决方案 50 mm
Glide定制解决方案是一款专业工程脚轮产品,配备带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,确保可靠的连接和操作便利性。脚轮外壳采用高强度聚丙烯材料制造,具备闸杆旋转功能,提供灵活的方向控制和制动操作。轮子主体同样采用聚丙烯材料构成,胎面材料与轮子体相同,保证了整体结构的一致性和耐用性,轮子配置带轴套管的滑动轴承系统,确保平稳运转和长期使用寿命。产品轮径为50毫米,整体高度为33毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。该脚轮的动态载荷能力为30千克,在3千米每小时的运行速度下能够保持稳定的承载性能,满足轻至中等负载的工业和商业应用需求,为各种移动设备提供可靠的支撑和移动解决方案。
定制解决方案 50 mm
Glide定制解决方案采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,确保可靠的连接和操作便利性。外壳采用高品质聚丙烯材料制造,具有优异的耐腐蚀性和机械强度,配备闸杆旋转轴承系统,保证平稳的旋转运动和长期使用寿命。车轮轮体采用聚丙烯,导电材料构成,有效防止静电积累,胎面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,提供稳定可靠的转动性能。车轮直径为50毫米,整体高度为33毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用环境。该产品结构紧凑,安装简便,适用于需要导电性能和精确控制的工业应用场合,能够满足各种定制化需求和技术规格要求。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的闩杆,带衣领连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闩杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能。轮子本体采用导电聚丙烯材料,胎面材料与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子直径为50毫米,配备带轴套管的滑动轴承,保证运行的顺畅性。脚轮总高度为61毫米,结构紧凑,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种应用场景,满足室内移动设备的使用需求。
万向脚轮 50 mm
Mono万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为各种移动设备提供灵活的方向控制。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮主体同样采用聚丙烯材料,轮面覆盖热塑性橡胶材料,提供良好的地面抓握力和减震性能,车轮直径为50毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的可靠性。脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适合各种安装空间。动态载荷能力为30公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达60公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。该产品特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院设备以及护理车等应用场景,为医疗和家具行业提供专业的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Mono带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮轮体同样采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的抓地力和耐磨性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证运转的平稳性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。动态载荷能力为30公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达60公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。该脚轮特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院以及护理车等应用场景,为医疗和家具行业提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 50 mm
Mono万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的通用脚轮产品,采用B10接头盲孔接头类型,确保与各类家具和设备的兼容性。脚轮的脚座采用聚丙烯材料制造,具有良好的耐久性和化学稳定性,脚座内部配备阻杆旋转结构,能够实现360度平滑旋转,为用户提供灵活的移动方向控制。脚轮采用50毫米直径的车轮,轮胎材料为热塑性橡胶,具有优异的耐磨性和防滑性能,车轮内部采用带轴套管的滑动轴承设计,确保运行的平稳性和长期的可靠性。产品的总体高度为72毫米,紧凑的结构设计使其适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院以及护理车等多种应用场景。在静载荷条件下,该脚轮的承载能力达到60千克,在3千米每小时的速度下,动载荷承载能力为30千克,充分满足轻工业和商业应用的需求。
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Mono是一款带轮脚的旋转脚轮,采用B10接头盲孔接头设计,确保安装稳固可靠。脚轮的脚座采用聚丙烯材料制造,配备阅杆旋转轴承,提供平稳的360度旋转功能,能够适应各种复杂的移动场景。轮子直径为50毫米,采用热塑性橡胶作为踏面材料,轮体由聚丙烯制成,具有带轴套管的滑动轴承,确保轮子运转顺畅且耐久性强。整个脚轮的总体高度为72毫米,紧凑的设计使其易于集成到各类家具和设备中。该脚轮的静态承载能力为60千克,动态承载能力为30千克(在3千米每小时的速度下),充分满足中等负荷应用的需求。Mono脚轮广泛应用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院以及护理车等场景,其可靠的性能和灵活的旋转特性使其成为医疗护理设备和家居家具的理想选择。
万向脚轮 42 mm
Lumina万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能脚轮产品,采用B10接头盲孔接口,确保与各类家具和设备的兼容性。脚轮的转向机构采用聚丙烯材料制成的壳体,内部配备阑杆旋转轴承,提供平稳灵活的360度转向能力。轮子直径为42毫米,采用聚丙烯轮体,轮面材料与轮子体相同,确保整体的耐久性和一致性。轮子内部配置带轴套管的滑动轴承,保证了长期使用中的稳定性和低噪音运行。产品的总体高度为49毫米,紧凑的结构设计使其适用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等多种应用场景。在性能指标方面,Lumina万向脚轮的静载荷容量达到60千克,动载荷容量为30千克(在3千米每小时的速度下),充分满足中等负载应用的需求,为用户提供可靠的承载能力和长期的使用寿命保障。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能脚轮产品,采用B10接头盲孔接口类型,确保与各类家具和设备的兼容性。脚轮的转向机构采用阑杆旋转设计,提供灵活的方向控制能力。脚轮的外壳采用聚丙烯材料制造,具有良好的耐久性和化学稳定性。轮子直径为50毫米,采用聚丙烯材料作为轮体,轮胎材料与轮子体相同,确保整体的一致性和可靠性。轮子配备带轴套管的滑动轴承,提供平稳的旋转性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为56毫米,设计紧凑,适合各类家具安装。在承载能力方面,Lumina万向脚轮的静载荷容量为80千克,动载荷容量为40千克,动载荷速度为3千米每小时。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为用户提供稳定、可靠的移动解决方案。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能脚轮产品,采用B10接头盲孔接头类型,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮的脚轮座采用聚丙烯材料制造,配备阅杆旋转功能,使脚轮能够在各个方向灵活转动,适应复杂的移动需求。脚轮本体采用直径50毫米的轮子,轮子轴承采用带轴套管的滑动轴承设计,确保平稳的旋转性能和长期的使用寿命。轮子踏面材料选用热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和防滑性能,同时保护地面不受损伤。整个脚轮的总体高度为56毫米,紧凑的设计使其能够适应各种空间限制。在静态条件下,该脚轮的承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克(在3千米每小时的速度下),满足中等负荷应用的需求。Lumina万向脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为这些产品提供可靠的移动解决方案。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina带断裂制动器旋转脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等应用场景设计的高性能移动解决方案。该产品采用带抓环的阑杆配件,配合聚丙烯材质的坚固外壳,确保了整体结构的耐久性和可靠性。脚轮的旋转机构采用阑杆旋转设计,能够实现360度平滑转向,为用户提供灵活的移动控制。轮体直径为50毫米,采用热塑性橡胶踏面材料与聚丙烯轮体相结合,既保证了良好的抓地力和耐磨性,又确保了静音平稳的运行效果。轮体内部配备带轴套管的滑动轴承,能够承受长期的旋转应力,延长产品使用寿命。产品的总体高度为61毫米,紧凑的设计使其能够适应各种家具和办公设备的安装需求。在负载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克(在3千米每小时的速度下),充分满足中等负荷应用场景的需求,为用户提供安全可靠的移动支撑。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能移动解决方案,采用带抓环的阅杆、带衣领的设计,确保安装牢固可靠。该产品的壳体采用聚丙烯材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,内部配备阅杆旋转轴承,实现360度平滑旋转,使脚轮能够灵活适应各种运动方向。轮体直径为50毫米,采用热塑性橡胶踏面材料,提供卓越的防滑性能和地面保护能力,轮芯采用聚丙烯材料,配备带轴套管的滑动轴承,确保平稳、安静的运行。产品总体高度为61毫米,设计紧凑,便于集成到各类家具和设备中。在静态负载条件下,该脚轮的承载能力达到80千克,动态负载承载能力为40千克(在3千米每小时的速度下),充分满足中等负荷应用需求。Lumina万向脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,是提升家具移动性和使用便利性的理想选择。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮是一款专业级移动配件,采用带抓环的阅杆配件设计,配备衣领固定装置,确保安装的稳定性和可靠性。产品的阅杆采用聚乙烯材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,能够适应各种工作环境。轮子直径为50毫米,采用聚乙烯轮体和与轮子体相同的踏面材料,确保整体的一致性和耐磨性能。轮子配备带轴套管的滑动轴承,提供平稳的旋转性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为61毫米,紧凑的设计使其能够适应空间受限的应用场景。在静态条件下,该脚轮的承载能力为80千克,在3千米每小时的速度下,动态承载能力为40千克,满足中等负荷应用需求。Lumina万向脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为各类家具和设备提供灵活的移动解决方案。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮是一款专业级移动解决方案,采用带抓环的阑杆设计配备衣领式接口。该产品的壳体采用聚乙烯材料制造,内部配置阑杆旋转机制,确保平稳的360度旋转性能。轮子直径为50毫米,采用聚乙烯材料制成,与轮子体保持材料一致性,内部搭载带轴套管的滑动轴承,提供可靠的旋转支撑和耐久性。该脚轮的总体高度为61毫米,设计紧凑高效。在承载能力方面,静载荷容量达到80千克,动载荷容量为40千克,在3千米每小时的速度下运行。Lumina万向脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等多个领域,是现代家具和设备移动的理想选择,能够满足各类商业和家居应用的严苛需求。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina带断裂制动器旋转脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等应用场景设计的高性能移动解决方案。该产品采用带抓环的阑杆配件,配以衣领设计,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮的外壳采用聚丙烯材料制造,内部配备阑杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能。轮体直径为50毫米,采用热塑性橡胶踏面材料与聚丙烯轮体相结合,配备带轴套管的滑动轴承,确保长期使用中的耐久性和低噪音运行。产品总体高度为61毫米,设计紧凑,适合各类家具的安装需求。在承载能力方面,Lumina脚轮的静载荷容量达到80千克,动载荷容量为40千克(在3千米每小时的速度下),充分满足办公和家居环境中的日常使用需求,同时其断裂制动器机制提供了额外的安全保障,防止家具在停止时发生意外移动。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina带断裂制动器旋转脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等应用场景设计的高性能移动解决方案。该产品采用带抓环的阑杆配件,配以聚乙烯材质的坚固外壳,确保了结构的耐久性和可靠性。旋转脚轮的转向机制采用阑杆旋转设计,能够实现平稳灵活的360度转向操作。轮子直径为50毫米,采用聚乙烯材质的轮体,踏面材料与轮子体保持一致,确保了整体的耐磨性和使用寿命。轮子内部配备带轴套管的滑动轴承,提供了卓越的旋转性能和低摩擦力特性。产品的总体高度为61毫米,紧凑的设计使其能够适应各种家具和办公设备的安装需求。在负载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到80千克,动载荷容量为40千克,其中动载荷的测试速度为3千米每小时,充分满足日常使用中的各种工作条件和安全要求。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮是一款专业级移动解决方案,采用带抓环的阑杆设计搭配衣领式配件,确保安装牢固可靠。脚轮的阑杆采用聚丙烯材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,而阑杆旋转部分采用阑杆旋转轴承技术,实现360度平滑旋转,大幅提升操控灵活性。脚轮本体采用50毫米直径的高性能车轮,其轮体由聚丙烯材料构成,踏面材料与轮体相同,确保整体结构的一致性和可靠性。车轮内部配备带轴套管的滑动轴承,保证长期稳定运行和低噪音操作。产品整体高度为61毫米,紧凑的设计使其适应各类家具和设备的安装需求。在性能指标方面,Lumina万向脚轮的静载荷容量达到80千克,动载荷容量为40千克(在3千米每小时速度下),充分满足床头柜、家具、多媒体家具及办公家具等应用场景的承载需求。该产品凭借其卓越的材料选择、精密的轴承设计和出色的承载能力,成为现代家具和办公设备的理想移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Lumina带轮脚轮是一款专业级旋转脚轮产品,采用B10接头盲孔接口设计,确保安装稳固可靠。产品的旋转脚轮座采用阑杆旋转结构,材料选用聚丙烯,具有优异的耐久性和化学稳定性。轮子直径为50毫米,采用聚丙烯轮体材料,轮胎与轮子体采用相同材质,确保整体性能一致。轮子内部配备带轴套管的滑动轴承,提供平稳的转动性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为56毫米,紧凑的设计使其适用于多种应用场景。在承载能力方面,Lumina带轮脚轮的静载荷容量达到80千克,动载荷容量为40千克,在3千米每小时的速度下运行。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为各类家具和设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮是一款专业级移动解决方案,采用带抓环的阅杆配件设计,配以衣领结构确保安装的稳定性和可靠性。该产品的外壳采用聚乙烯材料制造,具有优异的耐久性和抗腐蚀性能,内部配备阅杆旋转轴承,能够实现360度平滑旋转,为用户提供灵活的方向控制能力。脚轮采用50毫米直径的高性能车轮,轮体材料为聚乙烯,与轮胎踏面材料保持一致,确保整体的耐磨性和使用寿命。轮轴采用带轴套管的滑动轴承设计,提供平稳的滚动性能和低摩擦运行特性。产品的总体高度为56毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种空间限制的应用环境。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力为80千克,在动载荷条件下,以3千米每小时的速度运行时,承载能力为40千克,充分满足中等负荷应用需求。Lumina万向脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等多个领域,为各类家具和设备提供可靠的移动支撑解决方案。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina带断裂制动器旋转脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等应用场景设计的高性能移动解决方案。该产品采用带抓环的阑杆配件,配有衣领设计,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮的壳体采用聚丙烯材料制造,内部配备阑杆旋转轴承,提供平稳的360度旋转功能,使家具移动更加灵活便捷。轮子直径为50毫米,采用聚丙烯材料制成的轮体,踏面材料与轮子体相同,搭配带轴套管的滑动轴承,确保长期使用中的耐久性和低噪音运行。产品的总体高度为55毫米,紧凑的设计使其适应各种家具底部空间。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到80千克,动载荷容量为40千克(在3千米每小时的速度下),充分满足家具和办公设备的日常使用需求,提供安全可靠的移动支撑。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina是一款带断裂制动器旋转脚轮,采用带抓环的阅杆(带衣领)作为安装配件。该产品的外壳采用聚丙烯材料制成,内部配备阅杆旋转轴承,确保平稳的旋转性能。脚轮采用50毫米直径的设计,轮子体采用聚丙烯导电材料制造,踏面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和耐用性。轮子配备带轴套管的滑动轴承,提供可靠的支撑和旋转功能。产品的总体高度为55毫米,紧凑的设计使其适合多种应用场景。在负载能力方面,该脚轮的静态承载能力为80千克,动态承载能力为40千克(在3千米每小时的速度下)。Lumina脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等多个领域,是现代家具和办公设备的理想选择。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能移动解决方案,采用B10接头盲孔接口,确保与各类家具和设备的兼容性。该产品的壳体采用聚丙烯材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,内部配备阅杆旋转机构,实现360度灵活转向,满足复杂工作环境的操作需求。脚轮采用50毫米直径的设计,轮胎材料为热塑性橡胶,提供卓越的耐磨性和防滑性能,轮毂采用带轴套管的滑动轴承,确保平稳、低噪音的运行。整体高度为56毫米,紧凑的结构设计便于安装和集成。该脚轮的静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克(速度3千米/小时),适用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等多种应用场景,为用户提供可靠的移动性和稳定的支撑力。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能脚轮产品,采用B10接头盲孔接头类型,确保安装的稳定性和可靠性。产品的脚轮座采用聚丙烯材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,内部配备阑杆旋转结构,使脚轮能够在各个方向灵活转动,满足复杂的移动需求。脚轮本体同样采用聚丙烯材料,轮胎采用热塑性橡胶材料,直径为50毫米,配备带轴套管的滑动轴承,确保轮子的平稳旋转和长期使用寿命。产品的总体高度为56毫米,设计紧凑,便于在各类家具和设备中集成安装。在负载能力方面,Lumina万向脚轮的静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下运行时能够保持稳定的性能表现。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为用户提供便捷的移动解决方案,满足现代家居和办公环境的多样化需求。
Frequently Asked Questions
聚丙烯脚轮的优点
聚丙烯脚轮将轻质外壳与流畅的滚动性能相结合,非常适合轻型应用。它们采用耐用的注塑结构,非常适合办公家具、展示柜、医疗车和小型设备。其低噪音操作和易于移动使其成为室内环境的多功能解决方案。
腾德聚丙烯脚轮具有多种优点:
轻质结构-聚丙烯脚轮采用轻质耐用的外壳,易于安装,非常适合以最小重量为优势的应用。这也允许在家具和设备上顺畅而轻松地移动。
设计灵活性-有多种车轮设计、颜色和安装样式可供选择,使其能够融入家具和设备,同时仍能提供可靠性能。
易于清洁-聚丙烯外壳光滑的无孔表面可防止灰尘积聚,并可快速简单地进行清洁,确保零售等区域的卫生。
聚丙烯脚轮的类型
聚丙烯脚轮有多种设计可供选择,可满足从办公家具到展示设备等轻型应用的需求。每种类型的设计都将轻质结构与可靠的性能和便于移动相结合。以下是一些最常见的聚丙烯脚轮类型及其主要优点:
制动聚丙烯脚轮
这些脚轮配有集成制动器,可在需要时将车轮牢固地锁定到位。它们兼具移动性和稳定性,使其成为展示柜或办公家具的理想之选,在这些设备使用或装载过程中,设备必须保持静止。
聚丙烯旋转脚轮
这些脚轮采用 360° 旋转外壳,可最大限度地提高灵活性,便于向任何方向移动。它们通常出现在家具或零售展示架上,可轻松操作,同时保持轻质结构。
双轮聚丙烯脚轮
双轮脚轮在单个外壳中装有两个平行轮子,可均匀分配重量,从而提高机动性。它们是办公椅、办公家具和媒体家具的理想之选,因为双轮设置可以毫不费力地平稳旋转。聚丙烯外壳外观时尚,耐用且易于维护。
聚丙烯脚轮的应用领域
聚丙烯脚轮是家具和零售应用的绝佳选择,在这些应用中,轻质结构、平稳滚动和易于操作至关重要。在家具中,它们通常用于办公椅、移动存储单元以及小件家居或办公家具,可在不损坏地板的情况下轻松重新定位。它们的轻质外壳使其成为需要经常移动的家具的理想之选,例如模块化办公系统或家庭存储解决方案。在零售环境中,聚丙烯脚轮通常安装在商店固定装置、展示架和促销装置上,从而确保灵活的定位以适应季节性布局或不断变化的客户流。它们简洁的设计和多种颜色的可用性使它们与现代零售家具无缝融合,同时提供流畅、可靠的移动。无论设置如何,聚丙烯脚轮在要求易于操作、低维护设计和轻质耐用外壳的室内应用中都表现出色。