Glide定制解决方案采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,确保可靠的连接和操作便利性。外壳采用高品质聚丙烯材料制造,具有优异的耐腐蚀性和机械强度,配备闸杆旋转轴承系统,保证平稳的旋转运动和长期使用寿命。车轮轮体采用聚丙烯,导电材料构成,有效防止静电积累,胎面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,提供稳定可靠的转动性能。车轮直径为50毫米,整体高度为33毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用环境。该产品结构紧凑,安装简便,适用于需要导电性能和精确控制的工业应用场合,能够满足各种定制化需求和技术规格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
快速组装
使用插接配件加快组装过程
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便