E-Drive optima
使用TENTE E-Drive optima增加动力辅助:平稳启动、精确转向和重载安全制动。易于集成并可改装到新的或现有的应用中。
活动筛选器:
排序方式
驱动单元 125 mm
E-Drive optima
EDOAUFF125P60
E-Drive optima是一款专为电动移动应用设计的驱动单元脚轮产品,采用矩形板安装方式,轮径为125毫米,轮胎材料为弹性无痕硬化橡胶,确保耐磨性和使用寿命。产品外壳采用聚氨酯材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性。该脚轮广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、生产和平台手推车、工作台以及运输设备等多个领域。E-Drive optima通过其可靠的驱动单元设计和高质量的材料选择,为各类工业应用提供稳定高效的移动解决方案,满足现代工业对电动脚轮的严格要求。
125
mm
125
mm
Frequently Asked Questions
E-Drive Optima是一种电动辅助系统,可以作为额外的驱动单元安装在手动移动的室内推车下方,同时应用仍继续使用四个脚轮。激活时,其驱动轮降至地面以提供动力移动和可控减速。驱动和控制单元集成在一个紧凑的模块中,有助于更轻松地集成到合适的推车设计中。
当其驱动轮降下时,E-Drive Optima作为推车下方的额外驱动接触点,有助于提高定向稳定性,特别是在配备四个脚轮的应用中。在使用四个万向脚轮时,将装置放置在框架中心附近可支持稳定的跟踪,同时保持机动性。当驱动轮升起时,推车可以再次自由移动,包括在狭窄区域内横向移动。
在单个装置中,E-Drive Optima可移动最高达800公斤的载重。该系统在推车继续在其四个脚轮上运行的同时增加动力辅助,有助于减少启动和移动大载重所需的力量。800公斤这一数值是参考值,可能会随地面和环境条件而变化,因此应综合考虑脚轮额定值、推车设计和实际操作条件。
在双轮配置中,E-Drive Optima可以移动高达1,600公斤的负载。双轮配置使用两个驱动单元,每个单元连接到自己的电池,两个马达相互连接以实现协调运行。该数值为参考值,可能会随着地面和周围条件等因素而变化,因此还应评估推车设计、脚轮载重和实际操作环境。
当推车需要电动辅助来应对较重或更高要求的室内运输时,特别是在受控减速功能可提供有用的安全支持的情况下,可选择E-Drive Optima。其驱动和控制单元功能集成在一个紧凑的模块中,有助于简化集成。选择时还应考虑总载重、可用安装空间、土壤条件、所需速度以及任何坡道使用情况。
E-Drive Optima 上的辅助停止按钮是控制把手上的红色按钮。按下后,驱动单元制动并使推车减速至停止,之后驱动轮从地面抬起。这提供了一种明确的方式来结束动力运动。它不是驻车制动器,因此如果推车必须长时间保持静止,则应使用脚轮制动器或其他合适的固定装置。
E-Drive Optima上的减速功能在拇指轮返回到中立位置时激活。马达制动器通过将速度降低到约0.3公里/小时来辅助操作员,然后推车停止。该功能在下坡行驶时也能提供辅助。不应在相反方向操作拇指轮来减慢推车速度,因为这可能会导致驱动轮过早磨损。
E-Drive Optima的速度通过把手上的拇指轮控制:在选定方向上按压得越深,行驶速度就越快。前进和后退的最大速度可以在1至6公里/小时范围内独立配置。默认设置为前进4公里/小时,后退3公里/小时,使系统能够适应推车和操纵所需的精度。
E-Drive Optima专为室内手动移动车辆设计,电动辅助可以使移动和操作更加轻松。适用的例子包括运输车、送餐系统和蜘蛛底座设备。车辆必须提供足够的安装空间、合适的安装点以及四个脚轮,这些脚轮应根据预期室内环境中的总载荷和条件进行正确配置。
E-Drive Optima使用24伏、11.6安时锂离子电池组,内置20安培保险丝。应使用TENTE电池组或具有相同特性的电池;连接到其他电源需要事先批准。充电时应将电池从其支架中取出,使用指定的充电器进行充电,充电期间不得使用。把手上的低电量警告指示灯会提示何时需要充电或更换电池。
对于使用刚性脚轮的推车,E-Drive optima应放置在驱动轮位于刚性脚轮之间的位置。这种布置方式支持推车的主要行进方向,并有助于动力单元与现有脚轮布局协同工作。安装板应与预期行进方向对齐,并设计为能够承受驱动力和单元的垂直推力。
使用四个万向脚轮时,建议将E-Drive optima安装在推车框架中心附近,位于前后轮轴之间。将驱动轮放置在靠近中心的位置有助于额外的驱动接触点支持稳定的跟踪,同时保持四个万向脚轮的机动性。安装板还必须足够坚固,以传递运行中产生的驱动力和垂直推力。
E-Drive Optima可支持在坡度达5%的斜坡上行驶。下坡时,将拇指轮回到中立位置会激活马达制动以辅助减速。如果在到达底部之前停止,请在重新启动之前激活并释放拇指轮以保持马达制动支持。该系统不适用于将推车静止固定在斜坡上,因此需要配备合适的脚轮制动器或其他停车装置。