万向脚轮 125 mm
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运转。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,轮面为实心橡胶不留痕材料,硬度达到Shore A 63,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子配置滚柱轴承不锈钢结构,轮径为125毫米,整体高度为155毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度4公里/小时),静态承载能力可达200公斤。产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,满足各种工业和商业环境的严苛要求。
万向脚轮 160 mm
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转向灵活性和耐用性。轮子本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承不锈钢结构,轮径为160毫米。脚轮总高度为200毫米,动载荷能力为400公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力达800公斤。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等领域,其不锈钢材质和重型设计特别适合对卫生要求严格和承载能力要求高的工业环境使用。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的操作性能和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承不锈钢结构,轮径为100毫米。产品总高度为128毫米,动态承载能力在4公里每小时速度下可达200公斤,静态承载能力高达400公斤。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转动平稳可靠。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轮子内置滚柱轴承,采用不锈钢材质,具有出色的耐腐蚀性和使用寿命。脚轮直径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑。动态载荷能力为250公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力高达500公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎、无痕、硫化胎面,内置滚柱轴承不锈钢结构,轮径为200毫米。产品总高度为240毫米,动态载荷能力达400千克(行驶速度4千米/小时),静态载荷能力高达800千克。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 200 mm
Alpha stainless固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保稳定可靠的固定方式。脚轮的支架采用不锈钢重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道的旋转轴承,提供卓越的耐腐蚀性能和长期的使用寿命。轮体直径为200毫米,采用聚氨酯材料制成,轮胎为弹性无缝硫化设计,确保平稳的运行和优异的耐磨性能。轮轴承采用不锈钢滚柱轴承,能够在各种恶劣环境中保持稳定的转动性能。产品的总体高度为240毫米,为用户提供合理的操作空间。在静态条件下,该脚轮的承载能力达到800千克,在4千米每小时的速度下,动态承载能力为400千克,满足多种工业应用的需求。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造以及运输设备等领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
固定脚轮 160 mm
Alpha stainless固定脚轮是一款采用矩形板安装接头的工业级脚轮产品,其壳体采用不锈钢重型材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承,确保平稳可靠的转动性能。脚轮采用160毫米直径的车轮,轮子采用聚氨酯材料制成,与轮子体采用相同的材质,轮轴采用滑动轴承设计,提供优异的耐久性和低摩擦特性。产品总体高度为200毫米,设计紧凑高效。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷容量达到1000千克,动载荷容量为500千克,在4千米每小时的速度下可安全运行。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业物流和特殊环境应用中的理想选择。
万向脚轮 125 mm
Agila stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用不锈钢,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。轮子主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。该脚轮动态承载能力为100千克(行驶速度3千米/小时),静态承载能力可达200千克。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,满足食品服务和清洁行业对卫生、耐腐蚀和可靠性的严格要求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用不锈钢中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力可达200公斤。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,满足食品级和卫生要求的专业移动设备需求。
万向脚轮 125 mm
Agila stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的连接。脚轮外壳采用不锈钢,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和优异的耐腐蚀性能。轮子主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震和静音效果,内置精密滚珠轴承,不锈钢材质保证长期使用的可靠性。轮径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等商业环境,在食品加工、医疗卫生等对卫生要求严格的场所表现出色,是工业和商业移动设备的理想选择。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为专业移动设备提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用中号不锈钢材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保smooth rotation and durability。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的滚动性能和地面保护,轴承系统采用精密滚珠轴承,不锈钢材质保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,紧凑的设计适合各种安装环境。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,为食品服务和清洁行业提供卫生、耐用的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,转向系统使用两个钢珠滚道轴承确保平稳运转。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,内置精密滚珠轴承,不锈钢材质保证耐腐蚀性能。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米。动态载荷能力为250公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力可达500公斤。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 125 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在恶劣环境下的耐腐蚀性和结构强度。脚轮装配聚氨酯轮体,表面覆盖弹性轮胎、无痕、硫化胎面材料,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轮子内置精密滚珠轴承、不锈钢材质,保证长期使用的平稳运转和低维护需求。轮径规格为125毫米,脚轮总高度为155毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。该产品动载荷能力达250千克(在4千米每小时速度下),静载荷承重能力高达500千克,能够满足重载设备的移动和定位需求,适用于医疗设备、工业推车、仓储设备等专业领域的应用。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运行。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎无痕硫化胎面和精密滚珠轴承,轮径为160毫米,整体高度为200毫米。该脚轮动载荷能力为300公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力达600公斤,能够满足高强度工业应用需求。产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业环境提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在恶劣环境下的耐用性和稳定性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖防热阻尼耐热胎面材料,能够承受高温作业环境,同时提供优异的减震性能和耐磨特性。轮子内置精密滚珠轴承,不锈钢材质制造,保证长期使用下的顺畅转动和低维护需求。轮径规格为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。该脚轮动载荷能力为80公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力达到160公斤,能够满足中等负荷的移动和固定需求,适用于工业设备、医疗器械和专业运输设备等领域的应用。
万向脚轮 100 mm
Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的滚动特性和耐磨性能,内置不锈钢滚柱轴承保证平稳运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态载荷能力为150公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力达300公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的滚动特性和耐磨性能,配置不锈钢滚柱轴承保证平稳运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为200公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力达400公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运行。车轮主体采用聚酯胺材料制造,配有弹性轮胎、无痕、硫化胎面,内置滚柱轴承不锈钢结构,车轮直径为100毫米。产品总高度为128毫米,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载150公斤,静态载荷能力达300公斤。该万向脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运转。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配有弹性轮胎、无痕、硫化胎面,轮径为125毫米,内置滚柱轴承不锈钢结构,提供优异的滚动性能和耐腐蚀性。产品总高度为155毫米,动态载荷能力达150公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力高达300公斤。该万向脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运行。脚轮轮体采用聚氨酯材料制造,配有弹性轮胎、无痕、硫化的胎面材料,轮子直径为100毫米,内置精密滚珠轴承且密封设计。产品总高度为128毫米,动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载150公斤,静态载荷能力高达300公斤。该万向脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运转。脚轮轮体采用聚氨酯材料制造,配有弹性轮胎、无痕、硫化的胎面材料,轮径为125毫米,内置精密滚珠轴承且密封设计,有效防止污染物侵入。产品总高度为155毫米,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载150公斤,静态载荷能力高达300公斤。该万向脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 80 mm
Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运转。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能,轮子配置滑动轴承,轮径为80毫米。产品总高度为108毫米,动载荷能力为150公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达300公斤。该万向脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备不锈钢重型外壳,具有两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轴承系统为滑动轴承设计。轮径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态载荷能力为150公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达300公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运行。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和静音性能,轴承系统使用不锈钢滚柱轴承,保证长期可靠运转。产品轮径为100毫米,总高度为128毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态载荷能力为150公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力达300公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业移动设备提供可靠的移动解决方案。
Frequently Asked Questions
不钢脚轮的优点
不锈钢脚轮专为耐用性和耐腐蚀性至关重要的环境而设计。它们由高质量的不锈钢制成,可承受湿气、化学物质和频繁的清洁,非常适合有严格卫生要求的行业或户外使用。无论是在食品生产、医疗保健还是工业环境中,不锈钢脚轮都能提供平稳、可靠的运动,同时随着时间的推移保持其强度和外观。
腾德不锈钢脚轮具有多种优点:
耐腐蚀性-即使暴露在潮湿、清洁剂或恶劣环境中,不锈钢脚轮也具有很强的防锈和耐腐蚀性。
改善卫生——其光滑、无孔的表面易于清洁和消毒,有助于维持严格的卫生标准。
久经考验的强度-不锈钢脚轮坚固耐用,可以在不影响性能的情况下承受重负荷。它们为要求苛刻的应用提供可靠性和稳定性。
多功能性-TENTE 不锈钢脚轮有多种车轮材料可供选择,包括耐热橡胶和聚氨酯,可适应不同的表面和要求。
耐热性-带耐热轮的不钢脚轮即使在极端条件下也能保持其形状、承载能力和平稳移动。
不钢脚轮的类型
不锈钢脚轮有不同的设计可供选择,以满足从卫生关键食品生产到重型工业用途等各种应用的特定要求。每种类型都具有独特的优势,将耐腐蚀性和耐洗性与可靠的性能和平稳的移动性相结合。以下是一些最常见的不锈钢脚轮类型及其主要优点:
重型不钢脚轮
重型不锈钢脚轮专为要求强度和耐腐蚀性的苛刻应用而打造。它们由坚固的不锈钢制成,即使在高达 500 kg 的重载下也能确保平稳、可靠的移动。这些脚轮非常适合卫生和耐用性至关重要的工业、食品生产和物流环境。
耐高温不锈钢脚轮
这些脚轮专为承受极端高温而设计,非常适合面包店、高压灭菌器和其他高温应用。它们采用硬质塑料或耐热橡胶等耐热轮材料,即使在高达 250°C 或 280°C 的温度下也能保持平稳的滚动和结构完整性,短期峰值高达 310°C。
不锈钢旋转脚轮
不锈钢旋转脚轮提供 360 度全方位旋转,便于操作。它们将耐腐蚀性与流畅、灵活的运动相结合,使其成为医疗保健、餐饮和洁净室应用的理想之选。
带刹车的不钢脚轮
这些脚轮将可靠的锁定功能与不锈钢的耐腐蚀和卫生优势相结合。其光滑、易于清洁的表面使其成为需要经常清洗的环境的理想之选,例如食品加工或医疗设施,而集成的锁定机制可确保设备在需要时安全地保持在原位。
不钢脚轮的应用领域
不锈钢脚轮用于卫生、耐用和耐腐蚀性至关重要的各种行业。在医疗保健领域,它们经常出现在消毒车、无尘室推车、药物推车和护理车上,在这些地方,可靠的移动和易于清洁至关重要。在工业环境中,不锈钢脚轮是运输设备、生产和平台手推车以及专业清洁车的理想之选。它们耐湿和耐化学腐蚀,因此非常适合食品加工或化学品制造等恶劣环境。在家具和移动应用中,它们用于餐饮车、防滚架、送餐系统和其他需要兼顾卫生、耐用性和流畅移动性的设备。无论是哪个细分市场,即使在恶劣的条件下,不锈钢脚轮也能提供平稳的移动性和稳定的性能。