E-Drive flex
按下按钮即可提升移动性:TENTE E-Drive flex为重载提供电力驱动,具有平稳启动、精确转向、安全制动和易于改装的特点。
活动筛选器:
排序方式
驱动单元 125 mm
E-Drive flex
EDFAUFF125P60
E-Drive flex驱动单元采用电气材料制造,配备直径125mm的高性能车轮,车轮主体由聚酰胺材料制成,胎面采用弹性轮胎,无痕,硫化处理,确保优异的耐磨性和静音运行。该产品采用矩形板安装方式,广泛应用于航空航天工业机场设备、麻醉车、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、带轮计算机、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、药品车、护理车、生产和平台手推车、超声设备、工作台以及运输设备等多个专业领域,为电动移动应用提供可靠的驱动解决方案。
125
mm
125
mm