固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款专业级工业脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供平稳灵活的转向性能和长期的使用寿命。轮子直径为100毫米,采用实心橡胶材料制成,表面为黑色,具有优异的耐磨性和抓地力,轮子内部配置滑动轴承,确保高效的旋转运动。产品的总体高度为128毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的应用环境。在负载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到150千克,动载荷容量为75千克,在4千米每小时的速度下运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和设备移动解决方案的理想选择。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供平稳可靠的转向性能和长期的使用寿命。车轮采用100毫米直径的设计,轮子体采用聚氨酯材料制成,踏面与轮子体材料相同,确保耐磨性和一致的性能表现。滑动轴承的应用进一步增强了脚轮的运行效率。整个脚轮的总体高度为128毫米,紧凑的结构设计便于在空间受限的环境中安装使用。在承载能力方面,Alpha脚轮的静态承载能力达到400千克,动态承载能力为200千克,在4千米每小时的速度下可保持稳定的性能。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子内部配置滑动轴承以保证顺畅运转。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。该脚轮的支架采用钢板重型材料制造,内部配置两个钢珠滚道旋转轴承,确保平稳灵活的转动性能。脚轮采用直径100毫米的车轮,轮子体采用聚氨酯材料制造,踏面材料与轮子体相同,均为聚氨酯,轮子内部配备滑动轴承以支持高效运转。产品的总体高度为128毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静态承载能力达到400千克,动态承载能力为200千克,在4千米每小时的速度下运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,充分满足不同工业环境的使用需求。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材质制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置滚柱轴承保证平稳运行。产品轮径为125毫米,总高度为155毫米,动态载荷能力达150公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力高达300公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性。该脚轮的支架采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供卓越的转向灵活性和承载稳定性。车轮直径为125毫米,采用弹性轮胎、无缝、硫化的高品质材料制成,轮体由聚氨酯材料构成,确保耐磨性和长期使用寿命。轮轴采用滚珠轴承设计,保证平稳运转。产品总体高度为155毫米,设计紧凑高效。在静态条件下,该脚轮的最大承载能力达到500千克,动态承载能力为250千克(速度4千米/小时),满足各种工业环保要求。Alpha脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业物流和生产环境中的理想选择。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保了结构的坚固性和耐久性。该脚轮配备直径为125毫米的车轮,轮胎采用弹性材料制成,具有无缝、硫化的特点,能够提供优异的耐磨性和使用寿命。车轮内部采用滚珠轴承设计,确保了平稳的转动性能和低摩擦力。车轮轮体由聚氨酯材料制成,具有良好的耐化学性和抗冲击能力。产品的总体高度为155毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到500千克,动载荷容量为250千克,在4千米每小时的速度下工作。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的可靠解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮是一款专为多种工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。该产品的壳体采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道的旋转轴承,确保平稳灵活的万向转动性能。脚轮采用100毫米直径的轮子,轮胎材料为弹性轮胎、无缝、硫化的高质量材料,轮子内部采用滚柱轴承支撑,提供卓越的耐久性和可靠性。产品的总体高度为128毫米,设计紧凑合理。在负载能力方面,Alpha万向脚轮的静态承载能力达到320千克,动态承载能力为160千克,动态工作速度为4千米每小时。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和搬运系统中的理想选择。
万向脚轮 80 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐久性。车轮主体由聚酯胺材料制成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,提供优异的抓地力和减震效果,内置滑动轴承确保运行顺畅。车轮直径为80毫米,脚轮总高度为108毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷可达100公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷高达200公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保了产品的耐久性和承载能力。该脚轮配备直径为125毫米的聚氨酯轮子,轮子踏面材料与轮子体相同,均采用聚氨酯材料,轮子内部采用滑动轴承设计,保证了平稳的转动性能。产品的总体高度为155毫米,设计紧凑合理。Alpha固定脚轮具有出色的承载性能,其静载荷容量达到500千克,动载荷容量为250千克,在4千米每小时的速度下可以安全运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的可靠解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,内置滚柱轴承保证轮子转动的顺畅性。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为155毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷可达200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷高达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮子内置滚柱轴承确保平稳运行。产品轮径为125毫米,整体高度155毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达250公斤,静态承载能力高达500公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐久性。轮子主体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子内部装配滑动轴承以保证顺畅运转。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为250公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达500公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保了结构的坚固性和耐久性。该脚轮配备直径为125毫米的车轮,轮胎采用硬化的黑色弹性材料制成,具有优异的耐磨性和抗压性能。车轮内部采用滚珠轴承设计,保证了平稳的转动效果和长期的使用寿命。产品的总体高度为155毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种受限空间的应用需求。在承载能力方面,Alpha脚轮的静载荷容量达到500千克,动载荷容量为250千克(在4千米每小时的速度下),充分满足重型工业应用的需求。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的可靠解决方案。
带全锁的旋转脚轮 80 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐久性。车轮主体由聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轮子配备滑动轴承。车轮直径为80毫米,脚轮总高度为108毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为200公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达400公斤,能够承受重型设备的使用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
固定脚轮 80 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其钢板重型外壳设计确保了结构的稳定性和耐久性。该脚轮配备直径为80毫米的聚氨酯轮体,轮体踏面材料与轮子体保持一致,采用滑动轴承设计以实现平稳的旋转性能。产品总体高度为108毫米,紧凑的尺寸设计使其适用于多种工业应用场景。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到400千克,动载荷容量为200千克,其中动载荷工作速度为4千米每小时。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,充分满足不同行业的运输和移动需求。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。脚轮轮体采用铝制材料制造,胎面为铸造聚氨酯材质,内置精密滚珠轴承,轮径为125毫米,整体高度为161毫米。该产品静态承载能力达600公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为300公斤,在6公里/小时速度下为200公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保平稳转向和长期使用寿命。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。轮子内置精密滚珠轴承,保证运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载300公斤,在6公里/小时速度下可承载240公斤,静载荷能力高达600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种重载应用提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。轮子直径为100毫米,内置滚柱轴承系统,保证平稳运行和长久使用寿命。产品总高度为128毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力达160公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力高达320公斤,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备钢板重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和操作灵活性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置滚柱轴承保证平稳运转。轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。动态载荷能力达150公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力高达300公斤,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性。该脚轮的支架采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道组成的旋转轴承,提供卓越的旋转灵活性和耐久性。轮体直径为100毫米,采用弹性轮胎材料制成,具有无缝、硫化的特性,确保平稳运行和长期使用寿命。轮体内部采用聚氨酯材料的轮毂,提供强大的结构支撑。轮体配备滚珠轴承,保证高效的旋转性能。整个脚轮的总体高度为128毫米,设计紧凑而实用。在性能指标方面,该脚轮的静载荷容量达到320千克,动载荷容量为160千克,对应的运行速度为4公里每小时,满足各种工业环境的需求。Alpha脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业物流和生产环境中不可或缺的关键组件。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性。脚轮的支架采用重型钢板材料制造,内部配备两个钢珠滚道组成的旋转轴承,提供稳定可靠的转向性能。脚轮的核心部件是直径为200毫米的车轮,轮体采用钢板构造,轮面采用实心橡胶材料制成,具有黑色外观,确保耐磨性和长期使用寿命。整个脚轮的总体高度为240毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该产品的静态承载能力达到410千克,动态承载能力为205千克,在4千米每小时的速度下运行。Alpha固定脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的理想选择。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳旋转和出色的耐用性。车轮主体由聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配备滑动轴承以确保顺畅运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐久性。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,提供良好的抓地力和减震性能,轮径为125毫米,采用滑动轴承设计。脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态载荷能力为100公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。