固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保了产品的耐久性和承载能力。该脚轮配备直径为100毫米的聚氨酯轮子,轮子踏面材料与轮子体相同,均采用聚氨酯材料,轮子内部采用滑动轴承设计,保证了平稳的转动性能。产品的总体高度为128毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种空间限制的应用环境。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到400千克,动载荷容量为200千克,在4千米每小时的速度下工作。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业物流和生产环境中的可靠解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子内部配置滑动轴承以保证顺畅运转。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其钢板重型外壳设计确保了结构的坚固性和耐久性。该脚轮配备直径为100毫米的聚氨酯轮子,轮子采用与轮体相同的材料制成,并搭载滑动轴承以实现平稳的旋转性能。产品总体高度为128毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到400千克,动载荷容量为200千克,其中动载荷的工作速度为4千米每小时。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,充分满足不同行业的多样化需求。
带全锁的旋转脚轮 80 mm
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要灵活转向与可靠定位的工业及商用场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于与设备底座或框架进行稳固连接,安装时可依据承载结构灵活布置。壳体由重型钢板制成,结构刚性高,并配备两个钢珠滚道的旋转轴承,确保回转过程平顺、灵活,并能有效承受转向时的径向负荷。车轮直径为80毫米,车轮本体采用聚酰胺胶(聚氨酯相关材料请以实际规格为准,此处原始数据标注为聚醚胶),其胎面材料与轮子体相同,以保证材料一致性与耐磨性能。车轮借助滑动轴承安装,运转阻力小,维护方便。产品总高度为108毫米,便于在空间受限的设备中安装使用。在静态条件下,单个脚轮的额定承载能力为400千克;在动态条件下,当运行速度为4千米/小时时,额定承载能力为200千克,设计时应避免超过上述限值。该产品适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱制造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等场合。
万向脚轮 160 mm
Alpha stainless万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装接口。该产品的转向机构采用两个钢珠滚道设计,确保平稳灵活的转向性能,而转向座采用重型不锈钢材料制造,提供卓越的耐腐蚀性和结构强度。脚轮本体采用聚氨酯材料制成,轮子直径为160毫米,配备不锈钢滚柱轴承,轮胎材料与轮子体相同,均采用聚氨酯材料,确保整体的耐久性和一致的性能表现。产品的总体高度为200毫米,设计紧凑高效。在负载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到800千克,动载荷容量为400千克,对应的运行速度为4千米每小时。Alpha stainless万向脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业物流和特殊环境应用的理想选择。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用钢板重型材料制造,确保了产品的耐久性和承载能力。该脚轮配备直径为125毫米的车轮,车轮轮体采用聚氨酯材料制成,踏面与轮子体保持一致,内部采用滑动轴承设计,提供平稳的转动性能。产品的总体高度为155毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到500千克,动载荷容量为250千克,动载荷速度为4千米每小时,能够满足各类工业应用的需求。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业物流和生产环境中的可靠解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐久性。轮子主体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子内部装配滑动轴承以保证顺畅运转。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为250公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达500公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
固定脚轮 80 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接头的专业工业脚轮产品,其钢板重型外壳设计确保了卓越的耐久性和稳定性。该脚轮配备直径为80毫米的高性能车轮,车轮轮胎材料与轮子体采用相同的聚氨酯材料制成,提供优异的耐磨性和抗冲击能力,而滑动轴承的应用使其运转更加平稳高效。产品的总体高度为108毫米,紧凑的设计使其能够适应各种受限空间的应用需求。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到400千克,动载荷容量为200千克,在4千米每小时的速度下仍能保持稳定的性能表现。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的可靠选择。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向并要求可靠定位的各类手推和搬运场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或焊接方式与设备底座牢固连接,确保安装后的受力分布均匀、结构稳定。壳体采用重型钢板制造,内部配置两个钢珠滚道的滑动轴承,使脚轮在承受负载时能够实现平稳、灵活的360度旋转,同时保证长期使用中的转向精度与耐久性。车轮直径为125毫米,轮体材料为聚酰胺,胎面材料与轮子本体相同,保证了滚动过程中的一致性与耐磨性能,并兼顾低噪音运行与地面适应能力。产品总高度为155毫米,为紧凑型结构设计,便于在有限的安装空间内布置。额定静态承载能力为550千克,在动态工况下,当运行速度为4千米每小时时,额定动态承载能力为275千克,用户在选型时应充分考虑设备的实际载荷与运行速度。该产品广泛适用于汽车OEM领域、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等场景。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha stainless是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对卫生与耐用性有较高要求的场合。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓直接安装于设备或推车的底面,安装面平整,受力分布均匀。壳体采用不锈钢材质,属于重型结构,具有良好的耐腐蚀性与机械强度,其旋转部位设有两个钢珠滚道,可保证转向灵活、运行平稳。车轮直径为100毫米,轮体采用聚酯胶材质,胎面材料与轮子本体相同,即轮面与轮体为一体化结构,无需单独粘接,便于清洁与消毒。轮子配备滚柱轴承,采用不锈钢材质,以降低运行阻力并延长使用寿命。产品的总高度为128毫米,该尺寸包含固定板、壳体及车轮在内,便于在设计空间受限的设备中进行布置与安装。在载荷性能方面,该脚轮静态承载能力为400千克,在速度为4千米/小时的条件下,动态承载能力为200千克。该产品适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多种应用场景。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向并可靠固定的各类移动设备与工作场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或焊接方式安装在设备底座或结构件上,以确保安装面的稳定受力。壳体采用重型钢板制造,结构坚固,并配有两个钢珠滚道的滑动轴承,使脚轮能够平稳、灵活地360度旋转,有效降低转向阻力并延长使用寿命。车轮直径为100毫米,轮面材料与轮子本体相同,轮体采用聚酰胺材质(尼龙),具有良好的耐磨性与承载能力,并配备滑动轴承以保证运行顺畅。产品总高度为128毫米,便于在有限空间内安装与使用。在静态条件下,该脚轮的额定承载能力为400千克;在动态条件下,速度为4千米/小时时,额定承载能力为200千克。本产品适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多种应用场景。
固定脚轮 160 mm
Alpha stainless固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其坚固的不锈钢重型外壳设计确保了卓越的耐久性和防腐蚀性能。该脚轮配备直径160毫米的高性能车轮,采用聚氨酯材料制成的轮体,搭配滑动轴承设计,轮胎材料与轮子体保持一致,确保整体的可靠性和一致的运行性能。产品的总体高度为200毫米,提供了紧凑而稳定的安装方案。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到1000千克,动载荷容量为500千克,在4千米每小时的速度下可保持最佳性能。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业物流和特殊环境应用中的理想选择。
固定脚轮 14 mm
Compacta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用圆板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的外壳采用轻型钢板材料制造,提供优异的强度与耐久性,同时保持结构的轻量化设计,便于集成到工具柜、工作台和运输设备等应用场景中。脚轮配备直径为14毫米的高性能车轮,轮体采用聚氨酯材料制成,具有出色的耐磨性和抗冲击能力,而轮胎踏面材料与轮子体保持一致,确保整体的均匀性和可靠性。轮轴采用带轴套管的滑动轴承设计,提供平稳的旋转性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为13.5毫米,紧凑的尺寸设计使其能够适应空间受限的安装环境。在承载能力方面,Compacta固定脚轮的静载荷容量达到30千克,动载荷容量为15千克(在3千米每小时的速度条件下),充分满足中等负荷工业应用的需求,为用户提供安全可靠的移动支撑。
固定脚轮 14 mm
Compacta是一款固定脚轮,适用于工具柜、工作台和运输设备等应用场景,能够为各类设备提供稳定、可靠的移动支撑。该产品的安装部件为矩形板式固定件,其结构设计便于将脚轮牢固连接至设备底部,安装时可保证受力均匀,并减少因振动或偏载而产生的松动风险。壳体材料为中号钢板,具有较高的结构强度和良好的抗变形能力,能够在持续负载条件下保持形状稳定,从而有效保护内部的转动部件并延长整体使用寿命。车轮直径为14毫米,车轮本体采用聚酰胺材料制造,该材料具有良好的耐磨性和较低的自重,有助于降低整体重量。车轮的胎面材料与轮子体相同,以保证材料的一致性,避免因不同材质间的膨胀系数或硬度差异而造成的性能失衡。车轮采用带轴套的滑动轴承,轴套能够承受旋转过程中产生的径向载荷,使车轮运转平稳、阻力较小,同时减少轴承与轮轴之间的直接磨损,提高长期运行的可靠性。产品的总高度为17毫米,属于低矮结构设计,适合在空间受限的环境中安装,既能满足设备底部的净空要求,又能保持必要的稳定性。在静态载荷条件下,Compacta的额定承载能力为50千克,可承受设备静止时的全部重量负荷。在动态载荷条件下,当运行速度为3千米每小时时,额定承载能力为25千克,因此在设计选型时应充分考虑载荷与运行速度之间的关系,以确保设备在移动过程中的安全性与可靠性。
固定脚轮 25 mm
Compacta是一款紧凑型固定脚轮,专为工具柜、工作台及运输设备等工业与商用场景设计,能够在有限的安装空间内提供稳定可靠的承载与定位性能。该产品的安装部件采用矩形板结构,矩形板作为脚轮与被支撑设备之间的连接接口,通过平整的安装面实现牢固连接,便于工程人员在设备底部快速完成装配、调整与后期维护,同时有助于分散安装点受力,降低局部应力集中风险。壳体材料为钢板,中号规格,作为脚轮的主要结构承载件,为车轮及轴承组件提供坚固的支撑与防护,确保在频繁使用和一定冲击载荷条件下保持结构刚性与稳定性,并有效防止外部异物进入转动部位。车轮直径为25 mm,采用带轴套的滑动轴承,轴套结构可减少轴与轮体之间的直接摩擦,改善转动灵活性并延长部件使用寿命。轮体材料为聚酰胺,胎面材料与轮子体相同,即胎面与轮体采用一致的材质,保证材料性能的统一性与结构整体性,兼顾机械强度与耐磨性能。脚轮总高度为28 mm,该尺寸使其能够适配低矮型设备底部的安装空间,同时保证离地间隙满足常规移动及定位需求。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力为50 kg,即在静止状态下可稳定支撑不超过该额定值的负载;动态承载能力为25 kg,对应的测试速度为3 km/h。工程设计中应注意,动态工况下的实际负载应控制在额定动态承载范围内,以避免轮体变形、轴承磨损及结构疲劳,从而保障设备运行安全并延长产品使用寿命。在工具柜应用中,脚轮可配合柜体底部结构安装,满足频繁移动与定位需求;在工作台应用中,可保证台面整体的稳定性;在运输设备中,则需重点关注负载分布与行驶平稳性。建议在选型与安装前核对设备总重量与负载分布情况,确保每个脚轮承受的负载均不超过额定值,并定期检查轮体、轴承及安装连接件的磨损与紧固状况。
固定脚轮 30 mm
Compacta固定脚轮是一款适用于轻型工业场景的固定式脚轮,主要应用于工具柜、工作台和运输设备等场合,能够为设备提供稳定可靠的移动支撑。该产品的安装部件采用矩形板结构,矩形板与设备底部表面贴合紧密,便于通过螺栓可靠固定,安装面结构规整,装配操作简便,能够有效保证脚轮与承载设备之间的连接强度与定位精度。脚轮的壳体采用钢板制造,材质规格为中号钢板,具有良好的结构刚度与抗冲击性能,能够在长期使用中保持形状稳定,有效抵御外部碰撞与变形,同时为内部轮轴及安装结构提供可靠保护。车轮直径为30毫米,车轮主体采用聚酰胺材料制成,具备较高的强度与耐磨性能;胎面材料与轮子体相同,保证了整体材质的一致性,减少了因材料差异引起的磨损不均问题。车轮内部配备带轴套的滑动轴承,轴套能够减少轴与轮体之间的直接摩擦,使车轮运转更加平稳,并有效延长使用寿命。该产品的总高度为34毫米,结构紧凑,适合在空间受限的设备底部安装,同时不影响设备的整体高度布局与使用空间。在载荷性能方面,脚轮静态承载能力为60千克,在静止状态下可稳定支撑设备及其负载;动态承载能力为30千克,对应测试速度为3千米/小时,表明在低速移动条件下可承受额定负荷。使用时应根据设备的总载荷合理选择脚轮数量,并确保安装面平整牢固,同时避免超负荷运行,以充分发挥产品的性能优势并保证长期使用的安全性与可靠性。
固定脚轮 45 mm
Compacta是一款固定脚轮,适用于工具柜、工作台和运输设备等场景。该产品的安装部件采用矩形板结构,便于稳定固定在设备或家具底部。脚轮壳体采用中号钢板制造,具有良好的结构强度与可靠的防护性能,能够适应日常频繁使用的工况。车轮直径为45毫米,轮体采用聚酰胺材料制成,胎面材料与轮子本体相同,确保了滚动过程中的一致性与耐磨性。车轮配备带轴套的滑动轴承,可实现平稳、低摩擦的转动。产品整体高度为48.5毫米,结构紧凑,适合空间受限的安装环境。在静态条件下,单个脚轮的额定承载能力为80千克;在动态条件下,以3千米/小时的速度运行时,额定承载能力为40千克。上述参数可为选型与设计校核提供明确依据,请在实际应用中确保负载不超过相应额定值。
万向脚轮 200 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,具有非常重的结构强度,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。轮子主体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子直径为200毫米,内置滑动轴承结构。脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动载荷能力在4公里/小时速度下可达600公斤,在6公里/小时速度下为480公斤,静载荷能力高达1200公斤,满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备中,为工业移动应用提供专业级性能保障。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta是一款带全锁的旋转脚轮,适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等多种应用场景。其安装件采用矩形板结构,便于将脚轮牢固固定在设备或车架的安装面上,确保连接稳定可靠。壳体部分采用钢板制造,材质非常重,具有较高的结构强度和抗变形能力,适合承受较大的工作负荷。壳体内设有两个球座圈,可为旋转结构提供精确、平稳的导向,球座圈采用加强型或不锈钢型设计,以满足不同工况下对强度与耐腐蚀性能的要求。车轮直径为200毫米,车轮体采用聚酰胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了滚动性能的一致性与结构的整体协调。车轮配备滑动轴承,可实现低摩擦、平稳的转动。产品总高度为240毫米,便于在设备底部空间有限的场合进行安装与布置。在负载性能方面,该脚轮的静态承载能力为1200千克,动态承载能力为480千克(速度6千米/小时)和600千克(速度4千米/小时),用户应根据实际运行速度合理选型,以确保长期使用的安全性与可靠性。
固定脚轮 250 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,非常重的材质构造,确保在高负荷条件下的结构稳定性和耐久性。车轮本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的材料一致性和性能稳定性,配备滑动轴承系统以实现平稳运转。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为290毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷可达1600公斤,动态负荷在4公里每小时速度下可承载800公斤,在6公里每小时速度下可承载640公斤,满足不同工作条件下的负荷要求,是重型设备和工业车辆的理想选择。
万向脚轮 125 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承,确保出色的转向性能和耐久性。轮子本体采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可达700公斤,在6公里/小时速度下可达560公斤,静载荷能力高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta是一款带全锁的旋转脚轮,专为需要频繁转向并可靠定位的工业与运输场景而设计,兼顾机动性与停放稳定性。产品的安装件采用矩形板结构,平整的安装面便于与设备底座或车体框架牢固连接,并能有效分散安装处的受力。壳体部分的旋转轴承由两个球座圈组成,球座圈可根据工况选择加强型或不锈钢型,以满足不同的强度与防腐蚀要求。壳体采用钢板制造,属于非常重型结构,具有较高的刚性与抗变形能力,可在重载和持续冲击条件下保持支撑结构的稳定。车轮直径为125 mm,轮轴采用精密滚珠轴承,可显著降低旋转阻力,使脚轮在启动和转向时更加轻便顺畅。胎面材料与轮子体相同,保证了磨损状态下的一致性与接地性能,并简化了维护与备件管理。轮子体采用聚氨酯胶制成,属于重型规格,兼具较高的承载能力、良好的耐磨性以及对地面的保护作用。全锁功能可在脚轮停放时同时锁定车轮与转向机构,防止设备意外移动,提升作业安全性。产品总高度为164 mm,安装时应预留足够的离地间隙与旋转空间,避免与周边结构发生干涉。静态承载能力为1400 kg,适用于设备长期停放时的静止负载评估。动态承载能力在速度为6 km/h时为560 kg,在速度为4 km/h时为700 kg,因此运行速度越高,允许的动态负载越低,选型时应按实际工况速度确认负载范围。产品结构设计注重各部件之间的协同,使各组件在承载时保持稳定的力学关系。该脚轮适用于航空航天工业及机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等多种应用领域。在选型与安装过程中,建议核对总高度、承载数据及安装面尺寸,以确保设备运行安全。
固定脚轮 125 mm
Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定性。脚轮的外壳采用钢板材料制造,具有非常重的结构特性,能够承受恶劣的工作环境和频繁的使用。车轮直径为125毫米,采用聚氨酯材料制成,与轮子体保持一致的材质特性,确保耐磨性和使用寿命。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能和可靠的运行效率。产品的总体高度为164毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的应用场景。在承载能力方面,Zeta固定脚轮的静态负荷容量达到1400千克,动态负荷容量在6千米每小时的速度下可达560千克,在4千米每小时的速度下可达700千克,充分满足不同工况的需求。该产品广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
固定脚轮 250 mm
Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的壳体采用钢板材料制造,具有非常重的承重特性,能够承受恶劣的工业环境和频繁的使用。脚轮轮子直径为250毫米,采用精密滚珠轴承支撑,轮子踏面材料与轮子体相同,确保整体的耐久性和一致的性能表现。产品的总体高度为290毫米,为用户提供合理的安装空间和操作高度。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到1600千克,动态承载能力在不同速度条件下有所区别,在6千米每小时的速度下可承载640千克,在4千米每小时的速度下可承载800千克,充分满足不同工况的需求。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动解决方案的理想选择。
尼龙脚轮的优点
尼龙脚轮是一种坚固耐用的移动解决方案,专为要求苛刻的应用而设计。这些脚轮以其高承载能力和低滚动阻力而闻名,在耐用性和效率至关重要的环境中表现出色。其硬质尼龙胎面可确保磨损最小,并在坚固的表面上顺畅行驶。尼龙脚轮有多种外壳类型和安装选项,可以量身定制,以满足各种操作要求。
腾德尼龙脚轮具有多种优点:
高承载能力——尼龙脚轮采用刚性耐用的胎面,可以轻松承载重物。这使它们成为在压力下需要可靠性能的要求苛刻的应用的理想之选。
低滚动抗性-硬质尼龙胎面即使在满负荷下也能轻松顺畅地滚动。这提高了机动性,减少了移动设备所需的工作量。
卓越的耐磨性-尼龙具有很强的耐磨性和抗变形能力,即使在连续运行中也能确保较长的使用寿命。其耐用性最大限度地减少了维护和更换需求。
耐化学和防潮性-尼龙脚轮在暴露于水、清洁剂和许多工业化学品的环境中表现良好。这使它们适用于对卫生敏感的工业环境。
耐温性-尼龙脚轮可承受很宽的温度范围,在不影响性能的前提下,在冷库和较温暖的工作条件下都能保持正常运行。
尼龙脚轮有多种设计可供选择,以满足工业、医疗和家具应用的特定需求。每种类型都经过精心设计,可提供有针对性的性能优势——从高负载能力和低滚动阻力到出色的耐久性和耐化学性。以下是一些最常见的尼龙脚轮类型及其主要优点:
重型尼龙脚轮
专为最苛刻的工业任务而设计,重型尼龙脚轮在高负荷下表现出色,不会影响滚动性能。其刚性胎面确保了仓库、生产车间和配送中心的可靠移动。这些优点使尼龙脚轮特别适合重型运输手推车等。我们的 Kappa 脚轮就是一个例子——使用 DURATECH 尼龙轮,它可以承受高达 3,000 千克的负荷。另一个例子是我们的 Omikron twin,它配备了两个尼龙轮,能够承受高达 15,000 千克的负载。
尼龙旋转脚轮
尼龙旋转脚轮具有出色的操控性,可以轻松顺畅地改变方向。它们在密闭空间中特别有价值,因此非常适合餐饮车、送餐系统、专业清洁护理和移动家具等需要精确处理的应用。我们的 Alpha 不锈钢旋转脚轮就是一个例子,它使用不锈钢旋转外壳,可以配备尼龙轮,每个脚轮的承载能力为 500 kg。
小型尼龙脚轮
小型尼龙脚轮专为紧凑型家具和轻型设备而设计,在这些情况下,节省空间的移动性至关重要。它们的滚轮直径仅为 35 mm,可为床头柜、办公家具和其他轻型移动应用等应用提供平稳的滚动。它们的硬尼龙胎面可确保耐用性能,同时将总高度降至最低,非常适合既需要功能又要求低调外观的设计。
尼龙脚轮的应用领域
在需要高承载能力、低滚动阻力和持久耐用性的情况下,都可选择尼龙脚轮。其坚固的设计使其成为工业、医疗保健和家具应用的热门选择,同时支持轻型和重型设备。在工业和物流环境中,尼龙脚轮用于专业清洁车、运输设备以及生产和平台手推车等应用,在这些应用中,在重负荷下平稳操纵至关重要。即使在生产和仓库环境中持续运行期间,它们的硬尼龙胎面也能确保磨损降至最低。在医疗保健应用中,尼龙脚轮适用于患者升降器、治疗椅和床头柜等应用,提供可靠且维护成本低的移动性。它们对清洁剂和湿气的耐受性使其非常适合卫生敏感的环境。对于家具和移动应用,尼龙脚轮通常用于餐饮车、媒体家具和办公椅等应用。它们可以毫不费力地重新定位设备和家具,确保专业和商业环境中的功能灵活性。