跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

移动解决方案配件

使用TENTE移动解决方案配件完成您的设置:插座、插入式配件、家具滑过、护脚等,便于集成,提供长期可靠的服务。
移动解决方案配件

我们的系列

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
特性
轮径: 25.00 - 50.00 mm
负载能力: 400 - 22500 kg
总高度: 180 - 610 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
特性
轮径: 25.00 - 50.00 mm
负载能力: 400 - 22500 kg
总高度: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

特性
轮径: 25.00 - 50.00 mm
负载能力: 400 - 22500 kg
总高度: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
特性
轮径: 75 - 150 mm
负载能力: Light Duty | < 150 kg kg
总高度: 103 - 188 mm
筛选产品
活动筛选器: