轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮体,直径为250毫米,踏面宽度为75毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和承载能力。该轮体广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各类工业应用的严苛要求。
轮子 230 mm
Novatech轮子是一款专为工业应用设计的铸铁轮体,直径为230毫米,踏面宽度为82毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和抗冲击性能。该轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各类工业环境的严苛要求。
轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮体,直径为250毫米,踏面宽度为80毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和承载能力。该轮体广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各类工业应用的严苛要求。
Frequently Asked Questions
法兰轮的优点
法兰的轮子专为轨道和异型轨道上的引导行驶而设计,在这些轨道上,横向保持和可重复定位至关重要。一体式法兰提供侧面引导,有助于车轮在弯道和过渡中保持正轨,降低脱轨风险并限制轮毂的侧向载荷。腾德法兰轮具有多种关键优势:
高承载能力 — 我们的产品组合包括专为要求苛刻的工业用途而设计的超重型聚酰胺轮子。与精密滚珠轴承相结合,它们支持负载下的平稳运行和引导路线上的可重复定位。
宽工作温度 — 视配置而定,我们的法兰轮可在 -40 °C 至 80 °C 之间可靠运行,如果轨道接口适当匹配,则可在寒冷区域和较温暖的工业环境中使用。
Engineered Fit — 法兰的轮子可以根据要求定制,以满足特定的尺寸或接口需求(例如法兰几何形状、钻孔/轮毂细节),确保与轨道的正确接合。
法兰轮的类型
腾德提供独特的法兰轮系列,专为轨道和异型轨道上的导向行驶量身定制。该系列包括带有精密滚珠轴承的超重型聚酰胺法兰轮——有多种直径可供选择,可针对特定的轨道接口进行定制——以及用于导向小车系统的左/右法兰轮变体,在这些系统中,正确的轨道接合和紧凑安装是关键。
MMP 法兰轮子
用于工业用途的重型轨道导向轮。MMP 是一款带有精密滚珠轴承的聚酰胺法兰轮子,直径为 50—200 mm,额定重量可达 2,000 kg,视尺寸而定。它在 -40°C 至 +80 °C 范围内可靠运行,并且可以根据您的轨道轮廓和接口进行定制(例如法兰几何形状、钻孔/轮毂)。典型用途包括固定轨道上的导向运输,其中高负载能力、可重复跟踪和尺寸稳定性至关重要。
ZJJ 法兰轮子
我们的 ZJJ 法兰轮设计用于在轨道系统中引导小车移动。ZJJ 采用带有一个滚珠圈的法兰车轮,并提供左/右版本,以实现正确的轨道接合。这款车轮用于带自动侧刹的 Stora walkway 脚轮。它们使用由重型冲压钢制成的外壳,可以配置不同的安装选项——板式、螺栓孔和阀杆接头。带有集成法兰轮的 Stora walkway 脚轮通常使用直径为 160 mm 的车轮,每个脚轮的承载能力为 160 千克。
法兰轮的应用领域
只要在轨道或异型轨道上必须引导运动,就会选择法兰的轮子。在零售业,它们帮助购物车在旅行者和指定路径上保持安全。在内部物流和制造中,它们支持自动穿梭车系统和轨道制导的重型AGV系统,以及生产和平台手推车和集装箱施工线,提供可靠的跟踪、可重复的定位和沿固定路线的平稳移动。当垃圾箱或载体沿着地板或高架导轨运行时,它们还用于废物处理设备。为了获得可靠的性能,如果需要,可将车轮与额定值合适的外壳配对,并确保轨道接口正确匹配,因为整体耐久性取决于完整的滚动系统。