驱动单元 125 mm
E-Drive ultimate是一款面向电动出行领域、配装脚轮的驱动单元产品,其结构形式为驱动单元,本体采用电气材质制造。该产品的适用范围十分广泛,涵盖航空航天工业、机场设备、麻醉车、汽车OEM、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光机、陶瓷和玻璃制造商、带轮计算机、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、药品车、护理车、生产和平台手推车、超声设备、工作台以及运输设备等领域。产品配备直径为125 mm的车轮,胎面采用弹性轮胎,材质为无痕硫化橡胶,确保运行平稳、地面适应性良好且不留划痕;轮体采用聚氨酯材料,兼具承载能力与耐磨性能。产品安装形式为矩形板式,便于与设备底座进行可靠连接,满足工程应用的安装要求。
万向脚轮 100 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳由钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具备优异的耐磨性和静音特性,轮子内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为129毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力在3公里每小时速度下为125公斤,在4公里每小时速度下同样为125公斤,静态承载能力达250公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、养老院和护理院设施、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗器械领域,为医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
万向脚轮 125 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,专为医疗设备设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承实现平稳旋转。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯注塑导电材质,确保优异的耐磨性和导电性能,轮子配置精密滚珠轴承密封的以保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为150毫米。动态载荷能力在3公里每小时速度下为125公斤,在4公里每小时速度下为125公斤,静态载荷能力达250公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗场所,为医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
万向脚轮 150 mm
Integral twin万向脚轮是一款专为医疗和工业应用设计的高性能移动解决方案。该产品采用实心阑杆圆形配件,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。脚轮的转向机构采用精密滚珠轴承设计,确保平稳灵活的操控性能。脚轮壳体由中号钢板制成,内部配备精密滚珠轴承,提供卓越的耐久性和可靠性。脚轮直径为150毫米,采用聚氨酯注塑导电踏面材料,踏面下的轮体采用聚酯胺材料制造,确保良好的耐磨性和导电性能。产品总体高度为175毫米,设计紧凑便于安装和使用。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力为450千克。在动载荷条件下,脚轮可承载150千克的负荷,速度可达4千米每小时,或承载150千克的负荷,速度可达3千米每小时,满足不同应用场景的需求。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗设备和设施中。
万向脚轮 150 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,专为医疗设备设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承实现平稳旋转。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯注塑导电材质,确保优异的耐磨性和防静电性能,轮子配有精密滚珠轴承密封的以保证长期稳定运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为175毫米。动态承载能力在3公里每小时速度下为150公斤,在4公里每小时速度下为150公斤,静态承载能力达300公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗场所。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 100 mm
Integral twin是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,专为医疗环境中的移动设备设计,适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等应用场景。该产品集成了完整的转向与制动功能,能够在需要稳定定位与灵活移动的场景中提供可靠支持。安装件为带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,适配需要特殊连接结构的设备底座与支撑框架,使脚轮与设备本体之间的连接更加稳固。由于医院环境对卫生要求严格,可清洗病床必须由医院病床制造商在密封的试衣区完成安装,以确保连接部位在清洗与消毒过程中的完整性与安全性。壳体采用中号钢板制造,结构刚性良好,能够承受设备运行中的持续负载与频繁转向。壳体内部配置精密滚珠转向轴承,即万向旋转的核心部件,可保证脚轮在任意方向上灵活转动,减少转向阻力,并提升推动设备时的操作平顺性。车轮直径为100 mm,轮体材料为聚酰胺,具有较高的强度与尺寸稳定性。车轮采用精密滚珠轴承并经过密封处理,有效防止灰尘、液体及杂质进入轴承内部,从而延长使用寿命并降低维护频率。胎面材料为导电注塑聚氨酯,兼具耐磨性与良好的静电导出性能,有助于减少设备在医疗环境中因静电积累而产生的潜在风险。脚轮整体高度为129 mm,该尺寸为选型与安装空间规划的关键参数,应在设计阶段与设备底部结构进行核对。静态负载能力为250 kg,适用于设备在静止状态下的承重要求。动态负载能力为每个脚轮125 kg,对应速度分别为4 km/h与3 km/h,即在相应移动速度下每个脚轮均可稳定承载125 kg的动态负载。工程人员应依据设备总重与移动速度合理配置脚轮数量,以确保整体系统的安全运行。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 125 mm
Integral twin是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,其类型为带凸轮孔的阀杆、用于异型杆的短版本,专为医疗与护理领域的移动设备设计,能够在频繁移动和定位的工况下提供稳定可靠的支撑。该产品的固定方式采用带凸轮孔的阀杆连接形式,该类型专门用于异型杆,短版本结构可以减小安装高度的占用,便于在空间受限的设备底部或框架中进行装配,同时保证连接部位的定位精度与受力均匀性。安装时应确认杆体形状与阀杆规格相匹配,并按照设备说明完成紧固,以避免松动或偏移影响使用安全;另外,安装提示明确指出:可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的,相关装配与密封工序应严格遵照该要求执行。壳体材料为中号钢板,经成型加工后形成稳固的支撑结构,能够承受车轮传递的静态与动态载荷,并为内部旋转机构提供可靠的安装基础。壳体内部配置精密滚珠轴承,构成万向旋转的核心部件,使脚轮在任意方向上均可实现平顺、精确的转动,减少操作阻力,降低使用人员的推动负担。车轮直径为125 mm,轮体采用聚酰胺制造,兼具较高的结构强度;胎面材料为聚氨酯(注塑,导电),具备良好的耐磨性与弹性,同时具有导电性能,有助于降低医疗环境中静电积累的风险。车轮轴承为密封的精密滚珠轴承,能够有效减少摩擦阻力并阻隔灰尘等杂质侵入,从而维持长期运行的稳定性。产品总高度为150 mm,该尺寸可为设备底盘布局及整机安装高度规划提供明确的参考依据,选型时应结合实际使用空间进行核对。静态承载能力为250 kg,适用于在静止状态下承受设备及负载的重量;动态承载能力为125 kg(速度4 km/h)和125 kg(速度3 km/h),表明在相应移动速度下的允许负载,设计使用时应避免超过上述限值,以确保安全。该脚轮适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等应用场景,满足医疗环境对静音、洁净与精准定位的要求。
带中控全锁的万向脚轮 100 mm
Integral twin是一款带中控全锁的万向脚轮,适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光设备、护理床、医院病床、医院环境、养老院和护理院、手术机器人、手术台及超声设备等医疗与护理场景,能够满足这些设备对移动灵活性、定位稳定性和安全性的综合要求。其固定部件为带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,通过该结构可与设备底座或异型安装孔快速对接,安装过程简便,连接状态稳定可靠,便于日常维护与更换。该部件的使用提示为:可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的,相关操作应严格遵循该要求执行。壳体采用中号钢板制造,结构坚固,表面经过加工处理,以保证与固定部件及车轮组件之间的装配精度和受力均匀性。壳体内部集成精密滚珠轴承作为回转轴承,确保脚轮在水平方向上能够灵活、平稳地回转,显著降低转向阻力,从而减轻操作人员的体力负担。车轮直径为100毫米,车轮同样配备精密滚珠轴承,并采用密封结构,可有效防止粉尘、液体和其他杂质侵入轴承内部,延长使用寿命并保持长期运转性能。胎面材料为聚氨酯,采用注塑工艺成型,表面耐磨、减震性能良好,并具备导电性能,可将静电及时导出,适用于对静电敏感的医疗环境。轮体材料为聚酰胺,在保证结构强度的同时兼顾轻量化设计,便于整体配合使用。脚轮总高度为129毫米,该尺寸应在设计安装空间时作为关键参数予以考虑,以确保与设备底盘及周边部件的间隙满足要求。静态承载能力为250千克,即在静止状态下可承受的最大载荷为250千克。动态承载能力按速度分别规定:在4千米每小时的速度下,每个车轮的动态承载为125千克;在3千米每小时的速度下,动态承载同样为125千克。使用时应确保实际负载及运行速度不超过上述额定参数,以保证设备的安全性与可靠性。
带中控全锁的万向脚轮 125 mm
Integral twin是一款带中控全锁的万向脚轮,适用于医疗与护理环境中的移动设备。固定件为带凸轮孔的销杆,属于异型杆用的短版本,安装时应确保与配套部件可靠连接,并保持螺纹与轴向配合的精度。可清洗病床的脚轮必须由医院病床制造商在试衣区完成密封,因此该产品的安装与密封工序应严格按照制造商的规定执行,不得由终端用户自行拆装。壳体采用钢板(中号)制造,结构刚性良好,能够为车轮组件提供稳定的支撑。转向部分采用精密滚珠轴承,可实现灵活、平稳的360度旋转,减少操作人员的推力需求。车轮直径为125 mm,轮毂内置精密滚珠轴承,并采用密封结构,以防止灰尘、污物及液体侵入,延长使用寿命。胎面材料为聚氨酯,采用注塑成型工艺,具备导电性能,可将静电导出,满足医疗环境对防静电的要求。车体材料为聚酰胺,质量轻且具有良好的耐磨性与抗冲击性能。产品整体高度为150 mm,车轮直径为125 mm,结构紧凑,便于在狭窄空间内布置与通行。静态承载能力为375 kg。动态承载能力为125 kg,对应速度为4 km/h;另一组动态承载数据为125 kg,对应速度为3 km/h。该产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等应用场景。
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Integral twin是一款带中控全锁的万向脚轮,适用于对洁净度、静音性和操作精度有较高要求的医疗及特殊场所。该产品的固定件为带凸轮孔的销杆,用于异型杆,采用短版本设计,便于在狭小空间内安装与操作。壳体采用中号钢板制成,内部配置精密滚珠轴承,确保万向回转灵活平稳。车轮直径为150 mm,胎面材料为聚氨酯,并采用注塑工艺成型,轮体材料为聚酰胺尼龙(聚酰胺,PA),兼顾耐磨性与低噪音运行。产品整体高度为175 mm,便于与各类设备底座和床体高度相匹配。该脚轮静态承载能力为450 kg,动态承载能力为每个车轮150 kg,在4 km/h与3 km/h两种速度条件下均可保持稳定负载。产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗应用场景。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
Integral twin是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,属于医疗及护理场景所用的高性能滚轮部件。该产品的安装配件为带凸轮孔的阀杆,采用异型杆设计,用于异型杆连接,并为短版本结构,便于在空间受限的设备中安装与布置。其壳体采用中号钢板制造,内部配备精密滚珠轴承,使脚轮能够实现灵活、平稳的360度旋转,确保转向动作顺畅可靠。车轮直径为150 mm,胎面材料为聚氨酯(聚胺酯)与注塑成型的复合结构,轮体材料为聚醚胺(聚醚醚酮类工程塑料),兼顾耐磨性、静音性与地面保护性能。在整体尺寸方面,脚轮的总高度为175 mm,结构紧凑,适合安装于各类设备底部。在载荷性能方面,静态承载能力为450 kg;动态承载能力为每个车轮150 kg,在4 km/h与3 km/h两种行驶速度下均可稳定工作。该产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等多种医疗应用场景。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 125 mm
我们推出一款名为Integral twin的产品,其类型为带中控全锁或方向锁的万向脚轮,适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗场景。该脚轮的连接件采用带凸轮孔的销杆,用于异型杆,为短版本,便于在空间受限的设备上安装与使用。壳体部分配备精密滚珠轴承,以确保旋转过程平稳顺畅,壳体材质为中号钢板,兼顾结构强度与整体轻量化。车轮直径为125 mm,采用精密滚珠轴承,胎面材料为聚氨酯,轮体材料为聚酰胺,既能提供良好的静音性能与耐磨性,又能保证对地面的良好附着力。产品总高度为150 mm,可满足医疗设备对安装空间的精确要求。静态承载能力为375 kg,动态承载能力为两组数据:在4 km/h的速度下承载125 kg,在3 km/h的速度下承载125 kg,适合在医疗环境中稳定支撑设备并实现灵活移动。
万向脚轮 125 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳由钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供出色的转向灵活性和耐用性。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具备优异的耐磨性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承确保平稳运行。产品轮径为125毫米,总高度为150毫米,结构紧凑适用于各种医疗设备。动载荷能力在3公里每小时速度下为125公斤,在4公里每小时速度下同样为125公斤,静载荷承重能力达375公斤。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、养老院和护理院设施、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗场景,满足医疗行业对高品质移动解决方案的严格要求。
万向脚轮 150 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供平稳顺畅的360度转向性能。车轮主体由聚酯胺材料构成,胎面采用注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和减震效果,轮子直径为150毫米,轴承同样采用精密滚珠轴承系统。脚轮总高度为175毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为150公斤(3公里/小时)和150公斤(4公里/小时),静态承载能力可达450公斤,满足重型设备的承重需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、养老院和护理院设施、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗器械领域,为医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
万向脚轮 125 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳由钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具备优异的耐磨性和静音特性,轮子内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为150毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。动态承载能力在3公里每小时速度下为125公斤,在4公里每小时速度下同样为125公斤,静态承载能力可达375公斤,满足重型设备的承重需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、养老院和护理院设施、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗器械领域,为医疗设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保连接的稳定性和可靠性。脚轮外壳由钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。轮子主体采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具备优异的耐磨性和静音特性,轮子轴承同样使用精密滚珠轴承确保长期稳定运行。产品轮径为100毫米,总高度为129毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力在3公里每小时速度下为125公斤,在4公里每小时速度下同样为125公斤,静态承载能力可达375公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、养老院和护理院设施、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗器械领域,为医疗设备提供可靠的移动解决方案。
带中控全锁的万向脚轮 100 mm
需要注意的是,本产品名称为"Integral twin",类型为"带中控全锁的万向脚轮",应在首句自然融入。以下为符合要求的单段描述,字数控制在800至900字之间。 Integral twin是一款带中控全锁的万向脚轮,专为对高洁净度与高稳定性有严格要求的医疗及辅助场景设计,适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等。在配件方面,该产品采用带凸轮孔的销杆结构,专用于异型杆,便于与设备底座或支架可靠连接,并通过凸轮孔实现安装定位与固定。在外壳方面,产品采用中号钢板制造,并配备精密滚珠轴承,使脚轮能够灵活、顺畅地进行360度回转,确保在狭窄空间内的转向精度与操作便利性。在车轮方面,车轮直径为100毫米,采用精密滚珠轴承支撑,轮面材料为聚氨酯,车轮本体材料为聚酰胺尼龙,兼顾耐磨性、低噪音运行及地面保护性能。在尺寸方面,产品整体高度为129毫米,结构紧凑,便于在有限的设备底部空间内安装使用。在负载规格方面,产品静态承载能力为375千克,动态承载能力为每个车轮125千克,对应动态测试速度分别为每小时4千米与每小时3千米,可满足设备在静止及移动状态下的安全承载需求,为医疗设备的稳定运行提供可靠保障。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
Integral twin带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配置,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳转动。车轮轮体材质为聚酯胺,胎面采用聚氨酯,注塑,导电材料制成,内置精密滚珠轴承,密封的设计保证长期使用性能。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为175毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂,CT扫描仪,核磁共振,X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台、超声设备等医疗场所。
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Integral twin是一款带中控全锁的万向脚轮,专为对定位稳定性和卫生要求较高的医疗环境设计,可广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光机、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等场景。中控全锁功能可同时锁定或解锁所有脚轮,有效提升设备在使用过程中的定位安全性与操作便捷性。脚轮的安装部件为带凸起轮孔的阀杆,即用于异型杆的专用配件,可根据设备安装结构进行适配,以保证连接牢固并便于更换。需特别注意,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封,以确保清洗过程中的防护性能。壳体采用中号钢板制成,结构坚固,能够承受设备运行时的反复负载。万向旋转部位配置精密滚珠轴承,使脚轮能够灵活转向,并保持稳定的旋转精度与顺畅的操作手感。壳体结构设计紧凑,便于与各类设备底座连接,并在长期使用中保持良好的刚性与可靠性。车轮直径为150毫米,轮体采用聚酰胺材料制造,兼顾强度与轻量化设计。胎面材料为聚氨酯,采用注塑工艺成型,具有耐磨、减震及良好的地面附着特性,同时具备导电性能,可将静电有效导出,适用于对静电敏感的医疗环境。车轮内部配置密封式精密滚珠轴承,有效防止灰尘与液体侵入,延长使用寿命。产品总高度为175毫米,安装前应核对设备底部空间与脚轮高度的匹配关系,以确保整机高度符合设计要求。该高度参数在脚轮装配后测量,为设备整体布局提供重要依据。静态承载能力为450千克,适用于设备整体静止状态下的支撑。动态承载能力方面,每只脚轮在4千米每小时的运行速度下可承受150千克负载,在3千米每小时的运行速度下同样可承受150千克负载。使用时应确保实际负载不超过上述额定值,以保证系统安全与使用寿命。上述参数为额定值,应结合具体使用环境进行验证。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 100 mm
Integral twin是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,适用于医疗与护理设备的移动与定位需求。该产品的连接部件为带凸轮孔的阀杆,适用于异型杆的安装,可根据设备底座结构实现与设备的可靠连接,并保证安装后的整体稳定性。脚轮壳体采用中号钢板制成,壳体内集成精密滚珠轴承作为回转轴承,使车轮组件能够围绕垂直轴线自由转向,从而实现灵活的方向控制与顺畅的移动性能,壳体与回转轴承的配合结构有助于保证转向过程中的同心度与运行稳定性,减少转向时的晃动。车轮直径为100毫米,车轮轴承同样采用精密滚珠轴承,以降低转动阻力并提高运行精度;胎面材料为注塑成型的聚氨酯,用于提供稳定的接地性能与耐磨特性;轮体材料为聚酰胺,用于保证车轮结构的强度与尺寸稳定性。产品的总高度为129毫米,该紧凑尺寸便于在有限的设备底部空间内安装,并有助于保持设备底盘的离地间隙合理。在载荷规格方面,产品静态承载能力为375千克,适用于设备在静止状态下的整体负载评估。动态承载能力分别为:以4千米每小时的速度运行时承载125千克,以3千米每小时的速度运行时承载125千克,这一指标反映了设备在移动过程中的承载能力,选型时应结合实际运行速度与负载条件进行校核。该脚轮适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、医院病床、医院环境、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等应用场景,这些场景对设备的定位精度与移动可靠性均有较高要求。综合来看,该产品兼顾结构强度、运行灵活性与空间适应性,可满足医疗环境中对设备移动与定位的严格要求。
带中控全锁的万向脚轮 100 mm
产品名称为Integral twin,类型为带中控全锁的万向脚轮,适用于需要稳定定位与安全固定的医疗及护理场景。该脚轮的连接件为带凸轮孔的销杆,用于异型杆,采用短版本设计,便于在狭小空间内安装与布置。壳体采用精密滚珠轴承的旋转轴承结构,材质为中号钢板,能够实现灵活的360度回转并保证旋转过程的平稳性。车轮直径为100毫米,轮面采用聚氨酯,车体采用聚酰胺材料,兼顾耐磨性、静音性与结构强度,并配有精密滚珠轴承轮轴,以降低滚动阻力。该脚轮的整体高度为129毫米,便于在设备底部安装时保持合理的离地间隙与整体平衡。承载性能方面,静态额定载荷为375千克;动态额定载荷为每个车轮125千克,共两个车轮,对应速度分别为4千米每小时和3千米每小时。适用场景包括麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 100 mm
Integral twin是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,专为医疗环境中的移动设备和医疗设施设计,可在需要频繁移动、定位和制动的场景中稳定支撑设备。该产品的脚轮配件为带凸轮孔的销杆,用于异型杆,短版本,结构紧凑,适用于安装空间较小的异型杆连接方式,能够将脚轮与设备支撑结构可靠连接并保证安装后的定位稳定。壳体部分采用钢板,中号材质,具有良好的结构强度,足以承受设备自重及使用过程中的动态载荷。壳体内部集成精密滚珠轴承,用于实现脚轮的旋转转向功能,使脚轮在各个方向上转动灵活、顺畅,减少操作人员施加的推力。车轮直径为100 mm,车轮内同样配置精密滚珠轴承,以降低滚动摩擦并提高运行平顺性;轮体材料为聚酰胺,胎面材料为聚氨酯,采用注塑工艺成型,使车轮兼具较高的耐磨性能与良好的接地特性。中控全锁或方向锁功能可根据工况需要锁定车轮与转向,或仅锁定方向,满足设备在不同状态下的固定需求。产品整体高度为129 mm,设计安装时应预留相应的空间间隙,以确保设备的离地高度与运行空间符合要求。在负载性能方面,该产品静态承载能力为375 kg,用于评估设备静止状态下的承重能力;动态承载能力为两组数值,分别为125 kg(对应速度4 km/h)和125 kg(对应速度3 km/h),表明在相应移动速度下的负载能力。上述参数应作为选型与安全评估的依据,避免超载使用。该脚轮适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、医院病床、手术机器人、手术台及超声设备等医疗设备,并广泛应用于医院、养老院和护理院等场所。
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
我们推出的产品为Integral twin,即带中控全锁的万向脚轮,适用于医疗环境中的多种场景。该脚轮的连接件为带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本,其结构设计便于与设备或床体精确配装。可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的说明同样适用于本产品,以确保使用安全与合规性。壳体采用中号钢板制造,其上配备精密滚珠轴承,实现灵活的万向回转功能,结构坚固可靠。车轮直径为150 mm,轮面材料为聚氨酯,采用注塑工艺制成,并导电处理,轮体材料为聚酰胺,兼顾强度与轻量化要求。该脚轮的总高度为175 mm,车轮与壳体结合后的整体尺寸符合设计规范。在载荷性能方面,静态承载能力为450 kg,动态承载能力为每轮150 kg,在4 km/h的速度下可稳定运行,在3 km/h的速度下同样满足使用要求。该产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台及超声设备等场景。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
Integral twin是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,专为医疗环境及对定位精度要求较高的设备与床具而设计,能够在频繁移动后快速固定位置,满足日常操作与临床使用的双重需求。该产品的配件为带凸轮的阀杆,属于异型杆用的短版本,结构紧凑,安装时需与对应的异型杆精确配合,以确保连接稳固可靠,并保证脚轮在负载状态下保持稳定的运行姿态。需要特别说明的是,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区域内完成密封处理,因此相关接口的防护与密封工作应严格遵循病床制造商提供的技术规定,不得擅自拆解或改动。脚轮外壳采用中号钢板制造,结构坚固,能够有效承受设备运行过程中产生的机械应力,外壳顶部通过精密滚珠轴承实现回转,使脚轮能够灵活地进行全方位转向,回转运动平稳顺畅,阻力小,有利于操作人员精确控制设备的移动方向。脚轮本体采用聚酰胺材料制造,在保证结构强度的同时兼顾轻量化设计,便于与外壳及其他部件协同装配。车轮直径为150毫米,轮体内装有密封式精密滚珠轴承,可有效防止灰尘与杂质侵入,保证长期运行的可靠性。轮面材料为注塑成型的导电聚氨酯,具有良好的耐磨性能,同时具备导电功能,可满足医疗环境对电荷导出的相关要求。就外形尺寸而言,脚轮总高度为175毫米,车轮直径为150毫米,该尺寸便于与各类医疗设备及病床底座进行匹配安装,并确保设备在移动过程中保持合理的离地间隙。在载荷规格方面,该脚轮静态承载能力为450千克。动态承载能力在4千米每小时的速度下为150千克,在3千米每小时的速度下同样为150千克,使用时应确保实际负载及运行速度不超过上述额定值,以保障设备安全运行。该产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光设备、护理床、医院病床、手术机器人、手术台及超声设备等场景,广泛应用于医院、养老院和护理院等医疗与护理机构。