带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,专为需要灵活转向、稳定定位并频繁移动的各类设备设计,可满足多种移动工况的使用要求。该脚轮采用螺栓孔安装方式,可以使用任何长度的标准螺钉进行安装,因此能够根据不同设备底座的结构厚度与安装条件灵活选配紧固件,为工程安装提供了较大的便利性与适应范围。脚轮壳体采用中号钢板制造,具有良好的结构刚性,壳体内部配备两个钢珠滚道,用于承载并支撑回转部分,使脚轮在转向过程中保持平稳、顺畅且灵活的运动特性。车轮直径为75 mm,车轮采用滑动轴承结构,胎面材料为热塑性橡胶,可在与地面接触时提供一定的缓冲与摩擦性能;车轮本体材料为聚丙烯,兼顾了结构重量与耐用性,使整体在长期使用中保持稳定可靠。脚轮的整体高度为100 mm,设计安装空间时应预留足够的间隙,以确保旋转部件与设备底部及周边结构之间不发生干涉。在载荷规格方面,该脚轮的静态承载能力为150 kg,即设备静止状态下单个脚轮可承受的最大载荷;在3 km/h的运行速度下,动态承载能力为75 kg,因此在移动工况下应严格控制单个脚轮的实际负载,确保总载荷不超过相应限值,以保证使用安全与设备寿命。Agila脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用场景。上述各项参数均为该脚轮的标称技术指标,在选型与设计阶段应结合实际工况进行核算。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为75公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达150公斤,满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材质制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置滚柱轴承保证平稳运行。产品轮径为125毫米,总高度为155毫米,动态载荷能力达150公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力高达300公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮是一款专为多种移动场景设计的工业级移动配件,产品集成了全锁功能,能够在需要时固定脚轮的运动状态,兼顾结构可靠性与日常操作的便利性。在安装方式上,本产品采用螺栓孔结构,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装,这一设计使安装人员能够根据被安装设备或家具的板材厚度与结构特点灵活选配紧固件,便于在不同工况下快速完成装配与更换。壳体采用中号钢板制造,结构强度与整体刚性较为均衡;壳体内部的旋转轴承为两个钢珠滚道,可保证脚轮在转向过程中的平稳运行,减少转动时的卡滞现象,并确保转向角度的顺畅切换。车轮直径为75 mm,车轮轴承采用精密滚珠轴承,有助于降低运行阻力并提高转动精度。车轮胎面材料为热塑性橡胶,具有良好的耐磨性能与地面适应性;车轮本体材料为聚丙烯,在保证结构强度的同时实现了轻量化设计,两种材料的组合兼顾了使用寿命与整体重量控制。产品总高度为100 mm,该尺寸便于在底部空间有限的设备、床架或柜体下方安装使用,同时也便于在各类移动系统中保持合理的离地间隙与整体布局。在承载性能方面,产品的额定静载荷为150 kg,即在静止状态下可承受的最大负载;在3 km/h的运行速度下,额定动载荷为75 kg,即移动状态下的推荐最大承载量。实际使用时应确保负载不超过相应限值,并综合考虑地面状况、推行频率与启停冲击等因素,以保证安全性与使用寿命。本产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车,以及商店家具和展示架等多种应用场景,能够满足不同行业对移动支撑与灵活转向的需求。在上述场景中,脚轮的全锁功能有助于在设备停放、护理操作或展示布置时保持稳定位置,为使用者提供安全可靠的定位保障。综合来看,该产品结构设计合理、材料选择得当,适合对安装便捷性、承载能力与移动灵活性均有较高要求的工程与商业应用。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,专为需要灵活转向与可靠定位的移动设备设计,全锁功能可在脚轮停止时同时锁定车轮与转向机构,防止设备意外移动或转向,适用于需要长时间定位的场合。在安装方式上,该产品配备螺栓孔连接结构,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉进行固定,工程人员可根据设备底板厚度和安装空间自由选择螺栓规格,从而简化装配流程并提高适配灵活性。外壳采用中号钢板制造,经成型加工后具有良好的结构强度与整体刚性,能够在频繁转动和承受冲击载荷时保持形状稳定;外壳内部设置两个钢珠滚道,即回转轴承结构,使旋转部分在受力时阻力小、运转平稳,转向动作轻便可靠。车轮直径为75毫米,采用滑动轴承作为车轮轴承,结构简单、承载稳定,便于维护与长期使用。车轮本体采用聚丙烯材料制造,并具备导电性能;轮面采用热塑性橡胶材料,同样具备导电性能,与地面接触时能够提供可靠的摩擦和行驶稳定性,同时与导电车体协同工作,有助于将静电荷导入大地。产品总高度为100毫米,该尺寸为脚轮从安装面到底部的整体高度,设计紧凑,便于在设备底部空间有限的情况下进行安装与布局,并兼顾离地间隙与整机高度的协调。在承载性能方面,该脚轮静态承载能力为150千克,即在静止状态下可稳定支撑150千克载荷;在速度为3千米每小时的动态条件下,额定动态承载能力为75千克,使用时应确保实际负载不超过该限值,以保障安全运行与使用寿命。基于上述结构与性能特点,Agila脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用场景。使用前应核对安装面与螺栓规格,并定期检查旋转部件与车轮运转状态,以确保长期稳定运行。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮轮体采用聚丙烯(导电)材料制造,胎面为热塑性橡胶(导电)材质,配置滑动轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米。载重性能方面,动态载重能力为75公斤(速度3公里/小时),静态载重能力达150公斤。该脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,其导电特性使其特别适合对静电控制有要求的环境使用。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备钢板重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和操作灵活性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置滚柱轴承保证平稳运转。轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。动态载荷能力达150公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力高达300公斤,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮是一款专为护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等应用场景设计的多功能移动解决方案。该脚轮采用螺栓孔类型的安装接口,可以使用任何长度的标准螺钉进行安装,提供了灵活的集成方案。脚轮的转向机构配备两个钢圈滚道,采用中号钢板材料制造的壳体,确保了结构的耐久性和稳定性。脚轮采用直径75毫米的车轮设计,轮胎材料为热塑性橡胶,具有优异的耐磨性和抗老化性能,而车轮本体采用聚丙烯材料制造,轮轴承采用精密滚珠轴承,保证了旋转的平稳性和长期的可靠性。整个脚轮的总体高度为100毫米,紧凑的设计便于在各类设备中的安装和使用。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到150千克,动载荷容量为75千克,在3千米每小时的速度下工作时能够保持稳定的性能表现,充分满足医疗、餐饮、清洁和零售等行业的多样化需求。
万向脚轮 125 mm
Agila stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用不锈钢,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。轮子主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。该脚轮动态承载能力为100千克(行驶速度3千米/小时),静态承载能力可达200千克。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,满足食品服务和清洁行业对卫生、耐腐蚀和可靠性的严格要求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila stainless是一款带全锁的旋转脚轮,专为餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车设计,可在多种移动设备中实现灵活转向与可靠定位。在餐饮手推车和送餐系统中,该脚轮可保证餐车在厨房与用餐区之间平稳转移;在专业清洁车应用中,其全锁功能有助于在作业时固定车体位置,便于清洁人员操作。该脚轮采用螺栓孔连接方式,可使用任何长度的标准螺钉进行安装,便于适配不同厚度的底板结构。安装时可根据底座结构选择合适长度的螺钉,确保螺钉穿过安装件后充分锁紧,以保证脚轮在使用过程中的连接稳定性与安全性。在设计安装孔位时,应确保孔位与脚轮螺栓孔的位置精确对应,避免装配偏差影响转向性能。外壳材质为不锈钢,中号,并配有两个钢珠滚道的回转轴承,确保转向平稳顺畅。回转结构的设计使脚轮能够围绕中心轴自由旋转,在频繁变向的场景中依然保持稳定的操作手感,减少使用人员的推行阻力。不锈钢外壳便于清洁和消毒,适合对卫生有较高要求的使用环境。车轮直径为125 mm,采用滑动轴承结构,胎面材料为热塑性橡胶,轮体材料为聚丙烯。滑动轴承与热塑性橡胶胎面的组合,有助于在地面上实现平稳滚动,而聚丙烯轮体则为脚轮提供了适合餐饮与清洁环境日常使用的基础结构。脚轮的整体高度为160 mm,外形紧凑,便于在有限空间内安装与使用。在规划设备底部空间时,应将160 mm的整体高度纳入计算,以确保车体离地间隙和推车整体结构满足使用要求。该脚轮的静态承载能力为200 kg,即在静止状态下可稳定支撑最大200 kg的载荷;动态承载能力为100 kg,测试条件为运行速度3 km/h。需要注意的是,静态与动态承载数据分别对应不同工况,不可相互替代。在设计推车或清洁设备时,应确保单个脚轮的实际负载不超过其动态额定值,并结合运行速度与地面条件合理选型,以保障设备长期运行的安全与可靠。
万向脚轮 50 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。轮子本体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能,轮子内置圆锥球轴承,保证平稳运行。轮子直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动态承载能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足不同负载需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶(不留痕,Shore A 63硬度),配备滑动轴承。轮子直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米。该脚轮动态承载能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达120公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类轻型至中型移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备滑动轴承。轮径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。动态载荷能力为80公斤(速度3公里/小时),静态载荷能力为160公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配置滑动轴承。轮子直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米。动态载荷能力为80公斤(速度3公里/小时),静态载荷能力为160公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。轮子轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶(不留痕,Shore A 63硬度),装配精密滚珠轴承以提供优异的滚动性能。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米。该脚轮动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达160公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔连接方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。轮子轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶(不留痕,Shore A 63硬度),内置精密滚珠轴承。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。动态承载能力为100公斤(速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。轮子轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶(不留痕,Shore A 63硬度),内置精密滚珠轴承。轮子直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米。动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达160公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向功能。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要稳定定位与便捷移动的场景。该产品的安装方式采用螺栓孔安装,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉进行安装,安装灵活,适配性强。外壳采用中号钢板制成,其旋转支承结构为两个钢珠滚道,能够保证转向过程平稳、顺畅。车轮直径为75毫米,车轮本体材料为聚丙烯,胎面采用实心橡胶,不留痕迹,邵氏硬度为Shore A 63,兼顾耐磨性与地面保护性能。车轮轴承采用滑动轴承,可在负载条件下保持较低的转动阻力。该产品的总高度为100毫米,便于在设备底部安装并保持适当的离地间隙。产品的静态承载能力为120千克,在3千米每小时的运行速度下,动态承载能力为60千克,用户应据此合理配置数量与负载分布。该脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车,以及商店家具和展示架等场合。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要稳定定位与便捷移动的多种场景。该产品的安装部分采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉进行安装,安装灵活,适配性强。壳体部分由钢板制成,材质为中号钢板,结构坚固可靠,并配有两个钢珠滚道,使转向机构运转平顺、灵活。车轮直径为125毫米,轮体采用聚丙烯材质,胎面为实心橡胶,不留痕迹,邵氏硬度为Shore A 63,兼顾耐磨性与地面保护性能。车轮采用滑动轴承,可降低转动阻力,提高承载时的运行稳定性。产品整体高度为160毫米,便于在各类设备底部进行安装与布置。在承载性能方面,静态载荷能力为160千克,动态载荷能力为80千克,动态测试速度为3千米每小时。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等应用场景。
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁移动并在使用时保持定位的多种场景。该产品的固定方式为螺栓孔安装,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉进行安装,因此能够适应不同厚度的安装面和多样化的结构条件,安装过程简便,兼容性较好。壳体采用中号钢板制造,结构坚固,具有良好的抗变形能力,壳体内部配有两个钢珠滚道,用于支撑旋转部分,使转向动作顺畅、灵活,并能够在受力状态下保持稳定的回转精度。车轮直径为150 mm,车轮轴承采用滑动轴承,结构简单可靠,能够在长期使用中保持稳定运转。胎面材料为实心橡胶,邵氏硬度为Shore A 63,兼顾了地面附着力、减震性能与静音效果,并且胎面不留痕,不会在地面上留下划痕或污渍,适合对地面保护有较高要求的室内环境。车轮本体采用聚丙烯材料,该材料具有较高的强度与耐磨性,同时质量较轻,有助于降低整体重量并便于维护与更换。脚轮的总高度为185 mm,整体结构紧凑,便于在有限空间内安装和使用。在承载性能方面,静态承载能力为160 kg,即在静止状态下,单个脚轮可承受160 kg的负荷;动态承载能力为80 kg,对应的测试速度为3 km/h,即在该速度下运行时,额定承载能力为80 kg,设计时应确保实际负荷不超过上述数值。本产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用场景。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要灵活转向并可在停放时锁定位置的移动设备与家具系统,整体结构紧凑,便于工程人员集成与日常维护。该产品采用螺栓孔方式固定,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉进行安装,安装人员无需依赖专用附件,即可根据被固定结构的厚度选择合适的螺钉规格,从而确保连接牢固可靠。壳体部分采用中号钢板制造,其旋转机构配有两个钢珠滚道,两道滚道共同承受旋转载荷,能够保证转向过程平稳顺畅,并有效分散各方向的受力。全锁功能可在停放时同时固定车轮方向与位置,防止设备在使用间歇发生意外移动,这一特性对于需要长时间静止停放的设备尤为重要。车轮直径为100毫米,轮轴采用精密滚珠轴承,以降低转动阻力并提高滚动精度,使设备在启动和转向时所需的推力更小。胎面材料为实心橡胶,邵氏硬度为Shore A 63,该胎面不留痕迹,适合在对地面有保护要求的室内环境中使用,并能在一定程度上减少运行时的振动与噪声。轮体材料为聚丙烯,质量较轻且结构稳定,与钢制壳体配合使用,兼顾了整体强度与运行效率。产品的总高度为135毫米,在安装空间有限的场合仍能满足高度匹配要求,设计人员在选型阶段应将该尺寸纳入整体布局计算,并核实地面与安装面之间的净空。在承载性能方面,静态承载能力为160千克,即在静止状态下可承受该重量;动态承载能力为80千克,该数值在移动速度为3千米每小时的条件下测得,设计时应避免超过上述额定值,并为冲击载荷预留足够余量。产品的典型应用领域包括护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车,以及商店家具和展示架,可满足上述场景对稳定性、静音性和地面保护的综合需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要稳定定位与便捷移动相结合的场景。该产品的安装方式为螺栓孔安装,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉进行固定,安装灵活,便于与各类设备和家具配合使用。脚轮壳体采用中号钢板制造,结构坚固,并配备两个钢珠滚道,使壳体能够平稳地实现360度旋转,保证转向灵活、顺畅。车轮直径为125毫米,轮体采用聚丙烯材质,其中轮面为实心橡胶,不留痕迹,邵氏硬度为Shore A 63,兼顾良好的减震性能、耐磨性能与地面保护效果。车轮轴承采用精密滚珠轴承,可降低转动阻力,使推行过程更加省力、平稳。该脚轮的整体高度为160毫米,安装时应预留足够的空间以保证设备或家具的正常使用与净空要求。在承载性能方面,该脚轮静态承载能力为200千克,动态承载能力为100千克,动态测试速度为3千米每小时,用户在选型时应确保单个脚轮的实际负载不超过其额定值。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场所,能够满足多种行业的使用需求。
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,专为需要频繁移动并在使用时保持稳定定位的设备而设计,能够在频繁启停与转向的工况下保持稳定运行,适用于医疗、护理、餐饮及商业领域的移动设备。在安装方面,该脚轮采用螺栓孔固定方式,可使用任何长度的标准螺栓进行安装,便于用户根据设备结构和板材厚度灵活选配紧固件。脚轮壳体采用中号钢板制造,结构坚固、承载可靠,其回转结构配有两个钢珠滚道,可保证转向过程平稳、灵活,并有效减小转动阻力。壳体各受力部位连接牢固,能够有效传递设备及负载产生的作用力,保证脚轮在长期使用中保持结构完整性。车轮直径为150毫米,采用精密滚珠轴承,以确保低摩擦、高精度的滚动性能。轮面采用实心橡胶材质,不留痕,硬度为Shore A 63,兼顾减震、耐磨与地面保护,其不留痕特性使其适用于对地面外观有较高要求的医院、养老机构及商业场所。轮体材料为聚丙烯。该脚轮的总高度为185毫米,在进行设备底盘与离地间隙设计时应将该数值纳入计算,以确保设备整体尺寸与使用空间相匹配。该产品静态承载能力为160千克,指脚轮在静止状态下可承受的最大载荷;动态承载能力为80千克,测试速度为3千米每小时,指脚轮在运动状态下的许用载荷。由于动态载荷对轴承与轮体的要求更高,实际应用中应按动态工况选取载荷余量,并避免超过上述额定值。Agila适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场景。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶(不留痕,Shore A 63硬度),配备滑动轴承,轮径为100毫米。脚轮总高度为135毫米。动态载荷能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力可达120公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动解决方案。
Frequently Asked Questions
螺栓孔脚轮的优点
螺栓孔脚轮是一种紧凑且适应性强的解决方案,适用于需要灵活安装选项的轻型机动性的应用。它们以单个中央安装孔为特征,是表面积有限的应用的理想之选。螺栓孔脚轮有旋转、固定和制动设计可供选择,并且与各种车轮材料和尺寸兼容。这使它们适用于家具、医疗保健和零售环境,在这些环境中,空间效率、简洁的美观和可靠的滚动性能是关键。
带有螺栓孔接头的 TENTE 脚轮具有多种优点:
节省空间的设计-螺栓孔安装方法只需要一个中心孔,这使得这些脚轮非常适合安装表面有限的应用。
灵活的安装兼容性-螺栓孔脚轮与各种螺纹嵌件、膨胀器接头或定制的安装适配器兼容。这种灵活性使它们无需大量修改即可轻松集成到现有结构中。
易于安装和更换-由于其简单的单孔配置,螺栓孔脚轮可以快速、安全地安装,从而减少停机时间和维护工作量。
简约外观-没有大型安装板或可见的硬件,螺栓孔脚轮有助于保持流线型的视觉设计,这在零售家具等可见应用中尤其有用。
螺栓孔脚轮的类型
螺栓孔脚轮有多种配置可供选择,可满足医疗、家具和零售领域不同应用的特定需求。从旋转和固定脚轮到带有集成制动器的版本,每种类型在机动性、安全性和操控性能方面都具有独特的优势。以下是最常见的螺栓孔脚轮类型及其典型用例的概述。
螺栓固定式旋转脚轮
旋转脚轮上的螺栓可轻松改变方向,即使在狭窄或人流量大的区域也能轻松调整应用位置。中央螺栓孔安装装置提供隐蔽且节省空间的连接,特别适用于兼顾形式和功能的设计。这种类型通常用于医疗家具应用,例如床头柜和淋浴椅,以及呼吸机或透析车等医疗推车。旋转脚轮上的螺栓还用于零售环境中的应用,例如商店固定装置和购物车,在这些应用中,流畅的机动性和紧凑的结构是关键要求。
带刹车的螺栓孔脚轮
制动螺栓孔脚轮将精确的移动性与增强的安全性和位置控制相结合,使其成为既需要灵活性又需要安全固定定位的应用的宝贵选择。视配置而定,腾德制动螺栓孔脚轮可能包括可同时固定车轮和旋转头的全锁系统,或防止旋转动作以保持直线路径同时仍允许向前和向后滚动的定向锁定机构。其他型号具有间歇锁定功能,可在特定条件下启动以提供临时制动支持,非常适合需要短暂保持而无需完全固定的情况。此外,某些版本仅配备车轮制动器,允许车轮停止,同时旋转头保持空闲状态,从而在运动和部分控制之间取得平衡。
小型螺栓孔脚轮
小型螺栓孔脚轮专为空间有限但平稳移动性仍然至关重要的紧凑型应用而设计。尽管尺寸很大,但这些脚轮具有精确的滚动特性、安静的运行和可靠的负载处理,适用于轻型应用。螺栓孔安装可实现干净而隐蔽的连接,使其特别适合必须在密闭空间内同时保持美观和功能的应用。我们最小的螺栓孔脚轮 Stylea 给人留下了深刻的印象,其总高度仅为 33 mm,同时每个脚轮的承载能力仍为 50 kg。我们的 Linea light 是小巧但功能强大的螺栓孔脚轮的另一个例子。它的总高度仅为 50.5 mm,每个脚轮最多可承载 100 千克。
螺栓接头脚轮的应用领域
螺栓孔脚轮广泛用于医疗、零售和家具相关应用,特别是在必须紧凑安装、简洁设计和灵活移动的情况下。得益于其中央安装设计,它们特别适合安装空间有限或要求美观整合的应用。在医疗保健环境中,螺栓孔脚轮用于床头柜、淋浴椅、药物推车和麻醉车等应用。这些设置受益于可提供平稳安静移动性的脚轮,以及可在卫生敏感环境中快速维护或更换的安装解决方案。在零售环境中,螺栓孔脚轮通常用于商店固定装置和陈列品以及购物车。对于家具和移动应用,螺栓孔脚轮通常用于办公椅、媒体家具、餐饮推车和送餐系统。它们不显眼的支架和极简的视觉效果使它们能够支持现代设计的功能和美学要求,同时可以轻松移动和重新配置。