跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。轮子轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶(不留痕,Shore A 63硬度),内置精密滚珠轴承。轮子直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米。动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达160公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向功能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2470PIP150P30-11
EAN
4031582361384
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
185 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.83 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
240 mm
偏移量
45 mm
旋转半径
120 mm
轮子
胎面硬度 (A)
75 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
把手配件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
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
带全锁的旋转脚轮 150 mm
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila
2477PIP150P30-11

Agila是一款带全锁的旋转脚轮,专为需要频繁移动并在使用时保持稳定定位的设备而设计,能够在频繁启停与转向的工况下保持稳定运行,适用于医疗、护理、餐饮及商业领域的移动设备。在安装方面,该脚轮采用螺栓孔固定方式,可使用任何长度的标准螺栓进行安装,便于用户根据设备结构和板材厚度灵活选配紧固件。脚轮壳体采用中号钢板制造,结构坚固、承载可靠,其回转结构配有两个钢珠滚道,可保证转向过程平稳、灵活,并有效减小转动阻力。壳体各受力部位连接牢固,能够有效传递设备及负载产生的作用力,保证脚轮在长期使用中保持结构完整性。车轮直径为150毫米,采用精密滚珠轴承,以确保低摩擦、高精度的滚动性能。轮面采用实心橡胶材质,不留痕,硬度为Shore A 63,兼顾减震、耐磨与地面保护,其不留痕特性使其适用于对地面外观有较高要求的医院、养老机构及商业场所。轮体材料为聚丙烯。该脚轮的总高度为185毫米,在进行设备底盘与离地间隙设计时应将该数值纳入计算,以确保设备整体尺寸与使用空间相匹配。该产品静态承载能力为160千克,指脚轮在静止状态下可承受的最大载荷;动态承载能力为80千克,测试速度为3千米每小时,指脚轮在运动状态下的许用载荷。由于动态载荷对轴承与轮体的要求更高,实际应用中应按动态工况选取载荷余量,并避免超过上述额定值。Agila适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场景。

150 mm
185 mm
80 kg
150 mm
185 mm
80 kg