万向脚轮 125 mm
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运转。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,轮面为实心橡胶不留痕材料,硬度达到Shore A 63,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子配置滚柱轴承不锈钢结构,轮径为125毫米,整体高度为155毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度4公里/小时),静态承载能力可达200公斤。产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,满足各种工业和商业环境的严苛要求。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材质制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置滚柱轴承保证平稳运行。产品轮径为125毫米,总高度为155毫米,动态载荷能力达150公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力高达300公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向并可通过全锁功能固定位置的物料搬运场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或螺钉安装于设备底部或平台上,安装稳定可靠。脚轮壳体由重型钢板制成,材质坚固,结构强度高,壳体内部装有两个钢珠滚道,即双钢珠旋转轴承,能够保证转向灵活、顺畅。车轮直径为125 mm,轮面采用弹性轮胎,材质为无痕、硫化处理的弹性橡胶,可减少地面磨损并降低运行噪音;车轮本体采用聚氨酯胶,具有良好的耐磨性与承载性能,并配有滚珠轴承,确保滚动平稳。产品总高度为155 mm,安装时需预留相应空间。静态承载能力为500 kg,动态承载能力为250 kg,动态额定条件为运行速度4 km/h。本产品适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备及工作台等领域。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣的工作环境。脚轮配备直径为125毫米的高质量轮子,轮子采用弹性轮胎材料制成,具有无缝、硬化的特性,确保平稳的运行性能和长期的使用寿命。轮子内部采用滚珠轴承设计,提供低摩擦力和可靠的旋转性能。整个产品的总体高度为155毫米,紧凑的设计使其适合多种安装空间。Alpha固定脚轮具有出色的承载能力,静态负荷容量达到500千克,动态负荷容量在4千米每小时的速度下可达250千克,满足各类工业应用的需求。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮是一款专为多种工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。该产品的壳体采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道的旋转轴承,确保平稳灵活的万向转动性能。脚轮采用100毫米直径的轮子,轮胎材料为弹性轮胎、无缝、硫化的高质量材料,轮子内部采用滚柱轴承支撑,提供卓越的耐久性和可靠性。产品的总体高度为128毫米,设计紧凑合理。在负载能力方面,Alpha万向脚轮的静态承载能力达到320千克,动态承载能力为160千克,动态工作速度为4千米每小时。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和搬运系统中的理想选择。
万向脚轮 160 mm
Alpha stainless万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装接口。该产品的转向机构采用两个钢珠滚道设计,确保平稳灵活的转向性能,而转向座采用重型不锈钢材料制造,提供卓越的耐腐蚀性和结构强度。脚轮本体采用聚氨酯材料制成,轮子直径为160毫米,配备不锈钢滚柱轴承,轮胎材料与轮子体相同,均采用聚氨酯材料,确保整体的耐久性和一致的性能表现。产品的总体高度为200毫米,设计紧凑高效。在负载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到800千克,动载荷容量为400千克,对应的运行速度为4千米每小时。Alpha stainless万向脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业物流和特殊环境应用的理想选择。
固定脚轮 80 mm
Alpha固定脚轮是一款专业级工业脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。产品的外壳采用钢板重型材料制造,提供卓越的耐久性和承载能力,适应恶劣的工业环境。脚轮采用直径80毫米的聚氨酯注塑轮体,配备滚珠轴承,确保平稳、低噪音的运行性能。轮体表面采用聚氨酯注塑材料,具有优异的耐磨性和抗化学腐蚀能力。产品的总体高度为108毫米,设计紧凑,便于在空间受限的应用场景中安装使用。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力为300千克;在动载荷条件下,以4千米每小时的速度运行时,最大承载能力为150千克。Alpha固定脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向并可靠固定位置的工况。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或焊接方式安装在设备底部或结构件上,确保连接牢固、受力均匀。壳体由重型钢板制成,强度高、抗变形能力强,内部配有两个钢珠滚道的旋转轴承,使脚轮能够灵活、平稳地360度回转,并在长期使用中保持低摩擦与稳定的转向性能。车轮直径为125毫米,轮面采用聚氨酯(PU)注塑工艺制成,耐磨性好、减震效果佳,轮体材料为聚酰胺(尼龙),具有质量轻、结构刚性高的特点,同时配备滚柱轴承,以降低滚动阻力并延长使用寿命。产品总高度为155毫米,便于在有限空间内布置与安装。静态承载能力为400千克,动态承载能力为200千克,动态额定值对应的运行速度为4千米/小时,适用于大多数中低速搬运与推行场景。该产品广泛应用于汽车OEM领域、餐饮手推车及送餐系统、集装箱制造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产与平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备及工作台等场合。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮子内置滚柱轴承确保平稳运行。产品轮径为125毫米,整体高度155毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达250公斤,静态承载能力高达500公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保了结构的坚固性和耐久性。该脚轮配备直径为125毫米的车轮,轮胎采用硬化的黑色弹性材料制成,具有优异的耐磨性和抗压性能,轮毂采用聚氨酯材料,滚珠轴承设计确保了平稳的转动性能。产品的总体高度为155毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha脚轮的静载荷容量达到500千克,动载荷容量为250千克,在4千米每小时的速度下可以安全运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业物流和生产环境中的理想选择。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向并要求可靠定位的工业与商业场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓直接安装在设备或车架底面,保证安装牢固、受力均匀。壳体由重型钢板制成,并配备两个钢珠滚道作为旋转轴承,使脚轮在承载状态下仍能平稳、灵活地360度转向,减少操作阻力。车轮直径为200毫米,采用弹性轮胎,胎面为无痕、硫化处理的材料,可在地面上提供良好的缓冲与减振效果,同时避免划伤地面;轮体采用聚氨酯泡沫材质,兼顾轻量化与耐磨性,车轮内部装有滚柱轴承,确保转动顺畅。产品总高度为240毫米,便于在有限空间内布置与安装。在承载性能方面,静态载荷能力为800千克,即在静止状态下可承受800千克的负荷;动态载荷能力为400千克,测试速度为4千米/小时,即在该运行速度下可稳定承载400千克。该脚轮广泛应用于汽车OEM生产线、餐饮手推车与送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等领域。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装方式的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保了结构的坚固性和耐久性。该脚轮配备直径为100毫米的车轮,轮胎采用弹性黑色硫化材料,具有良好的耐磨性和防滑性能,轮体采用聚氨酯材料制成,滚珠轴承提供了平稳的旋转性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为128毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到320千克,动载荷容量为160千克,在4千米每小时的速度下可以安全运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业应用中的可靠选择。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备钢板重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和操作灵活性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置滚柱轴承保证平稳运转。轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。动态载荷能力达150公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力高达300公斤,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha stainless是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对卫生和耐用性有较高要求的移动场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓直接安装于设备或推车底部,安装面平整,受力分布均匀。外壳采用不锈钢材质,重型设计,两个钢珠滚道构成旋转轴承,使脚轮能够灵活回转,且旋转结构平稳顺畅。车轮直径为100毫米,轮体采用聚酯胶材质,其中胎面材料为聚氨酯,注塑成型,具有良好的耐磨性与静音性能;轮体为聚丙烯材质,结构轻巧,强度可靠;车轮配备滚柱轴承,不锈钢材质,运转阻力小,适合长时间连续使用。产品整体高度为128毫米,便于在有限空间内安装与布置。静态承载能力为300千克,动态承载能力为150千克,动态测试速度为4千米每小时。该产品适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造以及运输设备等多种应用场景。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha stainless是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对卫生与耐用性有较高要求的场合。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓直接安装于设备或推车的底面,安装面平整,受力分布均匀。壳体采用不锈钢材质,属于重型结构,具有良好的耐腐蚀性与机械强度,其旋转部位设有两个钢珠滚道,可保证转向灵活、运行平稳。车轮直径为100毫米,轮体采用聚酯胶材质,胎面材料与轮子本体相同,即轮面与轮体为一体化结构,无需单独粘接,便于清洁与消毒。轮子配备滚柱轴承,采用不锈钢材质,以降低运行阻力并延长使用寿命。产品的总高度为128毫米,该尺寸包含固定板、壳体及车轮在内,便于在设计空间受限的设备中进行布置与安装。在载荷性能方面,该脚轮静态承载能力为400千克,在速度为4千米/小时的条件下,动态承载能力为200千克。该产品适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多种应用场景。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向并能够可靠定位的场合。该产品采用矩形板固定件,便于通过螺栓将其牢固安装在设备或结构件上,确保安装稳定、受力均匀。壳体采用重型钢板制造,结构坚固,具有良好的抗变形与耐冲击性能,其旋转部位配备两个钢珠滚道,能够保证转向灵活、顺畅,并降低转动阻力。车轮直径为100 mm,采用聚氨酯材料作为主体,其外部为弹性轮胎,表面无痕、经硫化处理,既能提供良好的缓冲与减振效果,又可有效保护地面并减少滚动噪声;轮体材料为聚酯胶,兼具较高的强度与耐磨性。车轮内部装有滚柱轴承,以保证旋转与滚动的顺畅性。产品整体高度为128 mm,便于在各类设备底部的安装空间内布置。该脚轮的静态承载能力为320 kg,在4 km/h的速度下动态承载能力为160 kg,适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱制造、电子系统及洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多种应用场景。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保结构强度和耐久性。该脚轮配备直径200毫米的车轮,轮胎采用实心橡胶材料制成,颜色为黑色,具有优异的耐磨性和抗压能力。车轮内部采用滚珠轴承设计,确保旋转流畅性和长期可靠性。整个产品的总体高度为240毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种安装空间的需求。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到410千克,动载荷容量为205千克,在4千米每小时的速度下运行时能够保持稳定的性能。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的理想选择。
万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。车轮主体由坚固的钢板构成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,提供优异的抓地力和减震效果,内置滚柱轴承保证长期稳定运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计适合多种安装环境。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为205公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达410公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 125 mm
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转动平稳可靠。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轮子内置滚柱轴承,采用不锈钢材质,具有出色的耐腐蚀性和使用寿命。脚轮直径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑。动态载荷能力为250公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力高达500公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha stainless是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对卫生、耐腐蚀及承载性能有较高要求的场合。该产品的固定部件采用矩形板安装方式,便于与设备或车体底面可靠连接,安装面平整,固定操作简便。壳体采用不锈钢重型材料制成,并配有两个不锈钢珠滚道的旋转轴承,使脚轮在360度范围内转动灵活、平稳,能够有效减少转向阻力并延长使用寿命。车轮直径为200毫米,轮体采用聚氨酯胶合体制造,其中轮体材料为聚醚聚氨酯,胎面为弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,可在地面上保持良好的附着力与静音效果,同时不易留下划痕。轴承为不锈钢滚柱轴承,确保车轮在负载下旋转顺畅、运行稳定。产品整体高度为240毫米,该尺寸为脚轮从安装面到地面的总高度,便于在设计中预留合适的安装空间。在载荷规格方面,该脚轮静态承载能力为800千克,动态承载能力为400千克,动态额定值对应的运行速度为4千米每小时。产品适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多种应用场景。
固定脚轮 200 mm
Alpha stainless固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定性。脚轮的支撑架采用不锈钢重型材料制造,提供卓越的耐腐蚀性能和结构强度,适应恶劣的工作环境。脚轮轮体直径为200毫米,采用聚氨酯材料制成,轮胎为弹性无痕硬化设计,具有优异的耐磨性和抗冲击能力。轮体配备滚珠轴承,采用不锈钢材质,确保长期平稳运转和低摩擦力。产品总体高度为240毫米,紧凑的设计便于在空间受限的环境中安装和使用。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力达到800千克,动载荷条件下在4千米每小时的速度下可承载400千克,充分满足重型工业应用需求。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。该产品的壳体采用钢板重型材料制造,确保了结构的坚固性和耐久性。壳体内部配备两个钢珠滚道的旋转轴承,使脚轮能够实现平稳的360度旋转运动。脚轮本体采用100毫米直径的设计,轮胎材料为实心橡胶黑色材质,轮毂采用钢板构成,这种组合提供了优异的耐磨性和承载能力。轮体内部采用滚柱轴承,进一步增强了旋转的流畅性和可靠性。产品的总体高度为128毫米,为各类应用场景提供了合理的安装空间。在承载能力方面,Alpha万向脚轮的静载荷容量达到140千克,动载荷容量为70千克,在4千米每小时的速度下运行。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,充分满足不同行业的多样化需求。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款专业级工业脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支架采用重型钢板材料制造,具有出色的强度和耐久性,能够承受恶劣的工业环境。脚轮本体配备直径为100毫米的高性能车轮,轮体采用实心橡胶材料制成,表面为黑色设计,提供优异的耐磨性和防滑性能。轮轴采用滚珠轴承设计,确保平稳灵活的转动效果。整个脚轮的总体高度为128毫米,紧凑的结构设计便于在各类设备中的安装和使用。在承载能力方面,该产品的静载荷容量达到140千克,动载荷容量为70千克,在4千米每小时的速度下可保持稳定的工作性能。Alpha固定脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产制造中的可靠解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保了结构的坚固性和耐久性。该脚轮配备直径为100毫米的车轮,轮胎采用弹性材料制成,具有无缝、硫化的特点,能够提供优异的耐磨性和使用寿命。车轮采用滚珠轴承设计,确保了平稳的转动性能和低摩擦力。轮体采用聚氨酯材料制造,具有良好的耐化学性和耐冲击性能。产品的总体高度为128毫米,为各类应用场景提供了合理的安装空间。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到320千克,动载荷容量为160千克,在4千米每小时的速度下可以安全运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的理想选择。
Frequently Asked Questions
滚子轴承脚轮的优点
滚子轴承属于滚动轴承系列,是出行解决方案中使用最广泛的轴承类型之一。与依赖滑动接触的滑动轴承不同,滚子轴承的内圈和外圈由圆柱滚动体隔开。这种设计可显著减少摩擦,在负载下提供更平稳的运动和更轻松的启动。与其他滚动轴承类型相比,滚子轴承的安装高度较低,既具有紧凑的设计又具有令人印象深刻的承载能力。
带滚子轴承的 TENTE 脚轮具有多种优点:
低滚动抗性 — 内圈和外圈之间的圆柱滚动体显著减少了摩擦,使其更容易开始移动并在负载下保持动量。这提高了能源效率并减轻了操作员的压力。
高承载能力 — 尽管设计紧凑,但滚子轴承将重量均匀地分布在滚动体上,使它们能够可靠地处理重载而不会变形或性能损失。
使用寿命长,维护量极少 — 滚子轴承脚轮采用长期润滑脂进行预润滑,在正常条件下可以平稳持续运行,无需频繁维护,可确保在多年的使用中保持可靠的性能。
紧凑的安装高度 — 与其他滚动轴承类型相比,滚子轴承的安装高度较低,从而使设备设计的整体轮廓更低,同时仍能确保稳定性和强度。
滚子轴承脚轮的类型
滚动轴承脚轮有多种设计,每种设计都针对特定的运行条件和性能优先级进行了优化。在腾德,我们制造各种车轮材料、胎面硬度等级和外壳配置的滚子轴承型号,以满足不同行业的需求。为了确保在潮湿条件下的持久性能,我们的产品组合还包括带不锈钢滚子轴承的脚轮。通过选择正确的车轮材料和外壳设计组合,您可以确保应用中可靠、平稳的移动。以下是一些常用的带滚子轴承的脚轮类型。
滚子轴承旋转脚轮
滚子轴承旋转脚轮将滚子轴承轮的低滚动阻力和高负载能力与灵活的旋转外壳相结合。这允许在多个方向上平稳移动,同时保持稳定、可控的重载处理。轴承内部的圆柱滚动体减少了内圈和外圈之间的摩擦,即使在很大的重量下也更容易改变方向。这些旋转脚轮非常适合运输设备、生产和平台手推车、专业清洁车等应用。通过选择正确的车轮材料,可以对其进行量身定制,以适应各种工作环境。通过长期润滑脂润滑,它们在室内和室外应用中均具有可靠、维护成本低的性能。
滚子轴承钢制脚轮
带有钢制外壳的滚子轴承脚轮将滚子轴承的平稳、低摩擦运动与坚固钢架的卓越强度和稳定性相结合。钢制外壳具有出色的抗冲击性、精确的载荷分布和刚性结构,即使在极端负荷下也能确保车轮的稳定定位。这使得它们非常适合可靠性和结构强度至关重要的严苛工业环境。我们的 Alpha 系列就是一个例子,它有固定式和旋转式两种版本。Alpha 可以配置为由冲压钢制成的外壳,搭配板式接头和全锁。Alpha 使用带有滚子轴承的弹性轮胎,能够承受高达 400 kg 的负载。另一个例子是我们的 Delta twin 系列。Delta twin 配备了重型冲压钢制外壳和带滚子轴承的双聚酰胺轮子,每个脚轮可承受高达 750 kg 的负荷。
不锈钢滚子轴承脚轮
不钢滚子轴承脚轮专为耐腐蚀性和平滑滚动性能都至关重要的环境而设计。不锈钢外壳可提供出色的防潮、清洁剂和多种化学物质的保护,使其成为卫生关键应用的理想之选。这些脚轮使用不锈钢滚子轴承,可确保在恶劣环境中持久移动。我们产品组合中的一个例子是Zeta stainless。它有固定和旋转脚轮可供选择,配有不锈钢外壳、板式接头,可以配置为全锁或定向锁。Zeta stainless 使用带有聚氨酯胎面的聚酰胺轮子和不锈钢滚子轴承。视尺寸而定,此配置可处理高达 500 kg 的负载。
带滚子轴承的脚轮的应用领域
滚子轴承脚轮非常适合在低行驶速度(最高可达 4 km/h)下运行的运输设备和机械。它们在重负荷下可以平稳滚动,但不适用于高速行驶。这使它们成为重型运输设备、生产手推车、平台手推车和专业清洁车的绝佳选择,在这些设备中,稳定性、承载能力和易移动性比快速操作更重要。它们还用于零售和物流,支撑防滚架、陈列和商店固定装置以及购物车,在这些地方,紧凑的设计、高承载能力和低滚动阻力至关重要。