跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。车轮主体由坚固的钢板构成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,提供优异的抓地力和减震效果,内置滚柱轴承保证长期稳定运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计适合多种安装环境。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为205公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达410公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3470DVJ200P63
EAN
4031582303568
S4物料编号
990037584
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
205 kg
静态载重
410 kg
总高
240 mm
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
3.02 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
310 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
155 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
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
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Alpha
3478DVJ200P63

Alpha固定脚轮是一款专业级工业脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支架采用重型钢板材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣的工业环境。脚轮本体配备直径200毫米的车轮,轮体采用实心橡胶材料制成,表面为黑色,具有优异的耐磨性和防滑性能。轮轴采用滚珠轴承设计,确保平稳灵活的转动性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为240毫米,设计紧凑合理。Alpha固定脚轮的静载荷容量达到410千克,动载荷容量为205千克(在4千米每小时的速度下),满足多种工业应用需求。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的可靠解决方案。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha
3477DVJ200P63

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由钢板制成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,提供优异的抓地力和减震效果,内置滚柱轴承保证长期稳定运行。脚轮直径为200毫米,总高度达240毫米,结构紧凑且承载能力强。在4公里每小时的移动速度下,动载荷能力为205公斤,静载荷能力高达410公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg