跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对承载、定位和制动稳定性有较高要求的物料搬运场景。其安装件采用矩形板结构,便于通过螺栓牢固固定在设备或车体底面,并保证安装后的受力均匀。壳体为重型钢板制造,内部设置两个钢珠滚道作为旋转轴承,使脚轮能够灵活回转并保持较小的转向阻力,同时壳体结构刚性好,可有效抵抗冲击与变形。车轮直径为200毫米,采用实心橡胶胎面,颜色为黑色,具有良好的耐磨性与减震性能,车轮本体为钢板材质,并通过滚珠轴承支撑,以降低滚动阻力并延长使用寿命。产品总高度为240毫米,安装时应预留相应的净空空间。在静态条件下,单个脚轮的额定承载能力为410千克;在动态条件下,以4千米/小时的速度运行时,额定承载能力为205千克。本产品适用于汽车OEM领域、餐饮手推车和送餐系统、集装箱制造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3477DVJ200P63
EAN
4031582305142
S4物料编号
990005520
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
205 kg
静态载重
410 kg
总高
240 mm
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
3.36 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
334 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
167 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
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
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Alpha
3478DVJ200P63

Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保结构强度和耐久性。该脚轮配备直径200毫米的车轮,轮胎采用实心橡胶材料制成,颜色为黑色,具有优异的耐磨性和抗压能力。车轮内部采用滚珠轴承设计,确保旋转流畅性和长期可靠性。整个产品的总体高度为240毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种安装空间的需求。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到410千克,动载荷容量为205千克,在4千米每小时的速度下运行时能够保持稳定的性能。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的理想选择。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Alpha
3470DVJ200P63

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。车轮主体由坚固的钢板构成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,提供优异的抓地力和减震效果,内置滚柱轴承保证长期稳定运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计适合多种安装环境。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为205公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达410公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg