CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保结构强度和耐久性。该脚轮配备直径200毫米的车轮,轮胎采用实心橡胶材料制成,颜色为黑色,具有优异的耐磨性和抗压能力。车轮内部采用滚珠轴承设计,确保旋转流畅性和长期可靠性。整个产品的总体高度为240毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种安装空间的需求。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到410千克,动载荷容量为205千克,在4千米每小时的速度下运行时能够保持稳定的性能。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的理想选择。