轮子 200 mm
Elastech轮子采用钢、铁材质轮体,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度75mm,轮子直径200mm。该轮子静态承载能力为1000kg,动态承载能力在4km/h速度下为600kg,在6km/h速度下为500kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 100 mm
Supratech轮子采用聚丙烯轮体和热塑性橡胶胎面制造,直径100mm,胎面宽度32mm,轮毂长度34.9mm,轴孔直径12mm,配备滚柱轴承。该轮子动态载荷能力为100kg(速度3km/h),静态载荷能力为200kg,适用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台以及运输设备等多种脚轮应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和滚动性能。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用锌压铸轮体结构,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度32mm,轮子直径125mm,轴孔直径8mm,轮毂长度35.5mm。该轮子装配精密滚珠轴承,不锈钢材质,确保运行平稳。动态载荷能力150kg(运行速度3km/h),静态载荷能力300kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 150 mm
Elastech轮子采用锌压铸轮体结构,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度为32毫米,轮子直径150毫米,轴孔直径8毫米,轮毂长度35.5毫米,装配精密滚珠轴承,不锈钢材质。该轮子动载荷能力为150公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达300公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 125 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶黑色胎面设计,胎面宽度37毫米,配备滚柱轴承确保平稳运行。该轮子直径为125毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度48毫米,结构紧凑适用性强。动态载重能力在4公里每小时速度下可达100公斤,静态载重能力高达200公斤,能够满足各种工业和商业应用需求。广泛适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
轮子 100 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为100毫米,胎面宽度35毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。动态载荷能力为75公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 125 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为125mm,胎面宽度37mm,轮毂长度58mm,轴孔直径15mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载100kg,静态载荷能力达200kg,能够满足各种工业和商业应用需求。该轮子广泛适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的移动解决方案。
轮子 125 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径15毫米。动态载重能力在4公里每小时速度下为100公斤,静态载重能力达200公斤。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的移动解决方案。
轮子 160 mm
Elastech轮子采用铝制轮体和弹性轮胎,无痕,硫化胎面设计,直径160mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm,配备精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为700kg,动态承载能力在4km/h速度下为350kg,在6km/h速度下为280kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用弹性轮胎,无痕,硫化材料制造,直径125毫米,轮胎宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米,轮毂材质为铝,配备精密滚珠轴承。静态载重能力600千克,动态载重能力在6千米每小时速度下为240千克,在4千米每小时速度下为300千克。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种应用场景。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度40毫米,轮子直径125毫米,轴孔直径15毫米,轮毂长度58毫米,装配滚柱轴承。该轮子动态载荷能力为250公斤(速度4公里/小时),静态载荷能力为500公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用直径125毫米设计,轮胎宽度40毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径15毫米,轮胎材质为弹性轮胎,无痕,硫化,轮体材料为聚酯胺,配备滚柱轴承。该轮子静态载荷能力为500公斤,动态载荷能力为250公斤(速度4公里/小时)。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种应用场景。
轮子 100 mm
Elastech轮子采用聚酰胺轮体材料和精密滚珠轴承设计,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面材料。该轮子直径为100mm,轮胎宽度34mm,轮毂长度45mm,轴孔直径8.3mm。静态载重能力达320kg,动态载重能力为160kg(速度4km/h)。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 75 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮毂配合滑动轴承设计,直径75mm,轮毂长度26.5mm,轴孔直径8mm。胎面宽度25mm,采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63材质,确保优异的地面保护性能。静载荷能力120kg,动载荷能力60kg(运行速度3km/h),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台、运输设备等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和滚动支撑。
轮子 150 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮毂配合精密滚珠轴承,直径150mm,轮毂长度36.5mm,轴孔直径8mm。胎面宽度32mm,采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63材质,确保优异的地面保护性能。静载荷能力160kg,动载荷能力80kg(速度3km/h),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台、运输设备等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和滚动性能。
轮子 300 mm
Elastech轮子采用直径300mm设计,轮胎宽度55mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm。该轮子具有优异的承载能力,静载荷可达1200kg,动载荷在6km/h速度下为480kg,在4km/h速度下为600kg。轮胎材质为弹性轮胎,无痕,硫化处理,轮毂采用铝制材料,配备精密滚珠轴承确保运行平稳。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 80 mm
Puretech轮子采用钢板轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,直径80mm,胎面宽度30mm,轮毂长度44.4mm,轴孔直径12mm,装配滚柱轴承。该轮子动载荷能力为70kg(4km/h速度下),静载荷能力达140kg。适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台、运输设备等多种应用场景,为各类脚轮提供可靠的承载和移动性能。
轮子 250 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滑动轴承结构。轮子直径为250mm,胎面宽度50mm,轴孔直径20.1mm,轮毂长度58mm。动态载重能力在4km/h速度下可达180kg,静态载重能力高达360kg。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业和商业场合,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 100 mm
Supratech轮子采用聚丙烯本体材料制造,配备滚柱轴承,直径为100mm,轮毂长度44.4mm,轴孔直径12mm。胎面宽度32mm,采用热塑性橡胶材料制成,确保优异的耐磨性和抓地力。该轮子静态载荷能力达160kg,动态载荷能力为80kg(运行速度3km/h),适用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台以及运输设备等多种应用场景,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚酯胺导电材料制成的轮体,配备弹性轮胎、无痕、防静电、硫化胎面,胎面宽度为40毫米,轮子直径为125毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子动态载荷能力为160公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力为320公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种应用场景。
轮子 100 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为100毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达160千克,动态承载能力为80千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护效果。该轮子具有出色的承载能力,静态载荷可达200千克,动态载荷在3千米每小时运行速度下可承受100千克重量,适用于各种工业和商业环境中的重载移动设备应用。
轮子 150 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为150毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达200千克,动态承载能力为100千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 100 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮体结构,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面材料,轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度45毫米,轴孔直径8毫米,装配精密滚珠轴承系统。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达400千克,动态载荷能力为200千克(在4千米每小时运行速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配,能够提供稳定可靠的移动支撑和优良的滚动性能。
橡胶轮的优点
橡胶轮是一种多功能且广泛使用的解决方案,可实现平稳、可控和可靠的移动。在腾德,我们的产品组合包括各种橡胶化合物和胎面设计——从提供出色地板保护和舒适度的柔软弹性混合物,到经过优化的耐久性和高效滚动的硬质耐磨橡胶。通过为操作环境选择合适的橡胶硬度和胎面轮廓,您可以实现抓地力、降噪、滚动阻力和寿命的完美平衡,从而使这些车轮能够适应不同的性能要求。
腾德橡胶脚轮具有以下几个主要优点:
多功能抓地力和牵引力 — 根据橡胶化合物的不同,这些轮子可以提供出色的表面附着力,减少光滑或略微不平坦的地板上的打滑。较软的化合物可增强牵引力,而较硬的橡胶则优先考虑滚动效率。
地板保护 — 无痕橡胶选项可防止精致地板上的磨损和损坏,从而确保长期保持干净、专业的外观。
优化的噪音和舒适度 — 较软的橡胶踏板自然会抑制振动和滚动噪音,尤其是在瓷砖或抛光混凝土等坚硬光滑的表面上。较硬的化合物产生的噪音略高,但在坚固的地板上可提供更好的效率和耐用性。
高效的滚动性能 — 通过正确地结合胎面硬度和地板兼容性,橡胶轮可最大限度地减少滚动阻力,使其非常适合频繁运输和长期可靠性。
橡胶轮的类型
橡胶轮有多种设计、胎面成分和承载能力,因此几乎可以为任何出行要求选择理想的解决方案。在腾德,我们的产品组合包括从适用于紧凑型应用的小巧轻质车轮到专为高性能设备打造的重型解决方案等选项。尽管胎面材料和车轮设计是性能的关键因素,但车轮使用的外壳类型在决定其整体承载能力、耐久性和操作适用性方面也起着至关重要的作用。选择正确的车轮和外壳组合可确保最佳的功能、安全性和使用寿命。以下是一些常用的橡胶脚轮类型:
小橡胶轮
小型橡胶轮专为需要紧凑尺寸和可控操控性的应用而设计。它们有不同的橡胶复合胎面和硬度等级可供选择,使它们能够适应不同的地板条件和性能需求。载重能力和耐久性因车轮设计及其配对的外壳类型而有很大差异——例如,轻质塑料外壳适用于低负荷场景,而增强型钢外壳则可实现更高的强度和稳定性。我们产品系列中的一个代表性产品是使用TENTE Puretech无痕实心橡胶作为胎面材料的DIK车轮。这些小型橡胶轮使用由钢板制成的轮体,车轮直径为 50 mm,是最小的选项。这些轮子通常用于我们的 Agila 或 Agila twin 脚轮。
实心橡胶轮
实心橡胶轮经过精心设计,具有出色的稳定性和耐磨性。根据胎面硬度,它们可以在滚动效率、抓地力和减振之间提供平衡的性能。这些车轮通常用于可靠性和一致性至关重要的环境中。当与坚固的外壳类型(例如重型冲压钢)搭配使用时,实心橡胶轮可以承受更高的负载能力,同时保持较长的使用寿命。我们使用Puretech实心橡胶的FVP车轮是我们产品组合中的一个例子。它们的车轮直径可达 300 毫米,可承受高达 1600 千克的静态载荷,4 km/h 时可承受高达 960 kg 的静态载荷,6 km/h 时可承受 800 kg 的静态载荷。这些实心橡胶轮通常用于 Kappa 或 Kappa 负载脚轮。
橡胶轮的应用领域
橡胶轮因其适应性和性能而被广泛用于各种行业。它们对特定应用的适用性取决于胎面硬度、车轮尺寸和所用脚轮壳的类型等因素。在医疗保健环境中,它们通常安装在患者升降器、躺椅、治疗椅、床头柜和淋浴椅上,在保护敏感地板的同时,提供平稳、安静的活动体验。在工业环境中,橡胶轮支持自动穿梭车系统、叉车和滚动集装箱,在不同的表面条件下提供可靠的滚动性能。在家具和移动应用程序中,它们通常集成到餐饮推车、送餐系统和家具中,从而确保舒适的操作和低噪音的操作。通过选择正确的胎面硬度并将其与地板类型相匹配,可以对橡胶脚轮进行配置以实现最佳性能——从需要无痕特性的精致室内表面到对耐用性和高效滚动至关重要的严苛工业环境。