轮子 100 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮体结构,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面材料,轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度45毫米,轴孔直径8毫米,装配精密滚珠轴承系统。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达400千克,动态载荷能力为200千克(在4千米每小时运行速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配,能够提供稳定可靠的移动支撑和优良的滚动性能。
轮子 80 mm
Puretech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备实心橡胶,黑色胎面,胎面宽度为35毫米。该轮子直径为80毫米,轴孔直径为8.3毫米,轮毂长度为46毫米,采用滑动轴承设计。动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力可达200千克。该产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配。
轮子 100 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为100毫米,胎面宽度35毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达150千克,动态载荷能力为75千克(在4千米每小时速度下),能够满足中等强度的移动设备和工业推车的使用需求,为设备提供可靠的移动支撑和出色的耐用性表现。
轮子 75 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为75毫米,胎面宽度25毫米,轮毂长度28毫米,轴孔直径6毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达110千克,动态承载能力为55千克(在3千米每小时运行速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 80 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为80毫米,胎面宽度35毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达70公斤,静态承载能力高达140公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 200 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面和精密滚珠轴承。轮子直径为200毫米,胎面宽度46毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达800千克,动态载荷能力为400千克(在4千米每小时速度下)。产品设计适用于工业脚轮应用,能够在各种工作环境中提供可靠的移动支撑和出色的耐用性表现。
轮子 160 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为160毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度58毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达135公斤,静态承载能力高达270公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 160 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为160毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达270千克,动态载荷能力为135千克(在4千米每小时速度下)。实心橡胶胎面设计确保在使用过程中不会在地面留下痕迹,Shore A 63硬度提供良好的耐磨性和适中的弹性,滚柱轴承保证了轮子的平稳转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 150 mm
Puretech脚轮轮子采用锌压铸轮体结构,配备实心橡胶,黑色,导电胎面材料,轮子直径为150mm,胎面宽度32mm,轴孔直径8.3mm,轮毂长度35.5mm,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。该轮子动载荷能力为150kg(运行速度3km/h条件下),静载荷能力达300kg,适用于需要导电性能的工业应用场合,能够承受重载荷工作要求,为各类脚轮应用提供稳定可靠的滚动支撑解决方案。
轮子 100 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度34mm,轮子直径100mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为320kg,动态承载能力在4km/h速度下可达160kg,适用于需要高承载性能和无痕行走的工业应用场合,轮子结构紧凑,尺寸精确,能够提供稳定可靠的移动支撑。
轮子 125 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度40mm,轮子直径125mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为500kg,动态承载能力在4km/h速度下可达250kg,适用于各种工业和商业应用中需要高承载性能和无痕行走的脚轮系统。
轮子 125 mm
Supratech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和热塑性橡胶胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达200千克,动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下)。热塑性橡胶胎面提供良好的地面保护和降噪效果,聚丙烯轮体确保轻量化和耐腐蚀性能,滚柱轴承设计保证长期使用的可靠性和耐久性,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 125 mm
Supratech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材料和热塑性橡胶胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为125mm,胎面宽度32mm,轮毂长度34.9mm,轴孔直径12mm。在3km/h速度下动态承载能力达100kg,静态承载能力可达200kg。热塑性橡胶胎面提供优异的耐磨性和减震性能,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用环境中的移动设备。
轮子 100 mm
Supratech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和热塑性橡胶胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为100毫米,胎面宽度32毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,结构紧凑适用于各种工业应用。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达160千克,动态载荷能力为80千克(在4千米每小时速度下),能够满足中等负荷的移动设备需求。热塑性橡胶胎面提供良好的地面保护和降噪效果,聚丙烯轮体确保轻量化和耐腐蚀性能,滚柱轴承设计保证长期使用的可靠性和顺畅的滚动特性。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轮毂长度48毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达200千克,动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下)。其不留痕橡胶胎面设计特别适用于对地面保护要求较高的应用场合,滚柱轴承确保了轮子运转的平稳性和耐用性,是工业和商业环境中脚轮应用的理想选择。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达200千克,动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下)。产品设计精良,适用于各种工业和商业应用场景,能够提供可靠的移动解决方案,同时确保地面不受损伤,是对承载能力和地面保护都有要求的应用的理想选择。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44毫米,尺寸紧凑适用于多种工业应用场景。该轮子具有优异的承载性能,静态负荷能力达200千克,动态负荷能力为100千克(在4千米每小时速度下),能够满足中重型设备的移动需求,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 100 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度34毫米,轮子直径100毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为320千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为160千克,适用于工业脚轮应用中需要高承载性能和耐磨性的场合,轮胎材料具有良好的弹性和抗磨损特性,滚柱轴承设计确保平稳运转和较长使用寿命。
轮子 125 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度40毫米,轮子直径125毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44毫米,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为500千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为250千克,适用于各种工业和商业应用中的脚轮系统,提供优异的耐磨性能和平稳的滚动特性。
轮子 125 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度40mm,轮子直径125mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.2mm,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为500kg,动态承载能力在4km/h速度下可达250kg,适用于各种工业和商业应用场合,提供优异的滚动性能和耐久性,确保在高负载条件下的可靠运行。
轮子 300 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为300毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度58毫米。动态载荷能力为250千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力达500千克。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 100 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮毂结构,配备精密滚珠轴承,轮毂长度为49毫米,轴孔直径为8毫米。该轮子直径为100毫米,胎面宽度为40毫米,采用弹性轮胎,黑色,硫化材质制成,提供优异的滚动性能和耐磨性。在4公里每小时的运行速度下,动态承载能力可达200公斤,静态承载能力高达400公斤,能够满足各种工业应用中的重载需求。该轮子结构紧凑,承载能力强,适用于需要高承重和平稳运行的脚轮系统中。
轮子 200 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度58毫米。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载205公斤,静态载荷能力达到410公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,聚丙烯轮体确保轻量化和耐腐蚀性能,滚柱轴承保证平稳运转和较低的滚动阻力,适用于工业设备、推车和移动设备等多种应用场景。
轮子 250 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。轮子直径为250毫米,胎面宽度60毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度74毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态负载能力达590千克,动态负载能力为295千克(在4千米每小时速度下)。滚柱轴承确保轮子运转平稳可靠,实心橡胶胎面提供良好的耐磨性和抓地力,聚丙烯轮体材质保证了产品的耐用性和轻量化特性,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
常见问题
橡胶轮的优点
橡胶轮是一种多功能且广泛使用的解决方案,可实现平稳、可控和可靠的移动。在腾德,我们的产品组合包括各种橡胶化合物和胎面设计——从提供出色地板保护和舒适度的柔软弹性混合物,到经过优化的耐久性和高效滚动的硬质耐磨橡胶。通过为操作环境选择合适的橡胶硬度和胎面轮廓,您可以实现抓地力、降噪、滚动阻力和寿命的完美平衡,从而使这些车轮能够适应不同的性能要求。
腾德橡胶脚轮具有以下几个主要优点:
多功能抓地力和牵引力 — 根据橡胶化合物的不同,这些轮子可以提供出色的表面附着力,减少光滑或略微不平坦的地板上的打滑。较软的化合物可增强牵引力,而较硬的橡胶则优先考虑滚动效率。
地板保护 — 无痕橡胶选项可防止精致地板上的磨损和损坏,从而确保长期保持干净、专业的外观。
优化的噪音和舒适度 — 较软的橡胶踏板自然会抑制振动和滚动噪音,尤其是在瓷砖或抛光混凝土等坚硬光滑的表面上。较硬的化合物产生的噪音略高,但在坚固的地板上可提供更好的效率和耐用性。
高效的滚动性能 — 通过正确地结合胎面硬度和地板兼容性,橡胶轮可最大限度地减少滚动阻力,使其非常适合频繁运输和长期可靠性。
橡胶轮的类型
橡胶轮有多种设计、胎面成分和承载能力,因此几乎可以为任何出行要求选择理想的解决方案。在腾德,我们的产品组合包括从适用于紧凑型应用的小巧轻质车轮到专为高性能设备打造的重型解决方案等选项。尽管胎面材料和车轮设计是性能的关键因素,但车轮使用的外壳类型在决定其整体承载能力、耐久性和操作适用性方面也起着至关重要的作用。选择正确的车轮和外壳组合可确保最佳的功能、安全性和使用寿命。以下是一些常用的橡胶脚轮类型:
小橡胶轮
小型橡胶轮专为需要紧凑尺寸和可控操控性的应用而设计。它们有不同的橡胶复合胎面和硬度等级可供选择,使它们能够适应不同的地板条件和性能需求。载重能力和耐久性因车轮设计及其配对的外壳类型而有很大差异——例如,轻质塑料外壳适用于低负荷场景,而增强型钢外壳则可实现更高的强度和稳定性。我们产品系列中的一个代表性产品是使用TENTE Puretech无痕实心橡胶作为胎面材料的DIK车轮。这些小型橡胶轮使用由钢板制成的轮体,车轮直径为 50 mm,是最小的选项。这些轮子通常用于我们的 Agila 或 Agila twin 脚轮。
实心橡胶轮
实心橡胶轮经过精心设计,具有出色的稳定性和耐磨性。根据胎面硬度,它们可以在滚动效率、抓地力和减振之间提供平衡的性能。这些车轮通常用于可靠性和一致性至关重要的环境中。当与坚固的外壳类型(例如重型冲压钢)搭配使用时,实心橡胶轮可以承受更高的负载能力,同时保持较长的使用寿命。我们使用Puretech实心橡胶的FVP车轮是我们产品组合中的一个例子。它们的车轮直径可达 300 毫米,可承受高达 1600 千克的静态载荷,4 km/h 时可承受高达 960 kg 的静态载荷,6 km/h 时可承受 800 kg 的静态载荷。这些实心橡胶轮通常用于 Kappa 或 Kappa 负载脚轮。
橡胶轮的应用领域
橡胶轮因其适应性和性能而被广泛用于各种行业。它们对特定应用的适用性取决于胎面硬度、车轮尺寸和所用脚轮壳的类型等因素。在医疗保健环境中,它们通常安装在患者升降器、躺椅、治疗椅、床头柜和淋浴椅上,在保护敏感地板的同时,提供平稳、安静的活动体验。在工业环境中,橡胶轮支持自动穿梭车系统、叉车和滚动集装箱,在不同的表面条件下提供可靠的滚动性能。在家具和移动应用程序中,它们通常集成到餐饮推车、送餐系统和家具中,从而确保舒适的操作和低噪音的操作。通过选择正确的胎面硬度并将其与地板类型相匹配,可以对橡胶脚轮进行配置以实现最佳性能——从需要无痕特性的精致室内表面到对耐用性和高效滚动至关重要的严苛工业环境。