中型脚轮轮子
轮子 125 mm
Elastech轮子是一款专业级脚轮轮体,直径为125毫米,踏面宽度为40毫米,采用聚丙烯软质材料制造。该轮子具有出色的承载性能,静态负荷容量达320千克,动态负荷容量为160千克,其中动态负荷的工作速度为4千米每小时。这款轮体设计紧凑,尺寸精准,适用于各类工业脚轮应用场景,能够满足中等至重型负荷的运输和移动需求。
轮子 125 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品,直径125毫米,轮胎宽度32毫米,轮毂长度35.5毫米,轴孔直径8毫米。该轮子采用弹性轮胎、无缝、硫化的高性能材料制成,轮体采用铝压铸工艺制造,配备精密滚珠轴承和不锈钢轴承设计,确保耐久性和可靠性。静态负载容量为300千克,动态负载容量为150千克(速度3千米/小时)。该产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 150 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品,直径为150毫米,轮胎宽度为32毫米,轮毂长度为35.5毫米,轴孔直径为8毫米。轮胎采用弹性轮胎、无缝、硫化材料制造,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,采用不锈钢材质,轮体采用锌压铸工艺制造。该轮子的静载荷容量为300千克,动载荷容量为150千克(速度3千米/小时)。产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 125 mm
Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚丙烯材质轮子,外径为125毫米,踏面宽度为40毫米,与轮子体采用相同材料制造。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该轮子的静载荷容量为400千克,动载荷容量为200千克(在4千米/小时速度下)。产品广泛应用于滚笼和商店家具及展示架等场景,具有可靠的承载性能和耐用的材质特性。
轮子 125 mm
Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚乙烯轮子,具有优异的承载性能和可靠的运行特性。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为40毫米,轮毂长度为48毫米,轴孔直径为12毫米,尺寸设计紧凑合理。踏面材料与轮子体相同,采用聚乙烯材质制造,确保整体结构的一致性和耐用性。轮子配备滚珠轴承,提供平稳的旋转性能和长期的使用寿命。在静载工况下,该轮子的最大承载能力为400千克,在动载工况下,以4千米每小时的速度运行时,最大承载能力为200千克,充分满足各类脚轮应用的需求。
轮子 160 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为160毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。轮胎采用弹性轮胎、无缝、硫化材料制造,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,轮毂采用铜材质制造。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为700千克。在动载荷条件下,当速度为6千米每小时时,承载能力为280千克;当速度为4千米每小时时,承载能力为350千克。该产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 260 mm
Puretech air轮子是一款专业级脚轮轮子,采用气动轮胎块型材料制造。该轮子外径为260毫米,踏面宽度为85毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为25毫米。轮子配备滚柱轴承,轮体采用聚乙烯材料制成,确保耐用性和可靠性。在静态条件下,该轮子的承载能力为150千克;在动态工作条件下,以3千米每小时的速度运行时,动态承载能力同样为150千克。这款轮子设计紧凑,性能稳定,适合各类脚轮应用场景。
轮子 400 mm
Puretech air轮子是一款专业级脚轮轮子,采用气动轮胎块型材料制造。该轮子外径为400毫米,踏面宽度为100毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为25毫米。轮子配备滚柱轴承,轮体采用聚乙烯材料制成,确保耐用性和可靠性。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为400千克,在3千米每小时的速度下,动态承载能力为200千克,适合各类工业和商业应用中的脚轮装置使用。
轮子 260 mm
Puretech air轮子是一款专业级轮子产品,采用气动轮胎块型材料制造,具有卓越的性能表现。该轮子外径为260毫米,踏面宽度为85毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为25毫米。轮子采用钢板作为主体材料,配备滚柱轴承,确保平稳可靠的运转。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为300千克,在动载荷条件下,以3千米每小时的速度运行时,最大承载能力为150千克。这款轮子设计精良,尺寸规格明确,承载能力强劲,适用于各类脚轮应用场景,能够满足工业和商业领域的多种需求。
轮子 400 mm
Puretech air轮子是一款专业级脚轮轮子,采用气动轮胎块型材料制造。该轮子外径为400毫米,踏面宽度为100毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为25毫米。轮子采用钢板车体和滚柱轴承设计,确保稳定可靠的性能。在静态工况下,该轮子的最大承载能力为400千克;在动态工况下,以3千米每小时的速度运行时,最大承载能力为200千克。该产品适用于各类脚轮应用场景,具有优异的承载性能和耐用性。
轮子 400 mm
Puretech air脚轮轮子是一款专业级的气动轮胎管路轮毂产品,轮径为400毫米,踏面宽度为100毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子采用钢板车体材料制造,配备精密滚珠轴承,确保运行平稳可靠。在静载荷条件下,最大承载能力为400千克;在动载荷条件下,以3千米每小时的速度运行时,最大承载能力为200千克。该产品设计紧凑,性能指标均衡,适用于各类脚轮应用场景。
轮子 400 mm
Puretech air脚轮轮子是一款采用气动轮胎、管路轮毂设计的专业级轮子产品。该轮子外径为400毫米,踏面宽度为100毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为25毫米。轮子采用钢板材质的轮体,配备精密滚珠轴承,确保运转平稳可靠。在静载工况下,该轮子的最大承载能力为400千克;在动载工况下,当运行速度为3千米每小时时,最大承载能力为200千克。该产品设计紧凑,性能指标均衡,适用于各类工业脚轮应用场景。
轮子 400 mm
Puretech air轮子是一款专业级脚轮轮子,采用气动轮胎、块型材料制成的踏面,宽度为100毫米。该轮子直径为400毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用钢板作为主体材料,配备精密滚珠轴承,确保运行平稳可靠。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为400千克;在动载荷条件下,当速度为3千米每小时时,最大承载能力为200千克。该产品设计紧凑,性能指标均衡,适用于各类脚轮应用场景。
轮子 125 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,轮胎宽度为50毫米,采用弹性轮胎、无缝、硫化的材料制造,确保耐久性和可靠性。轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米,配备精密滚珠轴承以实现平稳运转。轮子采用铜制轮体,提供卓越的性能和耐用性。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为600千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载240千克,或在4千米每小时的速度下承载300千克。该产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 95 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子外径为95毫米,轮胎宽度为40毫米,轮毂长度为45毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成轮胎,具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能,而轮子主体采用钢铁材料构成,确保结构强度和耐久性。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能和长期的可靠运行。该产品的静态负载容量为800千克,动态负载容量为400千克(在3千米每小时速度下)。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 125 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,轮胎宽度为40毫米,采用弹性轮胎、黑色、硫化材料制造,确保优异的耐磨性和耐久性。轮毂长度为58毫米,轴孔直径为15毫米,配备滚柱轴承以实现平稳旋转。该轮子的静态负载容量为500千克,动态负载容量为250千克(在4千米/小时速度下)。轮子采用聚氨酯材料作为轮体材料,具有出色的抗冲击性和耐化学腐蚀性能。该产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 125 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,轮胎宽度为40毫米,采用弹性轮胎、无缝、硫化的材料制造,确保耐久性和可靠性。轮毂长度为58毫米,轴孔直径为15毫米,配备滚柱轴承以实现平稳旋转。该产品的静载荷容量为500千克,动载荷容量为250千克(在4千米/小时的速度下)。轮子采用聚氨酯材料作为主体结构,广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 100 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品,采用精密滚珠轴承和聚氨酯车体材料构成。该轮子外径为100毫米,轮毂长度为45毫米,轴孔直径为8.3毫米,踏面宽度为34毫米。踏面采用弹性轮胎、无缝、硫化的材料制成,确保耐久性和可靠性。该轮子的静态负载容量为320千克,动态负载容量为160千克(在4千米/小时速度下)。Elastech轮子广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 100 mm
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用铜制轮体和聚氨酯铸造的踏面设计。该轮子外径为100毫米,踏面宽度为40毫米,轮毂长度为40毫米,轴孔直径为15毫米。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳高效的运转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为600千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载240千克,或在4千米每小时的速度下承载300千克。这款轮子适用于各类脚轮应用场景,能够满足工业和商业环境中的严苛使用需求。
轮子 160 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚氨酯注塑轮,外径为160毫米,轮胎宽度为40毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子采用聚酯胺材料制造轮体,配备精密滚珠轴承,确保平稳运转。静载荷容量达700千克,动载荷容量为300千克(时速6公里/小时)或350千克(时速4公里/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
轮子 100 mm
Duratech silent轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子外径为100毫米,踏面宽度为36毫米,轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米。踏面采用聚氨酯材料制造,具有优异的耐磨性和静音特性。轮子主体由阻尼混合材料构成,配备滚珠轴承以确保平稳旋转。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为320千克;在动态工作条件下,当速度为4千米每小时时,动态承载能力为160千克。这款轮子适合各类脚轮应用,能够提供可靠的性能和长期的使用寿命。
轮子 125 mm
Duratech silent轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为36毫米,轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米。踏面采用聚氨酯材料制造,具有优异的耐磨性和静音特性。轮子主体采用阻尼混合材料构成,配备滚珠轴承以确保平稳旋转。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为400千克;在动态工作条件下,当速度为4千米每小时时,动态承载能力为200千克。这款轮子适合各类工业脚轮应用,能够提供可靠的性能和长久的使用寿命。
轮子 50 mm
Duratech plus轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子采用直径50毫米的规格,轮胎宽度为26毫米,采用带跻跟双法兰材料制造。轮毂长度为32毫米,轴孔直径为15毫米,确保与标准脚轮轴承系统的兼容性。轮子采用聚氨酯超重材料制成,配备精密滚珠轴承,提供卓越的耐久性和平稳运行性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为480千克。在动载荷条件下,轮子可在时速6公里的速度下承载200千克,或在时速4公里的速度下承载240千克,适应不同工作环境和负载需求。
轮子 250 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为250毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20.1毫米。该轮子采用聚丙烯材料制造轮体,踏面由实心橡胶(黑色)构成,配备滑动轴承以确保平稳运转。静态负载容量达到500千克,动态负载容量为250千克(速度4千米/小时)。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的可靠选择。
Frequently Asked Questions
中型脚轮的优点
中型车轮专为每个车轮范围 150 kg 至 500 kg 而设计,弥合了轻型和重型解决方案之间的差距。它们可提供承受大量负载所需的强度,同时保持平稳、响应迅速的机动性,是工业运输、商业设备、服务车和其他需要持续稳定性的应用的可靠选择。为获得额定性能,请将车轮与适当指定的脚轮外壳配对。腾德中型脚轮具有多种主要优点:
坚固的结构 — 中型车轮采用耐用的内芯和耐磨踏板制成,可承受频繁使用、冲击和混合地板条件。结果是可靠的移动性和较长的使用寿命。
个性化滚动特性 — 选择可保护脆弱表面和减轻潮湿振动的较软胎面,或可最大限度地减少光滑工业地板上的滚动和旋转阻力的硬质化合物。可以选择直径和胎面宽度来微调起动力、噪音和行驶质量。
多种轴承选项 — 有普通滚珠轴承、滚珠轴承或精密滚珠轴承可供选择,这些车轮可保持较低的推/拉力,并在长时间移位中平稳滚动。密封的选项有助于防尘、防潮和清洁剂,从而延长保养间隔。
中型车轮的类型
中型脚轮有多种设计,可满足不同负载要求、地板条件和其他环境条件的需求。无论您需要降噪、耐磨性、放电保护还是耐洗性,都有适合的中型解决方案。通过选择正确的车轮材质、车轮尺寸、轴承类型和与中型车轮配对的外壳类型组合,您可以针对特定应用优化性能和使用寿命。以下是一些常用的中型脚轮类型及其主要优点:
中型橡胶轮
中型橡胶轮有多种化合物和胎面设计可供选择——从提供出色地板保护和舒适度的柔软弹性混合物到经过优化的更坚硬耐磨的橡胶胎面,这些胎面经过优化,可实现耐用和高效的滚动。在我们的产品中,PJP 车轮是中型橡胶轮的典型示例。这些车轮将聚丙烯轮体、我们的 TentePrene 无痕热塑性橡胶胎面和精密滚珠轴承相结合。中型版本有 160 毫米和 200 毫米的车轮直径可供选择,每个车轮的承载能力高达 160 千克。
中型聚氨酯轮
中型聚氨酯轮以其高耐磨性、高效滚动、旋转性能和适应性而闻名,使其适用于各种应用。这些轮子有不同的化合物和硬度等级可供选择。为获得最佳效果,请将中型聚氨酯轮与相应额定额定的脚轮外壳配对,以达到所需的额定载荷和稳定性。聚氨酯轮子主要以重型范围内的承载能力而闻名。但是,我们的产品组合还包括某些可以视为中型的配置。在我们的产品系列中,ITP 车轮完美地体现了中型车轮的风格。这些车轮将铝制轮身、铸造聚氨酯胎面和精密滚珠轴承相结合,但是,该系列的大多数车轮能够承受超过每轮500 kg的负载。
中型脚轮的应用领域
中型车轮是强度和机动性必须在工业、医疗和商业环境中共存的首选。例如,在制造业中,他们装备运输设备、生产手推车和移动工作台,承载大量货物,同时保持在繁忙路线上的可控操作。在物流方面,它们支持防滚架、滚动托盘、重型购物车等。对于卫生要求严格的环境,例如医院、实验室和食品加工,中型脚轮可以与不锈钢或可清洗的外壳组合使用,以满足清洁和耐腐蚀要求。在商业空间中,它们可以保持移动货架、展示柜和餐饮车的稳定,易于放置在不同的地板表面上。通过选择适当的胎面材料、直径/宽度和轴承套件,并将车轮与额定额定合适的脚轮外壳配对,可以提高性能。这确保了从抛光的室内地板到更粗糙的通道的可靠移动,使中型车轮成为耐用性、适应性和平稳运行不可谈判的多功能解决方案。