CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Duratech silent轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子外径为100毫米,踏面宽度为36毫米,轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米。踏面采用聚氨酯材料制造,具有优异的耐磨性和静音特性。轮子主体由阻尼混合材料构成,配备滚珠轴承以确保平稳旋转。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为320千克;在动态工作条件下,当速度为4千米每小时时,动态承载能力为160千克。这款轮子适合各类脚轮应用,能够提供可靠的性能和长期的使用寿命。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准