轮子 100 mm
Elastech heat脚轮轮子采用铝制轮体和防热阻尼耐热胎面材料制造,轮子直径为100mm,胎面宽度35mm,轴孔直径8mm,轮毂长度45.5mm,配备干轴承衬套轴承系统。该轮子静态载荷能力为160kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承受80kg重量,适用于需要耐热性能和可靠承载能力的工业脚轮应用场合,能够在高温环境下保持稳定的滚动性能和结构完整性。
轮子 100 mm
Elastech heat脚轮轮子采用铝制轮体,配备防热阻尼耐热胎面材料,轮子直径为100mm,胎面宽度35mm,轮毂长度45mm,轴孔直径8.3mm。该轮子装配精密滚珠轴承,不锈钢材质,确保运转平稳可靠。动态载荷能力为80kg(运行速度4km/h),静态载荷能力达160kg,适用于需要承受中等载荷且要求耐热性能的工业应用场合,为脚轮提供优异的承载性能和耐用性。
轮子 80 mm
Duratech heat脚轮轮子采用塑料热固性、耐热材料制造,具有优异的高温耐受性能。该轮子直径为80mm,胎面宽度35mm,轮毂长度45.5mm,轴孔直径8mm,胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和可靠性。轮子配备干轴承衬套,提供平稳的转动性能。在负载能力方面,静态承载能力达200kg,动态承载能力为100kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业应用中的重载需求,适用于需要耐高温和高承载能力的脚轮系统。
轮子 100 mm
Duratech heat脚轮轮子采用塑料热固性、耐热材料制造,具有优异的高温耐受性能。该轮子直径为100mm,胎面宽度35mm,轮毂长度45.5mm,轴孔直径8mm,胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和可靠性。轮子配备干轴承衬套,提供平稳的转动性能。在载荷能力方面,静态承载能力达到250kg,动态承载能力为125kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业应用中的重载需求,适用于需要耐高温和高承载能力的脚轮应用场合。
耐热轮的优点
耐热轮经过精心设计,可在持续或间歇的高温下保持设备移动。使用温度稳定的材料和组件,它们可以保持强度、几何形状和可操纵性,而传统车轮会变软或变形。从烘焙生产线和高压灭菌器到制造过程中的热工艺,它们集耐用性、效率和安全性于一身,可应对严苛的环境。腾德高温车轮具有多种优点:
热完整性和一致的移动性 — 专门制造的车轮化合物和耐热部件可限制高温下的变形和平面斑点。结果是可预测的滚动行为,并在加热和冷却循环中提供可靠的指导。
运行效率 — 通过保持烤箱、面包店、商用厨房和其他炎热区域的稳定移动,高温车轮减少了与车轮相关的停机可能性。这支持更顺畅的工作流程,有助于保护操作员和货物。
平稳、可预测的移动性 — 耐热轮不会影响平稳的滚动特性。耐热胎面化合物、精密轴承和额定温度润滑剂有助于保持较低的推/拉力,并最大限度地减少热循环期间的粘滑。
耐热轮的类型
腾德提供不同的耐热轮子选项,专为在高达 +280 °C 的高温下可靠运行而设计。选择最合适的变体需要全面了解应用:地板状况、尺寸和每个车轮所需的负载。同样重要的是脚轮外壳,它决定着系统的总体额定载荷、横向稳定性和使用寿命。
IDG 高温轮子
TENTE IDG 车轮是专为高温工艺设计的耐热脚轮。带有耐热硅橡胶胎面和自润滑衬套的铝制车轮中心可在温度下提供稳定的几何形状和阻尼效果,额定温度范围为 —30 °C 至 +250 °C;只要胎面本身不超过 250 °C,则允许在环境温度下短时间暴露在 +310 °C 下。实际上,这使得 IDG 成为烤箱、高压灭菌器或烘烤管路的高温车轮的绝佳选择,同时在冷热循环期间仍能保持可预测的滚动行为。对于卫生或蒸汽充足的环境,将车轮与相应等级的不锈钢(可清洗)外壳配对,以完善高温脚轮系统。
BOG 高温轮子
TENTE BOG 车轮专为高温作业而设计。轮体是一种耐热、热固性塑料,带有干式(自润滑)轴承衬套,额定连续暴露在 —40 °C 至 +280 °C 之间。实际上,这使得 BOG 成为烤箱、高压灭菌器和热加工生产线的可靠选择,耐热脚轮必须保持几何形状和滚动特性。BOG 车轮有 80 毫米或 100 毫米的车轮直径可供选择。要获得完整的高温脚轮解决方案,请将 BOG 与额定温度范围相同的壳体、车轴和润滑剂配对,以保持额定载荷和使用寿命。
WOG 高温轮子
WOG 耐热脚轮专为蒸汽消毒而设计,使用带有滑动轴承的耐热合成热塑性塑料。WOG 车轮在 —40 °C 至 +200 °C 之间提供可靠的移动性。该系列车轮直径为 75 mm,有两种不同的轮毂长度,适用于高压灭菌器和其他需要不变形、可清洗轮子的卫生关键环境。
IOG 高温铝制车轮
IOG 耐高温车轮使用铝制轮体和带有干式轴承衬套的胎面,规定在 −40 °C 至 +280 °C 范围内连续使用。直径 100 mm,胎面宽度为 35 mm,每个车轮的承载能力为 125 kg,使其成为要求金属车轮稳定性的热区处理的紧凑选择。
耐热轮的应用领域
只要日常操作中温度升高,就会选择耐热轮子。典型用途包括烘焙生产线、商用厨房、进入烤箱或经过加热表面的食品生产设备,以及卫生关键过程中的高压灭菌器。在制造过程中,他们装备手推车、机架和运输车,在不牺牲机动性或允许负荷的情况下通过固化、干燥或喷漆炉。我们的高温车轮的额定运行温度也低于零度,因此它们适用于在热区和冷库之间过渡的路线,前提是轮壳封装有相应的规格;根据型号的不同,腾德高温轮的覆盖范围约为—40/—30 °C至+200—280 °C。