轮子 250 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体结构,直径为250毫米,配备75毫米宽的聚氨酯铸造胎面,专为重载应用而设计。该轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个工业领域,能够满足各种严苛工况下的使用要求。
轮子 230 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体结构,直径为230毫米,配备宽度82毫米的聚氨酯铸造胎面,为脚轮应用提供优异的承载性能和耐用性。该轮子广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个工业领域,能够满足各种重载移动设备的使用需求。
轮子 250 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体结构,直径为250毫米,配备宽度80毫米的聚氨酯铸造胎面,专为重载应用而设计。该轮子广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个工业领域,能够满足各种严苛工况下的移动需求。
轮子 200 mm
Elastech轮子采用钢、铁材质轮体,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度75mm,轮子直径200mm。该轮子静态承载能力为1000kg,动态承载能力在4km/h速度下为600kg,在6km/h速度下为500kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用锌压铸轮体结构,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度32mm,轮子直径125mm,轴孔直径8mm,轮毂长度35.5mm。该轮子装配精密滚珠轴承,不锈钢材质,确保运行平稳。动态载荷能力150kg(运行速度3km/h),静态载荷能力300kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 150 mm
Elastech轮子采用锌压铸轮体结构,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度为32毫米,轮子直径150毫米,轴孔直径8毫米,轮毂长度35.5毫米,装配精密滚珠轴承,不锈钢材质。该轮子动载荷能力为150公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达300公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 200 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子直径为200毫米,胎面宽度80毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度90毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载1680公斤,在6公里/小时速度下可承载1400公斤,静态载荷能力高达3360公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 160 mm
Elastech轮子采用铝制轮体和弹性轮胎,无痕,硫化胎面设计,直径160mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm,配备精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为700kg,动态承载能力在4km/h速度下为350kg,在6km/h速度下为280kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用弹性轮胎,无痕,硫化材料制造,直径125毫米,轮胎宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米,轮毂材质为铝,配备精密滚珠轴承。静态载重能力600千克,动态载重能力在6千米每小时速度下为240千克,在4千米每小时速度下为300千克。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种应用场景。
轮子 95 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质制造,配备精密滚珠轴承,直径为95mm,轮毂长度45mm,轴孔直径20mm。胎面宽度40mm,材质为聚氨酯,铸造的。该轮子静载荷能力达800kg,动载荷能力为400kg(速度3km/h)。广泛应用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、运输设备等领域。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度40毫米,轮子直径125毫米,轴孔直径15毫米,轮毂长度58毫米,装配滚柱轴承。该轮子动态载荷能力为250公斤(速度4公里/小时),静态载荷能力为500公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用直径125毫米设计,轮胎宽度40毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径15毫米,轮胎材质为弹性轮胎,无痕,硫化,轮体材料为聚酯胺,配备滚柱轴承。该轮子静态载荷能力为500公斤,动态载荷能力为250公斤(速度4公里/小时)。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种应用场景。
轮子 100 mm
Elastech轮子采用聚酰胺轮体材料和精密滚珠轴承设计,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面材料。该轮子直径为100mm,轮胎宽度34mm,轮毂长度45mm,轴孔直径8.3mm。静态载重能力达320kg,动态载重能力为160kg(速度4km/h)。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 150 mm
Novatech轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面设计,直径150毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度60毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,静态载荷能力达1000公斤,动态载荷能力在4公里/小时速度下为500公斤,在6公里/小时速度下为400公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 150 mm
Novatech轮子采用铝制轮体,直径150mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm,胎面材料为聚氨酯,铸造的,配备精密滚珠轴承。静载荷能力1000kg,动载荷能力在6km/h速度下为400kg,在4km/h速度下为500kg。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、运输设备等多种工业应用场景。
轮子 250 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保运行稳定性。该轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度62毫米。动态承载能力在4公里/小时速度下可达1440公斤,在6公里/小时速度下为1200公斤,静态承载能力高达2880公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 82 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,直径82毫米,胎面宽度70毫米,轮毂长度75毫米,轴孔直径17毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计。该轮子动载荷能力为700公斤(速度3公里/小时),静载荷能力达1400公斤。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等多种工业应用场景。
轮子 140 mm
Novatech轮子采用铸铁材质制造,直径为140mm,轮毂长度65mm,轴孔直径12mm。胎面宽度60mm,材质为聚氨酯,铸造的,配备精密滚珠轴承,密封的设计。该轮子静载荷能力达1400kg,动载荷能力为700kg(速度3km/h)。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、运输设备等多种工业应用场景。
轮子 75 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径75毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度50毫米,装配精密滚珠轴承确保运行平稳。该轮子动载荷能力550千克(运行速度3千米/小时),静载荷能力1100千克,适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等工业应用领域。
轮子 140 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,轮子直径140mm,胎面宽度50mm,轮毂长度55mm,轴孔直径20mm。该轮子配备精密滚珠轴承密封结构,静态承载能力达1260kg,动态承载能力为630kg(速度3km/h)。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 300 mm
Elastech轮子采用直径300mm设计,轮胎宽度55mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm。该轮子具有优异的承载能力,静载荷可达1200kg,动载荷在6km/h速度下为480kg,在4km/h速度下为600kg。轮胎材质为弹性轮胎,无痕,硫化处理,轮毂采用铝制材料,配备精密滚珠轴承确保运行平稳。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 85 mm
Novatech轮子采用聚氨酯铸造胎面,胎面宽度85毫米,轮子直径85毫米,轮毂长度95毫米,轴孔直径20毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,密封的设计,轮体材质为钢、铁结构。静态承载能力达1600公斤,动态承载能力在3公里每小时速度下为800公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 85 mm
Novatech轮子是一款专业脚轮用轮子,直径85mm,轮毂长度85mm,胎面宽度80mm,轴孔直径12mm。该轮子采用钢、铁材质轮体和聚氨酯,铸造的胎面材料,配备精密滚珠轴承,密封的设计。静态载荷能力达1600kg,动态载荷能力为800kg(速度3km/h)。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、运输设备等多个工业领域。
轮子 60 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质制造,配备精密滚珠轴承,直径为60mm,轮毂长度12mm,轴孔直径20mm。胎面宽度20mm,材质为聚氨酯,铸造的。该轮子静态载荷能力200kg,动态载荷能力100kg(速度3km/h)。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、运输设备等多种工业应用场景。