跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为85毫米,踏面宽度为85毫米,轮毂长度为90毫米,轴孔直径为20毫米。踏面采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性,而轮体采用钢铁材料构成,确保结构强度。轮子配备精密密封滚珠轴承,能够提供平稳可靠的旋转性能。该产品的静态负载容量达到1600千克,动态负载容量在6千米每小时速度下为640千克,在4千米每小时速度下为800千克。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
EAN
4031582369625
S4物料编号
199862192
核心属性
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
800 kg
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.14 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
钢、铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
20 mm
中心长度
90 mm
胎面宽度
85 mm
直径
85 mm
轮体宽度
85 mm
密封类型
F
适用于
jungheinrich
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,密封的
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘