轮子 200 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的轮体,采用钢、铁材质的轮毂,配备75毫米宽的弹性轮胎,轮胎材料为黑色硬化弹性橡胶。该轮子直径为200毫米,具有出色的承载能力,静态负载容量达1000千克,动态负载容量分别为500千克(时速6公里)和600千克(时速4公里)。Elastech轮子广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚筒、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种场景。
轮子 125 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品,直径125毫米,轮胎宽度32毫米,轮毂长度35.5毫米,轴孔直径8毫米。该轮子采用弹性轮胎、无缝、硫化的高性能材料制成,轮体采用铝压铸工艺制造,配备精密滚珠轴承和不锈钢轴承设计,确保耐久性和可靠性。静态负载容量为300千克,动态负载容量为150千克(速度3千米/小时)。该产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 150 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品,直径为150毫米,轮胎宽度为32毫米,轮毂长度为35.5毫米,轴孔直径为8毫米。轮胎采用弹性轮胎、无缝、硫化材料制造,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,采用不锈钢材质,轮体采用锌压铸工艺制造。该轮子的静载荷容量为300千克,动载荷容量为150千克(速度3千米/小时)。产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 125 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚丙烯车体和实心橡胶黑色踏面设计。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为37毫米,轮毂长度为48毫米,轴孔直径为12毫米。轮子配备滚柱轴承,确保平稳运转。静态负载容量为200千克,动态负载容量为100千克(速度4千米/小时)。该产品广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多个领域。
轮子 100 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为100毫米,踏面宽度为35毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该轮子的静载荷容量为150千克,动载荷容量为75千克(速度4千米/小时),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多种应用场景。轮子采用聚乙烯材料作为轮体,结合其优异的承载性能和耐用性,是工业和商业环境中的理想选择。
轮子 200 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子,直径为200毫米,轮毂长度为53毫米,轴孔直径为8毫米。轮胎采用聚氨酯泡沫材料制成,宽度为45毫米,确保耐用性和可靠性。该轮子配备精密滚珠轴承,轮子主体采用聚丙烯材料制造。静载荷容量为140千克,动载荷容量为70千克(在3千米/小时速度下)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
轮子 125 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚丙烯材料制造轮体,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为37毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为15毫米。踏面采用实心橡胶黑色材料,具有优异的耐磨性和抓地力。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为200千克,动载荷承载能力为100千克,对应速度为4千米每小时。Puretech轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 125 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径125毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径15毫米。踏面宽度为37毫米,采用实心橡胶材料制造,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性。该轮子配备滚柱轴承,轮体采用聚丙烯材料构成,确保耐用性和可靠性。静态负载容量为200千克,动态负载容量为100千克(速度4千米/小时)。Puretech轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的理想选择。
轮子 160 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为160毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。轮胎采用弹性轮胎、无缝、硫化材料制造,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,轮毂采用铜材质制造。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为700千克。在动载荷条件下,当速度为6千米每小时时,承载能力为280千克;当速度为4千米每小时时,承载能力为350千克。该产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 125 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,轮胎宽度为50毫米,采用弹性轮胎、无缝、硫化的材料制造,确保耐久性和可靠性。轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米,配备精密滚珠轴承以实现平稳运转。轮子采用铜制轮体,提供卓越的性能和耐用性。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为600千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载240千克,或在4千米每小时的速度下承载300千克。该产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 125 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,轮胎宽度为40毫米,采用弹性轮胎、黑色、硫化材料制造,确保优异的耐磨性和耐久性。轮毂长度为58毫米,轴孔直径为15毫米,配备滚柱轴承以实现平稳旋转。该轮子的静态负载容量为500千克,动态负载容量为250千克(在4千米/小时速度下)。轮子采用聚氨酯材料作为轮体材料,具有出色的抗冲击性和耐化学腐蚀性能。该产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 125 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,轮胎宽度为40毫米,采用弹性轮胎、无缝、硫化的材料制造,确保耐久性和可靠性。轮毂长度为58毫米,轴孔直径为15毫米,配备滚柱轴承以实现平稳旋转。该产品的静载荷容量为500千克,动载荷容量为250千克(在4千米/小时的速度下)。轮子采用聚氨酯材料作为主体结构,广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 100 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品,采用精密滚珠轴承和聚氨酯车体材料构成。该轮子外径为100毫米,轮毂长度为45毫米,轴孔直径为8.3毫米,踏面宽度为34毫米。踏面采用弹性轮胎、无缝、硫化的材料制成,确保耐久性和可靠性。该轮子的静态负载容量为320千克,动态负载容量为160千克(在4千米/小时速度下)。Elastech轮子广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 75 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径75毫米,轮毂长度26.5毫米,轴孔直径8毫米。轮胎采用实心橡胶材料,宽度25毫米,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性,确保在各类地面上的安全使用。该轮子配备滑动轴承,轮毂采用聚丙烯材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性。静载荷容量为120千克,动载荷容量为60千克(工作速度3千米/小时)。该产品广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 150 mm
Puretech轮子是一款专为脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等应用场景设计的高性能脚轮轮子。该轮子采用聚丙烯材料制造轮体,配备精密滚珠轴承,确保平稳运转。轮子直径为150毫米,踏面宽度为32毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性。轮毂长度为36.5毫米,轴孔直径为8.3毫米。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为160千克;在动载荷条件下,以3千米每小时的速度运行时,承载能力为80千克。
轮子 160 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚氨酯注塑轮,外径为160毫米,轮胎宽度为40毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子采用聚酯胺材料制造轮体,配备精密滚珠轴承,确保平稳运转。静载荷容量达700千克,动载荷容量为300千克(时速6公里/小时)或350千克(时速4公里/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
轮子 300 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品,直径为300毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米。踏面宽度为55毫米,采用弹性轮胎、无缝、硫化材料制造,确保耐久性和可靠性。该轮子配备精密滚珠轴承,支持静载荷容量达1200千克。在动态工作条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载480千克,或在4千米每小时的速度下承载600千克。Elastech轮子广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚筒、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多个领域。
轮子 80 mm
Puretech轮子是一款专为脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等应用场景设计的高性能脚轮轮子。该轮子采用钢板车体和实心橡胶黑色踏面,踏面宽度为30毫米,轮子外径为80毫米,轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米。轮子配备滚柱轴承,确保平稳可靠的运行性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为140千克;在动载荷条件下,以4千米每小时的速度运行时,最大承载能力为70千克。
轮子 250 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为250毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20.1毫米。该轮子采用聚丙烯材料制造轮体,踏面由实心橡胶(黑色)构成,配备滑动轴承以确保平稳运转。静态负载容量达到500千克,动态负载容量为250千克(速度4千米/小时)。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 200 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为200毫米,轮胎宽度为50毫米,采用聚氨酯注塑材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性。轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米,配备滚柱轴承以确保平稳旋转。产品的静载荷容量达到1000千克,动载荷容量为500千克(在4千米/小时速度下)。该轮子采用聚酯胺材料作为轮体,广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
轮子 200 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能工业轮子,直径为200毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米。踏面宽度为50毫米,采用聚氨酯注塑材料制造,具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能。轮子配备不锈钢滚柱轴承,确保平稳旋转和长期可靠性。该产品的静载荷容量为1000千克,动载荷容量为500千克(在4千米每小时速度下)。Maxtech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
轮子 125 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品,直径为125毫米,踏面宽度为40毫米。该轮子采用弹性轮胎、无缝、防静电、硫化的踏面材料,确保优异的耐久性和安全性能。轮子主体采用导电聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承,提供平稳可靠的旋转性能。在静态条件下,该轮子的承载能力为320千克,动态承载能力为160千克(速度4千米/小时)。该产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。
轮子 100 mm
Puretech脚轮是一款专业级轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保可靠的性能表现。该轮子直径为100毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米,适配标准脚轮安装需求。踏面宽度为32毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度等级为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为160千克,动载荷条件下在3千米每小时的速度下可承载80千克。Puretech脚轮广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。
轮子 125 mm
Puretech脚轮是一款高性能的轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保运行平稳可靠。轮子直径为125毫米,踏面宽度为32毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米。踏面采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。该脚轮的静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克(速度3千米/小时),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种应用场景。