跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能工业轮子,直径为200毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米。踏面宽度为50毫米,采用聚氨酯注塑材料制造,具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能。轮子配备不锈钢滚柱轴承,确保平稳旋转和长期可靠性。该产品的静载荷容量为1000千克,动载荷容量为500千克(在4千米每小时速度下)。Maxtech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
UAD200x50-Ø20 HL58 red
EAN
4031582419337
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
500 kg
静态载重
1000 kg
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.91 kg
产品名称
Maxtech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
轴孔直径
20 mm
中心长度
58 mm
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轴承
滚柱轴承,不锈钢
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子