Linea e-lock
带电动锁定系统的旋转脚轮 150 mm
Linea E-Lock是一款带电动锁定系统的旋转脚轮,采用带凸轮孔的阑杆设计,专为异型杆和短版本应用而优化。该产品的壳体采用聚酯胺材料制造,内部配备精密滚珠轴承以确保平稳的旋转性能。脚轮采用150毫米直径的设计,轮胎材料为聚氨酯注塑导电材料,能够提供出色的耐磨性和防静电性能,轮毂同样采用聚酯胺材料,轮轴采用精密滚珠轴承支撑。整个装置的总体高度为155毫米。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到450千克,动态承载能力为150千克,在4千米每小时的速度下运行。Linea E-Lock广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、手术机器人、超声设备和呼吸机等医疗设备和工业应用领域,为各类医疗和工业设备提供可靠的移动解决方案。
带电动锁定系统的旋转脚轮 150 mm
Linea E-Lock是一款带电动锁定系统的旋转脚轮,采用带凸轮孔的阑杆设计,专门用于异型杆的短版本安装。该产品的壳体采用聚酯胺材料制造,内部配备精密滚珠轴承以确保平稳的旋转性能。脚轮采用150毫米直径的设计,轮胎材料为聚氨酯注塑导电材料,能够提供优异的耐磨性和防静电性能,轮体同样采用聚酯胺材料,轮轴承为精密滚珠轴承,确保长期可靠运行。产品的总体高度为155毫米,便于在各类医疗和工业设备中集成安装。在负载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到450千克,动态承载能力为150千克,动态工作速度可达4公里每小时。Linea E-Lock旋转脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、手术机器人、超声设备和呼吸机等多种医疗设备和工业应用场景中,是现代医疗和工业领域的理想选择。
带电动锁定系统的旋转脚轮 150 mm
Linea E-Lock是一款带电动锁定系统的旋转脚轮,采用带凸轮孔的阑杆设计,专为异型杆和短版本应用而优化。该产品的壳体采用聚酯胺材料制造,内部配备精密滚珠轴承以确保平稳的旋转性能。脚轮采用150毫米直径的设计,轮胎材料为聚氨酯注塑导电材料,轮毂采用聚酯胺构成,轮轴同样配置精密滚珠轴承以提供卓越的耐久性和可靠性。产品的总体高度为155毫米,紧凑的结构设计使其适用于多种医疗和工业应用场景。在负载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到450千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为150千克,在3千米每小时速度下同样为150千克,确保在各种工作条件下的稳定性能。Linea E-Lock广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、带轮计算机、透析车、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、手术机器人、超声设备和呼吸机等多个领域,为医疗设备和工业设备提供可靠的移动解决方案。