轮子 100 mm
Supratech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚乙烯轮子,具有32毫米宽的热塑性橡胶踏面。该轮子直径为100毫米,轮毂长度为34.9毫米,轴孔直径为12毫米,采用滚柱轴承设计以确保平稳运行。静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克(速度为3千米/小时)。该轮子广泛应用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 125 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚丙烯车体和实心橡胶黑色踏面设计。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为37毫米,轮毂长度为48毫米,轴孔直径为12毫米。轮子配备滚柱轴承,确保平稳运转。静态负载容量为200千克,动态负载容量为100千克(速度4千米/小时)。该产品广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多个领域。
轮子 100 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为100毫米,踏面宽度为35毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该轮子的静载荷容量为150千克,动载荷容量为75千克(速度4千米/小时),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多种应用场景。轮子采用聚乙烯材料作为轮体,结合其优异的承载性能和耐用性,是工业和商业环境中的理想选择。
轮子 80 mm
Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚丙烯轮子,具有出色的性能和可靠性。该轮子外径为80毫米,踏面宽度为34毫米,与轮子体采用相同材料制造,确保整体耐久性。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以实现平稳旋转。该产品的静载荷容量为250千克,动载荷容量为125千克(在4千米/小时速度下),适用于滚笼和商店家具及展示架等多种应用场景。
轮子 125 mm
Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚丙烯材质轮子,外径为125毫米,踏面宽度为40毫米,与轮子体采用相同材料制造。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该轮子的静载荷容量为400千克,动载荷容量为200千克(在4千米/小时速度下)。产品广泛应用于滚笼和商店家具及展示架等场景,具有可靠的承载性能和耐用的材质特性。
轮子 125 mm
Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚乙烯轮子,具有优异的承载性能和可靠的运行特性。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为40毫米,轮毂长度为48毫米,轴孔直径为12毫米,尺寸设计紧凑合理。踏面材料与轮子体相同,采用聚乙烯材质制造,确保整体结构的一致性和耐用性。轮子配备滚珠轴承,提供平稳的旋转性能和长期的使用寿命。在静载工况下,该轮子的最大承载能力为400千克,在动载工况下,以4千米每小时的速度运行时,最大承载能力为200千克,充分满足各类脚轮应用的需求。
轮子 125 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚丙烯材料制造轮体,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为37毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为15毫米。踏面采用实心橡胶黑色材料,具有优异的耐磨性和抓地力。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为200千克,动载荷承载能力为100千克,对应速度为4千米每小时。Puretech轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 125 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径125毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径15毫米。踏面宽度为37毫米,采用实心橡胶材料制造,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性。该轮子配备滚柱轴承,轮体采用聚丙烯材料构成,确保耐用性和可靠性。静态负载容量为200千克,动态负载容量为100千克(速度4千米/小时)。Puretech轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的理想选择。
轮子 260 mm
Puretech air轮子是一款专业级脚轮轮子,采用气动轮胎块型材料制造。该轮子外径为260毫米,踏面宽度为85毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为25毫米。轮子配备滚柱轴承,轮体采用聚乙烯材料制成,确保耐用性和可靠性。在静态条件下,该轮子的承载能力为150千克;在动态工作条件下,以3千米每小时的速度运行时,动态承载能力同样为150千克。这款轮子设计紧凑,性能稳定,适合各类脚轮应用场景。
轮子 400 mm
Puretech air轮子是一款专业级脚轮轮子,采用气动轮胎块型材料制造。该轮子外径为400毫米,踏面宽度为100毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为25毫米。轮子配备滚柱轴承,轮体采用聚乙烯材料制成,确保耐用性和可靠性。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为400千克,在3千米每小时的速度下,动态承载能力为200千克,适合各类工业和商业应用中的脚轮装置使用。
轮子 260 mm
Puretech air轮子是一款专业级轮子产品,采用气动轮胎块型材料制造,具有卓越的性能表现。该轮子外径为260毫米,踏面宽度为85毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为25毫米。轮子采用钢板作为主体材料,配备滚柱轴承,确保平稳可靠的运转。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为300千克,在动载荷条件下,以3千米每小时的速度运行时,最大承载能力为150千克。这款轮子设计精良,尺寸规格明确,承载能力强劲,适用于各类脚轮应用场景,能够满足工业和商业领域的多种需求。
轮子 400 mm
Puretech air轮子是一款专业级脚轮轮子,采用气动轮胎块型材料制造。该轮子外径为400毫米,踏面宽度为100毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为25毫米。轮子采用钢板车体和滚柱轴承设计,确保稳定可靠的性能。在静态工况下,该轮子的最大承载能力为400千克;在动态工况下,以3千米每小时的速度运行时,最大承载能力为200千克。该产品适用于各类脚轮应用场景,具有优异的承载性能和耐用性。
轮子 125 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,轮胎宽度为40毫米,采用弹性轮胎、黑色、硫化材料制造,确保优异的耐磨性和耐久性。轮毂长度为58毫米,轴孔直径为15毫米,配备滚柱轴承以实现平稳旋转。该轮子的静态负载容量为500千克,动态负载容量为250千克(在4千米/小时速度下)。轮子采用聚氨酯材料作为轮体材料,具有出色的抗冲击性和耐化学腐蚀性能。该产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 125 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,轮胎宽度为40毫米,采用弹性轮胎、无缝、硫化的材料制造,确保耐久性和可靠性。轮毂长度为58毫米,轴孔直径为15毫米,配备滚柱轴承以实现平稳旋转。该产品的静载荷容量为500千克,动载荷容量为250千克(在4千米/小时的速度下)。轮子采用聚氨酯材料作为主体结构,广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 100 mm
Duratech silent轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子外径为100毫米,踏面宽度为36毫米,轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米。踏面采用聚氨酯材料制造,具有优异的耐磨性和静音特性。轮子主体由阻尼混合材料构成,配备滚珠轴承以确保平稳旋转。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为320千克;在动态工作条件下,当速度为4千米每小时时,动态承载能力为160千克。这款轮子适合各类脚轮应用,能够提供可靠的性能和长期的使用寿命。
轮子 125 mm
Duratech silent轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为36毫米,轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米。踏面采用聚氨酯材料制造,具有优异的耐磨性和静音特性。轮子主体采用阻尼混合材料构成,配备滚珠轴承以确保平稳旋转。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为400千克;在动态工作条件下,当速度为4千米每小时时,动态承载能力为200千克。这款轮子适合各类工业脚轮应用,能够提供可靠的性能和长久的使用寿命。
轮子 80 mm
Puretech轮子是一款专为脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等应用场景设计的高性能脚轮轮子。该轮子采用钢板车体和实心橡胶黑色踏面,踏面宽度为30毫米,轮子外径为80毫米,轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米。轮子配备滚柱轴承,确保平稳可靠的运行性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为140千克;在动载荷条件下,以4千米每小时的速度运行时,最大承载能力为70千克。
轮子 80 mm
Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚丙烯轮子,具有出色的性能和可靠性。该轮子外径为80毫米,踏面宽度为34毫米,与轮子体采用相同材料制造,确保整体耐久性。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以实现平稳旋转。该产品的静态负载容量为250千克,动态负载容量为125千克(在4千米/小时速度下),适用于滚笼和商店家具及展示架等应用场景。
轮子 125 mm
Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚乙烯轮子,具有出色的性能和可靠性。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为40毫米,轮毂长度为48毫米,轴孔直径为12毫米。踏面材料与轮子体相同,均采用聚乙烯材质制造,确保整体的耐久性和一致性。轮子配备滚柱轴承,提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为400千克,在4千米每小时的速度下,动载荷承载能力为200千克。该产品广泛应用于滚笼和商店家具及展示架等场景,是工业和商业环境中可靠的移动解决方案。
轮子 125 mm
Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚丙烯轮子,外径为125毫米,踏面宽度为40毫米,轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米。该轮子采用与轮子体相同的材料制成踏面,配备滚柱轴承以确保平稳运转。静载荷容量为400千克,动载荷容量为200千克(在4千米/小时的速度下)。该产品广泛应用于滚笼和商店家具及展示架等场景,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 80 mm
Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚丙烯轮子,具有出色的性能和可靠性。该轮子外径为80毫米,踏面宽度为34毫米,与轮子体采用相同材料制造,确保整体耐久性。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以实现平稳旋转。该产品的静载荷容量为250千克,动载荷容量为125千克(在4千米/小时速度下),适用于滚筒和商店家具及展示架等应用场景。这款轮子结合了坚固的结构设计和高效的轴承系统,能够满足各种工业和商业环保境中的严苛要求。
轮子 100 mm
Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚乙烯轮子,具有出色的性能和可靠性。该轮子外径为100毫米,踏面宽度为36毫米,踏面材料与轮子体相同,均采用聚乙烯材质制造。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以确保平稳运转。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为320千克,在4千米每小时的速度下,动载荷承载能力为160千克。该产品广泛应用于滚笼和商店家具及展示架等场景,是工业和商业应用中的理想选择。
轮子 100 mm
Supratech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为100毫米,踏面宽度为32毫米,轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米。轮子采用聚乙烯材料制造轮体,踏面采用热塑性橡胶材料,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该产品的静载荷容量为160千克,动载荷容量为80千克(在3千米/小时速度下)。Supratech轮子广泛应用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 200 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能工业轮子,直径为200毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米。踏面宽度为50毫米,采用聚氨酯注塑材料制造,具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能。轮子配备不锈钢滚柱轴承,确保平稳旋转和长期可靠性。该产品的静载荷容量为1000千克,动载荷容量为500千克(在4千米每小时速度下)。Maxtech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
Frequently Asked Questions
带滚子轴承的车轮的优点
滚子轴承是滚动轴承系列的核心成员,也是出行系统的支柱。与依赖滑动接触的滑动轴承不同,它们使用在内圈和外圈之间运行的圆柱滚子。这种滚动接触可减少摩擦,从而实现更平稳的运动并降低负载下的分离力。由于其结构高度相对较低,它们将紧凑的设计与令人印象深刻的承载能力相结合。腾德滚子轴承轮具有多种优点:
较低的滚动抗性 — 圆柱滚子的直线接触最大限度地减少了环间的摩擦,因此重型负载可以更轻松地开始移动,并以更少的推/拉峰值保持动力。这支持节能运行并减轻用户的压力。
高承载能力 — 滚子轴承将力分散在多个滚子上,提供坚固的径向支撑而不会过度变形。这意味着滚子轴承轮可以可靠地承受大量重量,非常适合将容量和稳定性放在第一位的低速运输。
使用寿命长,维护成本低 — 工厂润滑的轴承单元在正常条件下可以长时间平稳运行。通过适当的密封和再润滑选项,带滚子轴承的车轮可保持稳定的性能并减少计划外维护。
节省空间的安装高度 — 与其他滚动轴承类型相比,滚子轴承设计可以降低内置高度,有助于保持设备外形紧凑。您可以在不牺牲间隙或整体设计限制的情况下获得稳定性和强度。
滚子轴承轮的类型
滚动轴承轮有多种设计,每种设计都针对特定的运行条件和性能优先级进行了优化。在 TENTE,我们制造的带有滚子轴承的车轮,有多种材质和胎面硬度等级。我们的产品组合还包括带减震或不锈钢滚子轴承的车轮。以下是一些常用的滚子轴承轮子类型及其优点:
带滚子轴承的实心橡胶轮
对于还需要减震和地板保养的低速运输,带滚子轴承的实心橡胶轮与顺应的胎面相结合,可在负载下轻松滚动。我们的 TENTE PVR 系列将聚丙烯车轮中心和实心橡胶胎面与集成滚子轴承相结合,提供各种车轮直径,最大可达 250 mm。这种车轮设计有助于减少启动工作量,同时平滑较硬地板上的振动。
带滚子轴承的聚氨酯轮子
当效率和耐磨性是重中之重时,带滚子轴承的聚氨酯轮是不错的选择。我们系列中的一个代表性产品线是 UAR 车轮。它们使用带有聚氨酯胎面和滚子轴承的聚酰胺车轮中心,涵盖从 80 到 200 mm 的常用尺寸。对于潮湿或潮湿的环境,密切相关的UAD系列使用不锈钢滚子轴承——允许频繁冲洗并提供耐腐蚀性——同时保持相同的聚氨酯胎面系列和尺寸范围。
带滚子轴承的聚酰胺轮子
为了实现最大刚度和紧凑的构造高度,带滚子轴承的聚酰胺轮可提供高负载密度,维护简单。在我们的选择中,OUR 车轮系列就是一个显著的例子。UOR 是一款一体式聚酰胺车轮,配有滚子轴承,车轮直径从 80 mm 到 200 mm 不等,轮毂/车轴选择范围广泛。这些车轮是需要精确、艰苦行驶、无需安静运行和最大限度减震的可靠选择。
带滚子轴承的车轮的应用领域
滚子轴承轮最适合在低行驶速度(大约 4 km/h)下运行的设备和机械。它们在重载下可实现平稳、省力的滚动,但不是为高速使用而设计的。这使它们成为重型运输设备、生产和平台手推车以及专业清洁车的理想之选,在这些地方,稳定性、容量和易操作性比快速操作更重要。它们在零售和物流中也很常见,例如在防滚架、商店/展示装置和购物车等应用中,紧凑的结构、高承载能力和低滚动阻力至关重要。