跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚乙烯轮子产品,具有出色的性能和可靠性。该轮子的外径为125毫米,踏面宽度为40毫米,轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米。踏面材料与轮子体相同,均采用聚乙烯材质制造,确保产品的一致性和耐用性。轮子配备滚柱轴承,提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为400千克,在4千米每小时的速度下,动载荷承载能力为200千克。该产品广泛应用于滚笼和商店家具及展示架等场景,是工业和商业应用中的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
POR125x40-Ø12 HL44,4 RAL9011
EAN
4031582411034
Core attributes
Gehäusetyp
轮子
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.2 kg
Produktname
Basetech
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
65 肖氏 D
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
与轮子体相同
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44.4 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Lager
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能