万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用方形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,确保结构坚固耐用,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,保证平稳的360度转向性能。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的减震性和地面保护性能,内置滑动轴承确保车轮转动顺畅。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达150公斤,能够满足不同负重需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为75公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达150公斤,满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板制成,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米。动态载荷能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用方形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动效果,轮子配置滑动轴承以保证顺畅运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达150公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为医疗、餐饮和商业环境提供专业级的移动支撑。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音运行效果,轮子直径为100毫米,配置滑动轴承。脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑解决方案。
轮子 125 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶黑色胎面设计,胎面宽度37毫米,配备滚柱轴承确保平稳运行。该轮子直径为125毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度48毫米,结构紧凑适用性强。动态载重能力在4公里每小时速度下可达100公斤,静态载重能力高达200公斤,能够满足各种工业和商业应用需求。广泛适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
轮子 100 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为100毫米,胎面宽度35毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。动态载荷能力为75公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 125 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为125mm,胎面宽度37mm,轮毂长度58mm,轴孔直径15mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载100kg,静态载荷能力达200kg,能够满足各种工业和商业应用需求。该轮子广泛适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的移动解决方案。
轮子 125 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径15毫米。动态载重能力在4公里每小时速度下为100公斤,静态载重能力达200公斤。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的移动解决方案。
轮子 75 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滑动轴承。该轮子直径为75mm,胎面宽度25mm,轴孔直径8mm,轮毂长度26.5mm。动态载荷能力为60kg(速度3km/h),静态载荷能力达120kg。适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种应用场景,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 150 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为150mm,胎面宽度32mm,轮毂长度36.5mm,轴孔直径8mm。动态载荷能力在3km/h速度下可承载80kg,静态载荷能力达160kg。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的移动解决方案。
轮子 80 mm
Puretech轮子采用钢板轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,直径80mm,胎面宽度30mm,轮毂长度44.4mm,轴孔直径12mm,装配滚柱轴承。该轮子动载荷能力为70kg(4km/h速度下),静载荷能力达140kg。适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台、运输设备等多种应用场景,为各类脚轮提供可靠的承载和移动性能。
轮子 250 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滑动轴承结构。轮子直径为250mm,胎面宽度50mm,轴孔直径20.1mm,轮毂长度58mm。动态载重能力在4km/h速度下可达180kg,静态载重能力高达360kg。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业和商业场合,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 100 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为100毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达160千克,动态承载能力为80千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护效果。该轮子具有出色的承载能力,静态载荷可达200千克,动态载荷在3千米每小时运行速度下可承受100千克重量,适用于各种工业和商业环境中的重载移动设备应用。
轮子 150 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为150毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达200千克,动态承载能力为100千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 80 mm
Puretech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备实心橡胶,黑色胎面,胎面宽度为35毫米。该轮子直径为80毫米,轴孔直径为8.3毫米,轮毂长度为46毫米,采用滑动轴承设计。动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力可达200千克。该产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配。
轮子 100 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为100毫米,胎面宽度35毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达150千克,动态载荷能力为75千克(在4千米每小时速度下),能够满足中等强度的移动设备和工业推车的使用需求,为设备提供可靠的移动支撑和出色的耐用性表现。
轮子 75 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为75毫米,胎面宽度25毫米,轮毂长度28毫米,轴孔直径6毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达110千克,动态承载能力为55千克(在3千米每小时运行速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 80 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为80毫米,胎面宽度35毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达70公斤,静态承载能力高达140公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 160 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为160毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度58毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达135公斤,静态承载能力高达270公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 160 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为160毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达270千克,动态载荷能力为135千克(在4千米每小时速度下)。实心橡胶胎面设计确保在使用过程中不会在地面留下痕迹,Shore A 63硬度提供良好的耐磨性和适中的弹性,滚柱轴承保证了轮子的平稳转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 150 mm
Puretech脚轮轮子采用锌压铸轮体结构,配备实心橡胶,黑色,导电胎面材料,轮子直径为150mm,胎面宽度32mm,轴孔直径8.3mm,轮毂长度35.5mm,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。该轮子动载荷能力为150kg(运行速度3km/h条件下),静载荷能力达300kg,适用于需要导电性能的工业应用场合,能够承受重载荷工作要求,为各类脚轮应用提供稳定可靠的滚动支撑解决方案。