跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径75毫米,轮毂长度26.5毫米,轴孔直径8毫米。轮胎采用实心橡胶材料,宽度25毫米,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性,确保在各类地面上的安全使用。该轮子配备滑动轴承,轮毂采用聚丙烯材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性。静载荷容量为120千克,动载荷容量为60千克(工作速度3千米/小时)。该产品广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的可靠选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
PIO075x25-Ø8
EAN
4031582356632
核心属性
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
60 kg
静态载重
120 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.1 kg
产品名称
Puretech
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
轴孔直径
8 mm
中心长度
26.5 mm
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子