带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Integral twin load是一款带中控全锁的万向脚轮,专为对定位精度、承载稳定性和移动安全性要求较高的医疗及精密设备设计,适用于多种临床与科研场景。该产品的配件部分采用带凸轮孔的阀杆,属于异型杆专用的安装形式,并以短版本结构呈现,便于在空间受限的设备底部完成安装,同时减少对设备整体布局的影响。壳体采用重型钢板制造,具备较高的结构强度与抗变形能力,能够承受设备长期移动过程中的反复冲击与负载作用。壳体内部集成精密滚珠轴承作为万向回转轴承,使脚轮能够在任意方向上灵活转向,回转过程平稳顺畅,阻力均匀,有利于设备在狭窄通道和复杂空间内精确定位。车轮直径为150 mm,轮体采用聚酰胺材质,兼顾强度与轻量化特性。胎面采用注塑成型的聚氨酯材料,具有良好的耐磨性与弹性,能够在医院地面、实验室地面等不同工作环境中保持稳定的接触与滚动性能。车轮同样配置精密滚珠轴承,以降低滚动阻力,减少启动与运行时的能量损耗,并提高在额定负载条件下的运行精度与使用寿命。产品总高度为193 mm,结构紧凑,便于与各类医疗床体、C形臂、显微设备底座及手术平台等设备进行集成与匹配设计。在承载性能方面,该脚轮的静态额定载荷为750 kg,表明在静止状态下可稳定支撑该负载而不发生明显结构变形,满足设备长期停放与固定使用的要求。动态载荷方面,在4 km/h运行速度下可承受250 kg载荷,在3 km/h运行速度下同样可承受250 kg载荷,满足设备在移动过程中的安全使用需求。设计时应注意静态与动态载荷的区别,确保设备总重量及移动速度均在额定范围内,以避免超载运行导致的轴承磨损、车轮变形或定位失效。本产品适用于C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光设备、医院病床、显微设备、手术机器人及手术台等应用场景,能够满足高标准医疗环境对设备移动性、定位精度与可靠性的严格要求。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
本产品为Integral twin load,属于带中控全锁或方向锁的万向脚轮,专为医疗与精密设备的移动和定位而设计,适用于C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光设备、医院病床、显微设备、手术机器人及手术台等应用场景。该脚轮通过带凸轮孔的销杆实现与设备的连接,该销杆属于异型杆专用配件,采用短版本结构设计,能够在有限的安装空间内提供稳定可靠的固定方式,并便于在维护和更换时快速拆装,从而保证设备在移动与定位过程中的结构完整性,连接部位应定期检查紧固状态,以防止松动。脚轮壳体采用重型钢板制造,具备较高的结构刚度和抗变形能力,能够在长期承受较大负荷时保持形状稳定;壳体内部的精密滚珠轴承作为回转支承,使脚轮在转向时阻力小、转动灵活,有效降低操作人员的推动力,保证设备在狭窄空间中的操作灵活性。壳体与销杆之间的连接结构应保持同轴度,以确保回转动作的精度与平稳性。车轮直径为150毫米,轮体材料为聚酰胺,具有良好的强度与尺寸稳定性;胎面采用注塑成型的聚氨酯材质,兼具耐磨性、低噪音运行及良好的地面适应性,适合医院等对静音要求较高的环境。车轮同样配置精密滚珠轴承,以降低滚动阻力,提高运行的平顺性和使用寿命,轮体与轴承的配合应保持良好的润滑与清洁,以维持长期稳定的运行性能。脚轮整体高度为193毫米,安装前应核对设备底座的离地间隙与安装孔位,确保脚轮装配后高度与设备设计参数相匹配,避免因高度偏差影响设备的水平度与稳定性,该高度参数是选型和布局设计的重要依据,应与设备整体结构图纸进行核对。该脚轮的静态承载能力为750千克,动态承载能力为250千克,动态承载对应的运行速度为4千米/小时。设计选型时应以静态与动态额定值作为依据,严格避免超载与高速冲击工况,在多个脚轮共同承载的系统中,应按照单轮额定值进行合理分配,确保整体载荷均匀分布,以保证设备安全、可靠地运行。