轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专为工业应用设计的铸铁轮体,直径为250毫米,踏面宽度为75毫米,踏面材料采用聚氨酯铸造工艺制成。该轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。该产品采用高强度铸铁材料制造轮体,确保在各种工业环境中具有卓越的耐久性和可靠性能。
轮子 230 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮体,直径为230毫米,踏面宽度为82毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和承载能力。该轮体广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各类工业应用的严苛要求。
轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专业级轮体产品,采用铸铁材料制造,具有出色的耐久性和承载能力。该轮子直径为250毫米,踏面宽度为80毫米,踏面材料采用聚氨酯铸造工艺,确保良好的抓地力和耐磨性能。本产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各种工业应用的严苛要求。
轮子 200 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的轮体,采用钢、铁材质的轮毂,配备75毫米宽的弹性轮胎,轮胎材料为黑色硬化弹性橡胶。该轮子直径为200毫米,具有出色的承载能力,静态负载容量达1000千克,动态负载容量分别为500千克(时速6公里)和600千克(时速4公里)。Elastech轮子广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚筒、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种场景。
轮子 125 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品,直径125毫米,轮胎宽度32毫米,轮毂长度35.5毫米,轴孔直径8毫米。该轮子采用弹性轮胎、无缝、硫化的高性能材料制成,轮体采用铝压铸工艺制造,配备精密滚珠轴承和不锈钢轴承设计,确保耐久性和可靠性。静态负载容量为300千克,动态负载容量为150千克(速度3千米/小时)。该产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 150 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品,直径为150毫米,轮胎宽度为32毫米,轮毂长度为35.5毫米,轴孔直径为8毫米。轮胎采用弹性轮胎、无缝、硫化材料制造,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,采用不锈钢材质,轮体采用锌压铸工艺制造。该轮子的静载荷容量为300千克,动载荷容量为150千克(速度3千米/小时)。产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 200 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮子,直径为200毫米,轮毂长度为90毫米,轴孔直径为25毫米。轮胎采用聚氨酯铸造材料制成,宽度为80毫米,确保耐用性和可靠性。该轮子配备精密滚珠轴承,能够承受静态负荷3360千克。在动态工作条件下,该轮子可在6千米每小时的速度下承载1400千克,或在4千米每小时的速度下承载1680千克。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 160 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为160毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。踏面宽度为50毫米,采用弹性轮胎、无缝、硫化材料制造,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为700千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载280千克,或在4千米每小时的速度下承载350千克。该产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 125 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,轮胎宽度为50毫米,采用弹性轮胎、无缝、硫化的材料制造,确保耐久性和可靠性。轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米,配备精密滚珠轴承以实现平稳运转。轮子采用铜制轮体,提供卓越的性能和耐用性。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为600千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载240千克,或在4千米每小时的速度下承载300千克。该产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 95 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子外径为95毫米,踏面宽度为40毫米,轮毂长度为45毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用聚氨酯铸造踏面材料和钢铁车体材料相结合的构造,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为800千克,动态承载能力为400千克(速度为3千米每小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 125 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,轮胎宽度为40毫米,采用弹性轮胎、黑色、硫化材料制造,确保优异的耐磨性和耐久性。轮毂长度为58毫米,轴孔直径为15毫米,配备滚柱轴承以实现平稳旋转。该轮子的静态负载容量为500千克,动态负载容量为250千克(在4千米/小时速度下)。轮子采用聚氨酯材料作为轮体材料,具有出色的抗冲击性和耐化学腐蚀性能。该产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 125 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,轮胎宽度为40毫米,采用弹性轮胎、无缝、硫化的材料制造,确保耐久性和可靠性。轮毂长度为58毫米,轴孔直径为15毫米,配备滚柱轴承以实现平稳旋转。该产品的静载荷容量为500千克,动载荷容量为250千克(在4千米/小时的速度下)。轮子采用聚氨酯材料作为主体结构,广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 100 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品,采用精密滚珠轴承和聚氨酯车体材料构成。该轮子外径为100毫米,轮毂长度为45毫米,轴孔直径为8.3毫米,踏面宽度为34毫米。踏面采用弹性轮胎、无缝、硫化的材料制成,确保耐久性和可靠性。该轮子的静态负载容量为320千克,动态负载容量为160千克(在4千米/小时速度下)。Elastech轮子广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 150 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为150毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。轮胎采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性,而轮体采用铜材质构造,确保强度和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1000千克。在动载荷条件下,当速度为6千米每小时时,承载能力为400千克;当速度为4千米每小时时,承载能力为500千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 150 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为150毫米,轮胎宽度为50毫米,采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性。轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米,配备精密滚珠轴承,确保平稳高效的运转。轮子采用铜制轮芯,提供卓越的强度和可靠性。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1000千克。在动载荷条件下,该轮子可在6千米每小时的速度下承载400千克,或在4千米每小时的速度下承载500千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、自动移动机器人系统、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术和防火保护、叉车和维修公司、重型自动导引车系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子,直径为250毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为62毫米,轴孔直径为25毫米。轮子采用铸铁车体和聚氨酯铸造的踏面材料制造,配备精密滚珠轴承,确保可靠的性能和耐久性。该轮子的静态负载容量为2880千克,动态负载容量在时速6千米时可达1200千克,在时速4千米时可达1440千克。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术和防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子,采用聚氨酯铸造踏面材料和钢铁车体,配备精密密封滚珠轴承,确保可靠的运行性能。该轮子外径为82毫米,踏面宽度为70毫米,轮毂长度为75毫米,轴孔直径为17毫米。在静载条件下,该轮子的最大承载能力为1400千克,在3千米每小时的运行速度下,动态承载能力为700千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、自动移动机器人系统、自动穿梭系统、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术和防火保护、叉车和维修公司、重型自动导引车系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 140 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子,直径为140毫米,轮胎宽度为60毫米,采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能。轮子的轮毂长度为65毫米,轴孔直径为12毫米,配备精密密封滚珠轴承,确保平稳运转和长期可靠性。该轮子的静载荷容量达到1400千克,动载荷容量为700千克(在3千米/小时速度下),轮体采用铸铁材料制造,强度高、耐久性强。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 75 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子采用钢、铁材质的轮体,配备精密滚珠轴承,确保平稳可靠的运行性能。轮子直径为75毫米,轮胎宽度为50毫米,采用聚氨酯铸造材料制成的踏面,具有优异的耐磨性和抗冲击能力。轮毂长度为50毫米,轴孔直径为25毫米,便于安装和集成。该轮子的静态承载能力为1100千克,动态承载能力为550千克(在3千米每小时的速度下)。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 140 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子,采用铸铁车体和聚氨酯铸造的踏面材料,确保耐久性和可靠性。该轮子直径为140毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为55毫米,轴孔直径为20毫米,尺寸设计紧凑高效。轮子配备精密密封滚珠轴承,能够在各种工业环境中平稳运行。静载荷容量达到1260千克,动载荷容量为630千克(速度3千米/小时),使其适用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域的应用。
轮子 300 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品,直径为300毫米,轮胎宽度为55毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米。该轮子采用弹性轮胎、无缝、硫化的材料制成,配备铜制轮体和精密滚珠轴承,确保卓越的耐久性和平稳运行。静载荷容量达到1200千克,动载荷容量在时速6千米时为480千克,在时速4千米时为600千克。该产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子,采用聚氨酯铸造的踏面材料和钢铁车体,配备精密密封滚珠轴承,确保可靠的运行性能。该轮子直径为85毫米,踏面宽度为85毫米,轮毂长度为95毫米,轴孔直径为20毫米。在静态条件下,该轮子的承载能力达到1600千克,动态承载能力为800千克(速度为3公里/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子,采用聚氨酯铸造踏面材料和钢铁车体构造,确保耐久性和可靠性。该轮子直径为85毫米,踏面宽度为80毫米,轮毂长度为85毫米,轴孔直径为12毫米。轮子配备精密密封滚珠轴承,能够在各种工业环境中平稳运行。静载荷容量达到1600千克,动载荷容量为800千克(速度3千米/小时),适用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 60 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子外径为60毫米,轮毂长度为12毫米,轴孔直径为20毫米,踏面宽度为20毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成踏面,车体采用钢、铁材质,配备精密滚珠轴承,确保运行平稳可靠。在静态条件下,该轮子的承载能力为200千克;在动态条件下,以3千米每小时的速度运行时,承载能力为100千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。