Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子外径为60毫米,轮毂长度为12毫米,轴孔直径为20毫米,踏面宽度为20毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成踏面,车体采用钢、铁材质,配备精密滚珠轴承,确保运行平稳可靠。在静态条件下,该轮子的承载能力为200千克;在动态条件下,以3千米每小时的速度运行时,承载能力为100千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担