驱动单元 125 mm
E-Drive ultimate是一款面向电动出行领域、配装脚轮的驱动单元产品,其结构形式为驱动单元,本体采用电气材质制造。该产品的适用范围十分广泛,涵盖航空航天工业、机场设备、麻醉车、汽车OEM、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光机、陶瓷和玻璃制造商、带轮计算机、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、药品车、护理车、生产和平台手推车、超声设备、工作台以及运输设备等领域。产品配备直径为125 mm的车轮,胎面采用弹性轮胎,材质为无痕硫化橡胶,确保运行平稳、地面适应性良好且不留划痕;轮体采用聚氨酯材料,兼具承载能力与耐磨性能。产品安装形式为矩形板式,便于与设备底座进行可靠连接,满足工程应用的安装要求。
轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮体,直径为250毫米,踏面宽度为75毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和承载能力。该轮体广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各类工业应用的严苛要求。
轮子 230 mm
Novatech轮子是一款专为工业应用设计的铸铁轮体,直径为230毫米,踏面宽度为82毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和抗冲击性能。该轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各类工业环境的严苛要求。
轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮体,直径为250毫米,踏面宽度为80毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和承载能力。该轮体广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各类工业应用的严苛要求。
轮子 200 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子,直径为200毫米,轮毂长度为53毫米,轴孔直径为8毫米。轮胎采用聚氨酯泡沫材料制成,宽度为45毫米,确保耐用性和可靠性。该轮子配备精密滚珠轴承,轮子主体采用聚丙烯材料制造。静载荷容量为140千克,动载荷容量为70千克(在3千米/小时速度下)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
轮子 95 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子外径为95毫米,轮胎宽度为40毫米,轮毂长度为45毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成轮胎,具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能,而轮子主体采用钢铁材料构成,确保结构强度和耐久性。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能和长期的可靠运行。该产品的静态负载容量为800千克,动态负载容量为400千克(在3千米每小时速度下)。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 150 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为150毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成的轮胎,具有优异的耐磨性和耐久性,轮体采用铜材质,配备精密滚珠轴承以确保平稳运转。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1000千克。在动载荷条件下,轮子可在时速6公里的工况下承载400千克,或在时速4公里的工况下承载500千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 150 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能车轮,直径为150毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米。该轮子采用铸造聚氨酯材料制成轮胎,铜制车体,配备精密滚珠轴承,确保平稳可靠的运行性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1000千克,动载荷条件下可承载400千克(时速6公里每小时)或500千克(时速4公里每小时),适用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多种应用场景。
轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品,广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。该轮子的外径为250毫米,轮毂长度为62毫米,轴孔直径为25毫米,踏面宽度为50毫米。踏面采用聚氨酯铸造材料制成,轮体采用铸铁材料,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。静态负载容量可达2880千克,动态负载容量在6千米/小时速度下为1200千克,在4千米/小时速度下为1440千克,能够满足各种工业应用的严苛要求。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子产品,采用聚氨酯铸造踏面材料和钢铁车体构造,配备精密密封滚珠轴承以确保可靠运行。该轮子的外径为82毫米,踏面宽度为70毫米,轮毂长度为75毫米,轴孔直径为17毫米。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1400千克,在3千米每小时的运行速度下,动载荷承载能力为700千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术与防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 140 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子,采用铸铁车体和聚氨酯铸造的踏面材料制成。该轮子直径为140毫米,踏面宽度为60毫米,轮毂长度为65毫米,轴孔直径为12毫米。轮子配备精密密封滚珠轴承,确保平稳运行和长期可靠性。在静载条件下,该轮子的承载能力为1400千克,动载承载能力为700千克(速度为3公里/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 160 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚氨酯注塑轮,外径为160毫米,轮胎宽度为40毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子采用聚酯胺材料制造轮体,配备精密滚珠轴承,确保平稳运转。静载荷容量达700千克,动载荷容量为300千克(时速6公里/小时)或350千克(时速4公里/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
轮子 75 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品,采用钢、铁材质的轮体和聚氨酯铸造的踏面,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。该轮子的外径为75毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为50毫米,轴孔直径为25毫米。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为1100千克,动态承载能力为550千克(速度为3公里/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 140 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为140毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为55毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成的踏面,具有优异的耐磨性和耐久性,而轮体采用铸铁材料,确保结构强度和稳定性。轮子配备精密密封滚珠轴承,能够提供平稳可靠的旋转性能。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为1260千克,动态承载能力为630千克(在3千米每小时的速度下)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为85毫米,踏面宽度为85毫米,轮毂长度为90毫米,轴孔直径为20毫米。踏面采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性,而轮体采用钢铁材料构成,确保结构强度。轮子配备精密密封滚珠轴承,能够提供平稳可靠的旋转性能。该产品的静态负载容量达到1600千克,动态负载容量在6千米每小时速度下为640千克,在4千米每小时速度下为800千克。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子,采用聚氨酯铸造踏面材料和钢铁车体结构,配备精密密封滚珠轴承,确保可靠的运行性能。该轮子直径为85毫米,踏面宽度为80毫米,轮毂长度为85毫米,轴孔直径为12毫米。在静态条件下,该轮子的承载能力达到1600千克,动态承载能力为800千克(速度为3公里/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 60 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子,采用钢、铁材质的轮体和聚氨酯铸造的踏面。该轮子外径为60毫米,踏面宽度为20毫米,轮毂长度为12毫米,轴孔直径为20毫米。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳运转。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为200千克,动态承载能力为100千克(速度3千米/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 80 mm
Novatech轮子是一种专为脚轮设计的承载部件,适用于多种工业与物流场景。该轮子的直径为80毫米,胎面宽度为20毫米,轮毂长度为14毫米,轴孔直径为20毫米,轮毂与轴孔的配合设计可满足不同支架的安装要求,并保证转动时的同轴度与稳定性。胎面采用铸造成型的聚氨酯,兼具耐磨性与承载稳定性;轮体材质为钢、铁,结构坚固耐用。轮子内置精密滚珠轴承(RS/2RS),密封型设计有助于减少灰尘与杂质侵入,保证转动顺畅、运行平稳。在载荷性能方面,该轮子静态承载能力为280千克;在动态条件下,速度为6千米每小时时额定承载为110千克,速度降至4千米每小时时额定承载可达140千克。上述参数表明,低速运行时承载能力更高,选型时应根据实际行驶速度合理确定配置,并确保总负载不超过静态承载上限。该产品适用于航空航天工业及机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术与防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等领域。
轮子 80 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品,直径为80毫米,轮胎宽度为25毫米,轮毂长度为12毫米,轴孔直径为25毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成轮胎,具有优异的耐磨性和耐久性,轮体由钢铁材料构成,确保结构强度。轮子配备精密滚珠轴承(RS/2RS),提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为320千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载130千克,或在4千米每小时的速度下承载160千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 200 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮子,直径为200毫米,轮毂长度为92毫米,轴孔直径为25毫米。轮胎采用聚氨酯铸造材料制成,宽度为80毫米,确保了优异的耐磨性和耐用性。该轮子配备精密滚珠轴承,能够承受静载荷3360千克。在动态工况下,该轮子可在6千米每小时的速度下承载1400千克,或在4千米每小时的速度下承载1680千克。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 200 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能工业轮子,直径为200毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米。踏面宽度为50毫米,采用聚氨酯注塑材料制造,具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能。轮子配备不锈钢滚柱轴承,确保平稳旋转和长期可靠性。该产品的静载荷容量为1000千克,动载荷容量为500千克(在4千米每小时速度下)。Maxtech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
轮子 160 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为160毫米,轮胎宽度为50毫米,采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性。轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米,配备精密滚珠轴承以确保平稳运转。轮子主体采用铜材质制造,提供了卓越的强度和可靠性。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1100千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载440千克,或在4千米每小时的速度下承载550千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
万向脚轮 150 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保在高负载条件下的平稳转向性能。车轮本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材质与轮子体相同,提供优异的耐磨性和承载能力,轮径为150毫米,配置滑动轴承系统。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可达960公斤,在6公里/小时速度下为800公斤,静载荷能力高达1920公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
万向脚轮 250 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保在高负载条件下的平稳转向性能。车轮本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材质与轮子体相同,提供优异的耐磨性和承载能力,轮子直径为250毫米,配备滑动轴承系统。脚轮总高度为305毫米,静态承载能力达2640公斤。动态承载能力在4公里/小时速度下为1320公斤,在6公里/小时速度下为1100公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。