Maxtech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和聚氨酯泡沫胎面材料制造,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子直径为175毫米,胎面宽度30毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径8毫米,尺寸设计适合各种工业应用场景。在4公里每小时运行速度下,动态承载能力达到75公斤,静态承载能力可达150公斤,能够满足中等负荷的移动设备需求。轮子结构紧凑,安装便捷,适用于推车、设备底座等移动装置,为用户提供可靠的承载性能和使用寿命。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能