按载重分类的轮子
轮子 85 mm
Novatech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,直径为85毫米,胎面宽度为75毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达到1400公斤,动态载荷能力为700公斤(在3公里每小时的运行速度下)。轮体材料为未定义规格,适用于各种脚轮应用场景。其紧凑的尺寸设计与强大的承载能力相结合,为工业设备和移动装置提供可靠的支撑解决方案,确保在不同工作环境下的稳定运行性能。
轮子 85 mm
Novatech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,轮径为85毫米,胎面宽度为90毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态负载能力达到1600公斤。在动态负载条件下,当运行速度为4公里每小时时可承载800公斤,当运行速度提升至6公里每小时时承载能力为640公斤。轮体材料未定义,适用于各种脚轮应用场景,为工业设备提供可靠的移动支撑解决方案。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,直径为125毫米,胎面宽度为40毫米,为脚轮应用提供可靠的移动解决方案。该轮子具有出色的承载能力,动态载荷在4公里每小时速度下可达160公斤,静态载荷能力高达320公斤,确保在各种工业和商业环境中的稳定性能。轮体材料规格为未定义状态,适合需要柔软胎面接触和高承载要求的移动设备使用。
轮子 200 mm
Elastech轮子采用钢、铁材质轮体,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度75mm,轮子直径200mm。该轮子静态承载能力为1000kg,动态承载能力在4km/h速度下为600kg,在6km/h速度下为500kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 100 mm
Supratech轮子采用聚丙烯轮体和热塑性橡胶胎面制造,直径100mm,胎面宽度32mm,轮毂长度34.9mm,轴孔直径12mm,配备滚柱轴承。该轮子动态载荷能力为100kg(速度3km/h),静态载荷能力为200kg,适用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台以及运输设备等多种脚轮应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和滚动性能。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用锌压铸轮体结构,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度32mm,轮子直径125mm,轴孔直径8mm,轮毂长度35.5mm。该轮子装配精密滚珠轴承,不锈钢材质,确保运行平稳。动态载荷能力150kg(运行速度3km/h),静态载荷能力300kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 150 mm
Elastech轮子采用锌压铸轮体结构,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度为32毫米,轮子直径150毫米,轴孔直径8毫米,轮毂长度35.5毫米,装配精密滚珠轴承,不锈钢材质。该轮子动载荷能力为150公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达300公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 125 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶黑色胎面设计,胎面宽度37毫米,配备滚柱轴承确保平稳运行。该轮子直径为125毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度48毫米,结构紧凑适用性强。动态载重能力在4公里每小时速度下可达100公斤,静态载重能力高达200公斤,能够满足各种工业和商业应用需求。广泛适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
轮子 100 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为100毫米,胎面宽度35毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。动态载荷能力为75公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 80 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为80mm,胎面宽度34mm,轴孔直径12.1mm,轮毂长度44.4mm。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保整体一致性。在4km/h速度下,动态载荷能力为125kg,静态载荷能力可达250kg,能够满足各种承重需求。该产品适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的支撑和移动性能,是工业和商业环境中理想的轮子解决方案。
轮子 80 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为80毫米,胎面宽度34毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子动态载荷能力为125千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力可达250千克,适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为各种脚轮应用提供可靠的承载性能和耐用性。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载重性能方面,动态载重能力为200千克(在4公里每小时的速度下),静态载重能力可达400千克,能够满足各种重载应用需求。该产品主要应用于滚笼、商店家具和展示架等场合,为这些设备提供可靠的移动支撑解决方案。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,直径为125毫米,轮毂长度48毫米,胎面宽度40毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备滚柱轴承,轴孔直径为12毫米,确保运转平稳可靠。在4公里每小时的运行速度下,动态载荷能力达到200公斤,静态载荷能力可承受400公斤,适用于各种工业脚轮应用场景,为设备移动提供稳定的承载性能和良好的操控性。
轮子 200 mm
Duratech轮子采用聚酯胺材质制造,直径200mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20.1mm,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备精密滚珠轴承,动态载荷能力为800kg(速度4km/h),静态载荷能力为1600kg。适用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚笼、商店家具和展示架以及运输设备等多种工业应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 200 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子直径为200毫米,胎面宽度80毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度90毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载1680公斤,在6公里/小时速度下可承载1400公斤,静态载荷能力高达3360公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 82 mm
Duratech轮子采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,配备精密滚珠轴承。该轮子直径为82mm,胎面宽度88mm,轴孔直径20mm,轮毂长度90mm。动态载荷能力为900kg(速度3km/h),静态载荷能力达1800kg。适用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚笼、商店家具和展示架以及运输设备等多种工业应用场景,为各类脚轮提供可靠的承载解决方案。
轮子 200 mm
Maxtech轮子采用聚丙烯轮体和聚氨酯泡沫胎面材料制造,配备精密滚珠轴承系统。该轮子直径为200毫米,胎面宽度45毫米,轮毂长度53毫米,轴孔直径8毫米。动态载荷能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达140公斤。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 125 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为125mm,胎面宽度37mm,轮毂长度58mm,轴孔直径15mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载100kg,静态载荷能力达200kg,能够满足各种工业和商业应用需求。该轮子广泛适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的移动解决方案。
轮子 125 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径15毫米。动态载重能力在4公里每小时速度下为100公斤,静态载重能力达200公斤。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的移动解决方案。
轮子 160 mm
Elastech轮子采用铝制轮体和弹性轮胎,无痕,硫化胎面设计,直径160mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm,配备精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为700kg,动态承载能力在4km/h速度下为350kg,在6km/h速度下为280kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 260 mm
Puretech air轮子采用聚丙烯轮体材质,配备气动轮胎,块型材胎面,直径260毫米,胎面宽度85毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度74毫米,装配滚柱轴承。该轮子静态载重能力为150公斤,动态载重能力为150公斤(在3公里/小时速度下),适用于脚轮应用中需要优异缓震性能和高承载能力的工业环境。
轮子 400 mm
Puretech air轮子采用聚丙烯轮体和气动轮胎、块型材胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为400毫米,胎面宽度100毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度74毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下可承载200公斤重量,静态载荷能力达到400公斤。气动轮胎设计提供优异的减震性能和地面适应性,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,适用于需要高载重能力和良好机动性的脚轮应用场合。
轮子 260 mm
Puretech air轮子采用钢板轮体结构,配备气动轮胎,块型材胎面,胎面宽度85毫米,轮子直径260毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度74毫米,采用滚柱轴承设计。该轮子静态承载能力达300千克,动态承载能力为150千克(在3千米每小时速度下),适用于各种脚轮应用场景,具备优异的承载性能和运行稳定性,能够满足工业和商业环境中的重载移动需求。
轮子 400 mm
Puretech air轮子采用钢板轮体结构,配备气动轮胎,块型材胎面,轮子直径为400毫米,胎面宽度为100毫米,轴孔直径为25毫米,轮毂长度为74毫米,采用滚柱轴承设计。该轮子静态载荷能力为400千克,动态载荷能力为200千克(在3千米每小时速度下),适用于各种脚轮应用场景,能够提供优异的承载性能和平稳的滚动特性,满足工业和商业环境中对高承载能力和可靠性的严格要求。