跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Puretech air轮子是一款专业级脚轮轮子,采用气动轮胎块型材料制造。该轮子外径为400毫米,踏面宽度为100毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为25毫米。轮子配备滚柱轴承,轮体采用聚乙烯材料制成,确保耐用性和可靠性。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为400千克,在3千米每小时的速度下,动态承载能力为200千克,适合各类工业和商业应用中的脚轮装置使用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582321142
核心属性
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
200 kg
静态载重
400 kg
总重量
2.23 kg
产品名称
Puretech air
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
55 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
气动轮胎,块型材
轴孔直径
25 mm
中心长度
74 mm
胎面宽度
100 mm
直径
400 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能