万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用方形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,确保结构坚固耐用,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,保证平稳的360度转向性能。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的减震性和地面保护性能,内置滑动轴承确保车轮转动顺畅。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达150公斤,能够满足不同负重需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,专为需要灵活转向、稳定定位并频繁移动的各类设备设计,可满足多种移动工况的使用要求。该脚轮采用螺栓孔安装方式,可以使用任何长度的标准螺钉进行安装,因此能够根据不同设备底座的结构厚度与安装条件灵活选配紧固件,为工程安装提供了较大的便利性与适应范围。脚轮壳体采用中号钢板制造,具有良好的结构刚性,壳体内部配备两个钢珠滚道,用于承载并支撑回转部分,使脚轮在转向过程中保持平稳、顺畅且灵活的运动特性。车轮直径为75 mm,车轮采用滑动轴承结构,胎面材料为热塑性橡胶,可在与地面接触时提供一定的缓冲与摩擦性能;车轮本体材料为聚丙烯,兼顾了结构重量与耐用性,使整体在长期使用中保持稳定可靠。脚轮的整体高度为100 mm,设计安装空间时应预留足够的间隙,以确保旋转部件与设备底部及周边结构之间不发生干涉。在载荷规格方面,该脚轮的静态承载能力为150 kg,即设备静止状态下单个脚轮可承受的最大载荷;在3 km/h的运行速度下,动态承载能力为75 kg,因此在移动工况下应严格控制单个脚轮的实际负载,确保总载荷不超过相应限值,以保证使用安全与设备寿命。Agila脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用场景。上述各项参数均为该脚轮的标称技术指标,在选型与设计阶段应结合实际工况进行核算。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为75公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达150公斤,满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮是一款专为多种移动场景设计的工业级移动配件,产品集成了全锁功能,能够在需要时固定脚轮的运动状态,兼顾结构可靠性与日常操作的便利性。在安装方式上,本产品采用螺栓孔结构,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装,这一设计使安装人员能够根据被安装设备或家具的板材厚度与结构特点灵活选配紧固件,便于在不同工况下快速完成装配与更换。壳体采用中号钢板制造,结构强度与整体刚性较为均衡;壳体内部的旋转轴承为两个钢珠滚道,可保证脚轮在转向过程中的平稳运行,减少转动时的卡滞现象,并确保转向角度的顺畅切换。车轮直径为75 mm,车轮轴承采用精密滚珠轴承,有助于降低运行阻力并提高转动精度。车轮胎面材料为热塑性橡胶,具有良好的耐磨性能与地面适应性;车轮本体材料为聚丙烯,在保证结构强度的同时实现了轻量化设计,两种材料的组合兼顾了使用寿命与整体重量控制。产品总高度为100 mm,该尺寸便于在底部空间有限的设备、床架或柜体下方安装使用,同时也便于在各类移动系统中保持合理的离地间隙与整体布局。在承载性能方面,产品的额定静载荷为150 kg,即在静止状态下可承受的最大负载;在3 km/h的运行速度下,额定动载荷为75 kg,即移动状态下的推荐最大承载量。实际使用时应确保负载不超过相应限值,并综合考虑地面状况、推行频率与启停冲击等因素,以保证安全性与使用寿命。本产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车,以及商店家具和展示架等多种应用场景,能够满足不同行业对移动支撑与灵活转向的需求。在上述场景中,脚轮的全锁功能有助于在设备停放、护理操作或展示布置时保持稳定位置,为使用者提供安全可靠的定位保障。综合来看,该产品结构设计合理、材料选择得当,适合对安装便捷性、承载能力与移动灵活性均有较高要求的工程与商业应用。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音运行效果,轮子直径为125毫米,配备滑动轴承。脚轮总高度为160毫米,适合各种安装需求。载重能力方面,动载荷为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,是医疗、餐饮和商业环境中的理想选择。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,专为需要灵活转向与可靠定位的移动设备设计,全锁功能可在脚轮停止时同时锁定车轮与转向机构,防止设备意外移动或转向,适用于需要长时间定位的场合。在安装方式上,该产品配备螺栓孔连接结构,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉进行固定,工程人员可根据设备底板厚度和安装空间自由选择螺栓规格,从而简化装配流程并提高适配灵活性。外壳采用中号钢板制造,经成型加工后具有良好的结构强度与整体刚性,能够在频繁转动和承受冲击载荷时保持形状稳定;外壳内部设置两个钢珠滚道,即回转轴承结构,使旋转部分在受力时阻力小、运转平稳,转向动作轻便可靠。车轮直径为75毫米,采用滑动轴承作为车轮轴承,结构简单、承载稳定,便于维护与长期使用。车轮本体采用聚丙烯材料制造,并具备导电性能;轮面采用热塑性橡胶材料,同样具备导电性能,与地面接触时能够提供可靠的摩擦和行驶稳定性,同时与导电车体协同工作,有助于将静电荷导入大地。产品总高度为100毫米,该尺寸为脚轮从安装面到底部的整体高度,设计紧凑,便于在设备底部空间有限的情况下进行安装与布局,并兼顾离地间隙与整机高度的协调。在承载性能方面,该脚轮静态承载能力为150千克,即在静止状态下可稳定支撑150千克载荷;在速度为3千米每小时的动态条件下,额定动态承载能力为75千克,使用时应确保实际负载不超过该限值,以保障安全运行与使用寿命。基于上述结构与性能特点,Agila脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用场景。使用前应核对安装面与螺栓规格,并定期检查旋转部件与车轮运转状态,以确保长期稳定运行。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮轮体采用聚丙烯(导电)材料制造,胎面为热塑性橡胶(导电)材质,配置滑动轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米。载重性能方面,动态载重能力为75公斤(速度3公里/小时),静态载重能力达150公斤。该脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,其导电特性使其特别适合对静电控制有要求的环境使用。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向并可在固定位置可靠制动的移动设备。该产品的安装件为方形板,便于通过螺栓将脚轮牢固固定在设备底部或结构件上,安装过程简便且受力均匀。壳体采用厚度为中号的钢板制造,结构坚固,能够有效抵抗冲击与变形,并在长期使用中保持稳定的形态。壳体内部配备两个钢珠滚道,即双钢珠滚道结构,可实现平稳、灵活的360度旋转,减小转向阻力,提高操作舒适度。车轮直径为75毫米,轮面采用热塑性橡胶制成,具有良好的弹性、减震性能与静音效果,同时对地面的损伤较小;轮体采用聚丙烯材料,质量轻、耐磨且耐化学腐蚀。车轮配有滑动轴承,运转顺畅,适合长时间连续使用。产品总高度为100毫米,为设备底盘预留了合理的安装与离地空间。该脚轮的静态承载能力为150千克,在3千米每小时的运行速度下动态承载能力为75千克,设计时应确保实际负载不超过相应额定值。本产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院设备、养老院及护理院设施、专业清洁车以及商店家具和展示架等场景。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向且对定位稳定性有较高要求的场合。该产品的固定件采用方形板结构,便于通过螺栓将脚轮牢固安装在设备或家具的底面上,安装面平整、受力均匀,有利于保证整机的平稳性。壳体部分由两个钢珠滚道构成,即两个钢珠滚道组成的旋转轴承结构,确保脚轮在360度范围内灵活回转,减少转向阻力;壳体材料为钢板,厚度为中号,兼顾结构强度与整体重量控制。车轮直径为75毫米,采用热塑性橡胶作为胎面材料,具有良好的耐磨性与静音性能,有助于在地面上平稳滚动并减少振动;车体材料为聚丙烯,质量轻、耐腐蚀,并与胎面形成稳定可靠的组合。车轮内部配备精密滚珠轴承,使滚动过程更加顺畅,降低启动阻力。产品的总高度为100毫米,该尺寸为选型和安装空间校核的重要依据。在承载性能方面,该脚轮的静态承载能力为150千克,即在静止状态下可承受150千克的负载;在动态条件下,其额定承载能力为75千克,测试速度为3千米每小时。使用时应确保实际负载不超过相应的额定值,以保障设备安全与使用寿命。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场景。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用方形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮轮体采用导电聚丙烯材料制成,胎面覆盖导电热塑性橡胶,配置滑动轴承,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达150公斤,能够满足不同负载需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,其导电特性特别适合对静电控制有要求的环境使用。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮是一款专为护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等应用场景设计的多功能移动解决方案。该脚轮采用螺栓孔类型的安装接口,可以使用任何长度的标准螺钉进行安装,提供了灵活的集成方案。脚轮的转向机构配备两个钢圈滚道,采用中号钢板材料制造的壳体,确保了结构的耐久性和稳定性。脚轮采用直径75毫米的车轮设计,轮胎材料为热塑性橡胶,具有优异的耐磨性和抗老化性能,而车轮本体采用聚丙烯材料制造,轮轴承采用精密滚珠轴承,保证了旋转的平稳性和长期的可靠性。整个脚轮的总体高度为100毫米,紧凑的设计便于在各类设备中的安装和使用。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到150千克,动载荷容量为75千克,在3千米每小时的速度下工作时能够保持稳定的性能表现,充分满足医疗、餐饮、清洁和零售等行业的多样化需求。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对移动性、定位稳定性和安全性有较高要求的场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或螺钉可靠安装于设备底部或家具框架上,确保连接牢固并便于现场安装与维护。壳体为钢板制成,材料牌号为中号,具有良好的结构强度与抗变形能力,其旋转部分配置两个钢珠滚道,并配以滑动轴承,使脚轮在转向时运行平顺、阻力小、噪声低。车轮直径为100毫米,轮面采用热塑性橡胶,具有良好的减震性、耐磨性与地面适应性,轮体材料为聚丙烯,兼顾轻量化与耐冲击性能。产品整体高度为135毫米,设计时需据此预留足够的安装空间与离地间隙。该脚轮的静态承载能力为160千克,即在静止状态下可承受160千克的负载;在动态条件下,当移动速度为3千米每小时时,其承载能力为80千克,使用时应避免超过上述限值,以保证结构安全和使用寿命。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮主体采用钢板结构,胎面使用实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,有效保护地面不受损伤。车轮配置圆锥球轴承,直径为125毫米,整体高度为160毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,满足不同行业的移动需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁移动且定位要求较高的场景。该产品的安装件采用矩形板结构,便于通过螺栓固定于设备或家具底部,安装方式简便、受力均匀。壳体由钢板制成,材质为中号钢板,具有良好的结构强度与耐久性,其上装有两个钢珠滚道,可保证转向灵活、运行平稳。车轮直径为125毫米,轮体采用钢板制造,胎面为实心橡胶材质,邵氏硬度为Shore A 63,该材料具有良好的弹性与耐磨性,且使用过程中不留痕迹,适用于对地面保护有要求的环境。车轮采用圆锥滚子轴承,可有效承受旋转过程中的径向与轴向载荷,确保转动顺畅、磨损较小。产品的总高度为160毫米,安装时应预留足够的空间以保证设备的正常运行与脚轮的完整转动。在载荷性能方面,该脚轮的静态承载能力为200千克,在速度为3千米每小时的条件下,动态承载能力为100千克,用户在选型时应确保实际负载不超过相应限值。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场所。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮是一款专为移动式设备与家具设计的旋转脚轮产品,集旋转灵活性与全锁定功能于一体,能够在需要频繁移动并准确定位的应用场合中提供稳定可靠的支撑。该产品由固定件、壳体与车轮三大部分组成,各部件协同工作,兼顾承载能力、操作便利性与使用安全性。固定件采用矩形板结构,安装面规整,便于与设备底部或家具框架进行可靠连接,安装后能够将载荷均匀传递至壳体,有效避免局部受力集中,从而保证整体结构的稳定性与使用寿命。壳体材料为中号钢板,具有较高的结构强度与刚性,能够承受较大的静载荷与动载荷作用。壳体内部设有两个钢珠滚道作为旋转轴承,使脚轮在水平面内能够平滑、灵活地转向,降低转动阻力,并减少长期使用过程中的磨损,确保转向动作的一致性与可靠性。车轮直径为125毫米,采用滑动轴承结构,胎面由热塑性橡胶制成,具有良好的弹性与耐磨性,有助于吸收地面冲击、减少振动并保护地面不受划伤;轮体采用聚丙烯材料,质量轻、耐化学腐蚀,便于清洁与消毒,适合在对卫生条件有要求的环境中使用。产品总高度为160毫米,外形结构紧凑,安装后对设备离地间隙与整体高度的影响较小,便于在空间有限的场所中布置与使用。静态承载能力为200千克,即在静止状态下可稳定支撑不超过该额定值的负载;在行驶速度为3千米/小时的条件下,动态承载能力为100千克,使用时应确保实际负载及运行速度均处于额定范围之内,以保证运行安全与产品使用寿命。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用场景,能够满足上述场景对移动性、稳定性与卫生性能的综合需求。
万向脚轮 125 mm
Agila stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用不锈钢,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。轮子主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。该脚轮动态承载能力为100千克(行驶速度3千米/小时),静态承载能力可达200千克。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,满足食品服务和清洁行业对卫生、耐腐蚀和可靠性的严格要求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila stainless是一款带全锁的旋转脚轮,专为餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车设计,可在多种移动设备中实现灵活转向与可靠定位。在餐饮手推车和送餐系统中,该脚轮可保证餐车在厨房与用餐区之间平稳转移;在专业清洁车应用中,其全锁功能有助于在作业时固定车体位置,便于清洁人员操作。该脚轮采用螺栓孔连接方式,可使用任何长度的标准螺钉进行安装,便于适配不同厚度的底板结构。安装时可根据底座结构选择合适长度的螺钉,确保螺钉穿过安装件后充分锁紧,以保证脚轮在使用过程中的连接稳定性与安全性。在设计安装孔位时,应确保孔位与脚轮螺栓孔的位置精确对应,避免装配偏差影响转向性能。外壳材质为不锈钢,中号,并配有两个钢珠滚道的回转轴承,确保转向平稳顺畅。回转结构的设计使脚轮能够围绕中心轴自由旋转,在频繁变向的场景中依然保持稳定的操作手感,减少使用人员的推行阻力。不锈钢外壳便于清洁和消毒,适合对卫生有较高要求的使用环境。车轮直径为125 mm,采用滑动轴承结构,胎面材料为热塑性橡胶,轮体材料为聚丙烯。滑动轴承与热塑性橡胶胎面的组合,有助于在地面上实现平稳滚动,而聚丙烯轮体则为脚轮提供了适合餐饮与清洁环境日常使用的基础结构。脚轮的整体高度为160 mm,外形紧凑,便于在有限空间内安装与使用。在规划设备底部空间时,应将160 mm的整体高度纳入计算,以确保车体离地间隙和推车整体结构满足使用要求。该脚轮的静态承载能力为200 kg,即在静止状态下可稳定支撑最大200 kg的载荷;动态承载能力为100 kg,测试条件为运行速度3 km/h。需要注意的是,静态与动态承载数据分别对应不同工况,不可相互替代。在设计推车或清洁设备时,应确保单个脚轮的实际负载不超过其动态额定值,并结合运行速度与地面条件合理选型,以保障设备长期运行的安全与可靠。
万向脚轮 125 mm
Agila stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的连接。脚轮外壳采用不锈钢,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和优异的耐腐蚀性能。轮子主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震和静音效果,内置精密滚珠轴承,不锈钢材质保证长期使用的可靠性。轮径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等商业环境,在食品加工、医疗卫生等对卫生要求严格的场所表现出色,是工业和商业移动设备的理想选择。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音运行效果,轮子直径为100毫米,配置滑动轴承。脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑解决方案。
轮子 125 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚丙烯车体和实心橡胶黑色踏面设计。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为37毫米,轮毂长度为48毫米,轴孔直径为12毫米。轮子配备滚柱轴承,确保平稳运转。静态负载容量为200千克,动态负载容量为100千克(速度4千米/小时)。该产品广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多个领域。
轮子 100 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为100毫米,踏面宽度为35毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该轮子的静载荷容量为150千克,动载荷容量为75千克(速度4千米/小时),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多种应用场景。轮子采用聚乙烯材料作为轮体,结合其优异的承载性能和耐用性,是工业和商业环境中的理想选择。
轮子 125 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚丙烯材料制造轮体,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为37毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为15毫米。踏面采用实心橡胶黑色材料,具有优异的耐磨性和抓地力。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为200千克,动载荷承载能力为100千克,对应速度为4千米每小时。Puretech轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 125 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径125毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径15毫米。踏面宽度为37毫米,采用实心橡胶材料制造,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性。该轮子配备滚柱轴承,轮体采用聚丙烯材料构成,确保耐用性和可靠性。静态负载容量为200千克,动态负载容量为100千克(速度4千米/小时)。Puretech轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的理想选择。
轮子 75 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径75毫米,轮毂长度26.5毫米,轴孔直径8毫米。轮胎采用实心橡胶材料,宽度25毫米,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性,确保在各类地面上的安全使用。该轮子配备滑动轴承,轮毂采用聚丙烯材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性。静载荷容量为120千克,动载荷容量为60千克(工作速度3千米/小时)。该产品广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的可靠选择。