跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运转。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,轮面为实心橡胶不留痕材料,硬度达到Shore A 63,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子配置滚柱轴承不锈钢结构,轮径为125毫米,整体高度为155毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度4公里/小时),静态承载能力可达200公斤。产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,满足各种工业和商业环境的严苛要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8470PID125P62
EAN
4031582381542
S4物料编号
990035588
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
155 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.06 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
85 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
37 mm
直径
125 mm
轮体宽度
37 mm
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承,不锈钢
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
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
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha stainless
8477PID125P62

Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运转。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,配有实心橡胶不留痕胎面(Shore A 63硬度),提供优异的地面保护性能,轮子内置滚柱轴承不锈钢结构保证长期可靠运行。产品轮径为125毫米,总高度为155毫米,紧凑设计适合各种应用场景。动态承载能力为100公斤(4公里/小时速度下),静态承载能力达200公斤,满足重载需求。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Alpha stainless
8478PID125P62

Alpha stainless固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其坚固的不锈钢重型外壳设计确保了卓越的耐久性和可靠性。轮体采用直径125毫米的聚丙烯轮芯,表面覆盖实心橡胶踏面材料,硬度等级为Shore A 63,具有不留痕迹的特性,能够有效保护地面。轮体内部配备不锈钢滚珠轴承,提供平稳的旋转性能和长期的使用寿命。该产品的总体高度为155毫米,设计紧凑高效。在静态条件下,Alpha stainless固定脚轮的承载能力达到200千克,在动态使用条件下(速度为4千米/小时)的承载能力为100千克,充分满足各类工业应用需求。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是现代工业物流和设备移动的理想解决方案。

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg