带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体由聚丙烯,导电材料制成,胎面采用热塑性橡胶,导电材质,提供优异的滚动性能和防静电功能,轴承系统为滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米。动态承载能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达150公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的移动需求。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮轮体采用聚丙烯(导电)材料制造,胎面为热塑性橡胶(导电)材质,配置滑动轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米。载重性能方面,动态载重能力为75公斤(速度3公里/小时),静态载重能力达150公斤。该脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,其导电特性使其特别适合对静电控制有要求的环境使用。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮是一款专为多种应用场景设计的工业级移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支撑架采用中号钢板材料制造,提供坚固耐用的结构基础,能够承受长期的工业使用环境。脚轮配备直径为100毫米的高性能车轮,车轮踏面采用热塑性橡胶材料并具有导电特性,能够有效防止静电积累,同时确保在各种地面上的良好抓地力和耐磨性。车轮内部采用滑动轴承设计,保证平稳灵活的转动性能。整个脚轮的总体高度为135毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的环境。在静态条件下,该脚轮的承载能力达到160千克,动态承载能力为80千克(在3千米每小时的速度下)。Agila固定脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,是现代物流和医疗设施中不可或缺的关键部件。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用方形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮轮体采用导电聚丙烯材料制成,胎面覆盖导电热塑性橡胶,配置滑动轴承,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达150公斤,能够满足不同负载需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,其导电特性特别适合对静电控制有要求的环境使用。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮轮体采用钢板构造,胎面使用黑色导电实心橡胶材料,具备优异的耐磨性和防静电特性,轴承系统采用圆锥球轴承设计。产品规格为轮径75毫米,总高度103毫米。载重能力方面,动态载重为55公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达110公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体由钢板制成,胎面采用实心橡胶,黑色,导电材质,有效防止静电积累,轴承系统使用圆锥球轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米。动态载荷能力为55公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力为110公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮轮体采用钢板构造,胎面使用实心橡胶材质,黑色且具有导电特性,轮毂装配圆锥球轴承,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为103毫米,动态承载能力在3公里/小时速度下可达55公斤,静态承载能力高达110公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮轮体采用钢板构造,胎面使用实心橡胶材质,黑色且具有导电特性,轮毂装配圆锥球轴承,轮径为75毫米。脚轮总高度为103毫米,动态承载能力在3公里/小时速度下可达55公斤,静态承载能力高达110公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机方形安装方式,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板结构,胎面为实心橡胶材质,黑色导电设计,有效防止静电积累,轴承系统采用圆锥球轴承,保证运行的稳定性和可靠性。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态承载能力为55公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达110公斤,能够满足不同负载需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板制造,胎面为实心橡胶,黑色,导电材质,有效防止静电积累,轴承采用圆锥球轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米。动态载荷能力为55公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力可达110公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮轮体采用钢板材质,胎面为黑色导电实心橡胶,具备优异的耐磨性和防静电功能,轴承采用圆锥球轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米。该产品动载荷能力为55公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达110公斤。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体由钢板制成,胎面材料为黑色导电实心橡胶,提供优异的导电性能和耐磨性,轴承采用圆锥球轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米。载重能力方面,动载荷为55公斤(在3公里/小时速度下),静载荷可达110公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业需求。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转性能。车轮轮体由钢板构成,胎面材料为实心橡胶,黑色,具有导电特性,有效防止静电积累,轮子内置圆锥球轴承确保运行的稳定性和耐久性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于多种设备。该脚轮动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达160公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成胀胀机,圆形连接方式,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮轮体采用钢板结构,胎面使用实心橡胶材质,黑色且具有导电特性,轮毂装配圆锥球轴承以提供可靠的滚动性能。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。该产品动载荷能力为80公斤(测试速度3公里/小时),静载荷能力可达160公斤。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供稳定可靠的支撑和移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板构造,胎面为黑色导电实心橡胶材料,提供优异的抓地力和防静电性能,轴承系统采用圆锥球轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。该脚轮动载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达160公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮轮体采用钢板构造,胎面使用实心橡胶,黑色,导电材质,有效防止静电积累,轮子配置圆锥球轴承以保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。该产品动载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达160公斤。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,满足医疗卫生和商业环境的专业需求。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,黑色,导电设计,有效防止静电积累,轮毂装配圆锥球轴承,保证平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。动态载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达160公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,黑色,具有导电特性,轴承为圆锥球轴承。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力为160公斤。该万向脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接件设计,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板构造,胎面使用黑色导电实心橡胶材料,具备优异的防静电性能,轮子配置圆锥球轴承以保证平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。该产品动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达160公斤。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体由钢板制成,胎面采用实心橡胶,黑色,导电材质,有效防止静电积累,轴承系统使用圆锥球轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为138毫米,动态载荷能力在3公里/小时速度下可承载80公斤,静态载荷能力达160公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接件设计,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板构造,胎面使用实心橡胶,黑色,导电材质,有效防止静电积累,轴承系统采用圆锥球轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力可达160公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的移动需求。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮轮体采用钢板结构,胎面使用实心橡胶,黑色,导电材质,有效防止静电积累,轴承系统采用圆锥球轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达160公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足医疗卫生和商业环境的专业移动需求。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳灵活的360度转向性能。车轮轮体采用钢板材质构造,表面覆盖实心橡胶胎面,黑色导电设计有效防止静电积累。轮子内部装配圆锥球轴承,确保长期使用的可靠性和耐久性。该脚轮轮径为125毫米,整体高度为163毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板构造,胎面使用实心橡胶,黑色,导电材质,有效防止静电积累,轴承系统采用圆锥球轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力可达200公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
Frequently Asked Questions
导电脚轮的优点
导电脚轮旨在安全地引导静电离开设备并将其排放到地面,从而保护敏感电子设备、测量设备和其他组件免受静电放电损坏。与只能减少静电积聚的防静电脚轮不同,导电脚轮提供明确的低电阻电路径,确保在关键环境中提供可靠的保护。TENTE 导电解决方案将这种基本的静电放电保护与平稳的滚动性能、耐用的材料和精密工程相结合,使其在设备移动性满足静电控制需求的任何地方都不可或缺。
TENTE 导电脚轮具有多种优点:
可靠的静电放电保护 — 它们为静电提供可控的低阻路径,确保静电安全消散到地面,防止损坏敏感电子设备。
提高工作场所安全性 — 我们的电子传导脚轮可保护应用操作员免受静电冲击。
节省成本-不当的静电放电保护会导致整个生产过程产生高额的间接成本。在最坏的情况下,它还可能导致控制单元等电子元件的大规模故障,从而导致召回!
长期保持稳定的导电性 — 我们的导电脚轮采用集成的导电化合物而不是表面涂层制成,从而确保了脚轮在整个使用寿命期间的电气路径保持稳定。
导电脚轮的类型
导电脚轮有多种设计,每种设计均根据特定的性能需求和环境要求量身定制。尽管它们都具有为静电提供安全、低阻抗路径的能力,但它们的材料、负载能力和移动特性因应用而异。在我们探索导电脚轮的不同配置之前,我们必须指出我们产品中不同程度的静电放电保护。
导电脚轮
导电脚轮可确保适度的静电放电保护。这些脚轮的电阻小于或等于 10 千欧姆(104 欧姆)。因此,它们仅在有限的程度上适用于汽车行业等敏感环境。它们只能用于运输灵敏度较低的电子组件。导电脚轮根据 DIN EN 12530 标准进行测试。任何符合这些标准的脚轮在车轮或黄色外壳部件上都标有黄色标记,例如黄色盖帽或黄色夹子。
卸料脚轮
放电脚轮——也称为 ESD 脚轮——为敏感设备提供理想的静电放电保护。它们的电阻范围从 10 千欧姆(104 欧姆)到 1 千兆欧姆(109 欧姆)。电压峰值可能对敏感的电子设备构成危险。通过我们的 ESD 脚轮,这些峰值由其自身的内阻以可控的方式排放。使用符合这些条件的车轮的脚轮在车轮上标有 ESD 保护符号。根据 IEC 61340 标准,这些脚轮适用于在 EPA(静电保护区域)内移动敏感电子设备。我们的放电 (ESD) 脚轮已获得德国领先的格罗斯迈沙伊德静电放电专家 ESD-AKADEMIE 的认证。这确保了它们可以放心地在电子制造、洁净室和医疗保健设施等监管环境中使用,而不会出现违规风险。
我们的卸料脚轮经常安装在我们无法控制的应用程序中。因此,必须对应用的各个方面进行测试,以确保完全的静电放电 (ESD) 保护。因此,特定应用的制造商需要在交付之前根据静电放电法规对整个系统进行检查。
下面,我们将探讨常用的导电脚轮类型,重点介绍它们的主要优点和典型的应用领域。
导电旋转脚轮
导电旋转脚轮专为最大限度地提高机动性而设计,将静电放电安全与完全旋转的旋转外壳相结合,即使在密闭空间也能实现方向变化。TENTE 导电旋转脚轮有多种配置、不同的尺寸和承载能力可供选择。我们最小的导电旋转脚轮——Lumina——总高度仅为 54 mm,给人留下了深刻的印象。我们的导电 Lumina 可提供螺栓孔或阀杆接头,每个脚轮能够承受高达 40 kg 的负载。另一个例子是我们的 Alpha 系列,它采用钢制或不锈钢外壳。它的车轮直径介于 80 mm 和 200 mm 之间,可安装锁定机构,根据配置的不同,每个脚轮的承载能力高达 400 kg。Alpha stainless(采用不锈钢外壳)通常用于专业清洁车或机械和车间设备。
重型导电脚轮
当高负载能力满足静电控制需求时,重型导电脚轮可以同时满足两者的需求。坚固的外壳和车轮材料确保了重量下的安全性能。我们的 Kappa 就是一个例子,它采用焊接的实心钢外壳,可以与弹性橡胶、聚氨酯铸造或聚酰胺轮组合。我们的 Kappa 系列可快速维护,因为其旋转轴承采用长寿命润滑脂进行润滑,并配有润滑脂分配器,便于维护——并且适用于运输敏感的电子货物。根据配置的不同,这些脚轮可以承受高达 1.200 kg 的负载。
导电橡胶脚轮
导电橡胶脚轮运行安静、减振、无痕运动和安全的静电消散。一些 TENTE 脚轮配有我们的 Elastech plus 橡胶轮可供选择,由于采用了高性能胎面材料,该轮具有出色的操控性和机动性。导电橡胶脚轮特别适用于医院等环境,在这些环境中,保护敏感电子设备与确保安静舒适的工作或患者环境同样重要。
导电脚轮的应用领域
在必须保护移动设备免受静电放电的地方,导电脚轮是必不可少的。必须再次指出的是,并非所有应用领域对静电放电保护都有相同的要求。根据您的工作环境,导电脚轮可能就足够了,而在其他应用领域,可能需要符合DIN EN 61340标准的卸料脚轮。我们的导电脚轮只能用于运输灵敏度较低的电子组件,而我们的放电脚轮则适用于更敏感的应用案例。
许多行业都使用需要导电性的敏感技术。汽车工业和电气行业是两个受益于脚轮放电的领域。在电子产品生产中,放电脚轮是维护静电放电保护区域的关键部件,可以保护制造过程和成品组件。不受控制的静电放电会对电子组件(半导体)造成全面损坏,并可能导致高成本的隐藏缺陷。这些脚轮在洁净室技术中同样有价值,在洁净室技术中,静电控制支持严格的环境要求;在药品生产中,保护电子监测和控制系统与维持卫生标准同样重要。但是,在存在爆炸风险的企业中,放电脚轮也是必不可少的。其中包括烟火工厂、矿物油工厂和化工厂。在这里,静电荷不仅会对设备造成严重后果,还可能对人体造成危险。