跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮轮体采用钢板结构,胎面使用实心橡胶,黑色,导电材质,有效防止静电积累,轴承系统采用圆锥球轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达160公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足医疗卫生和商业环境的专业移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2470DYK100R47-36-40
EAN
4031582341614
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
138 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
固定件类型
合成膨胀机,方形
膨胀固定件(最大)
40 mm
膨胀固定件(最小)
36 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
176 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
88 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色,导电
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
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
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.17千克,具有紧凑轻便的特点。该扩张器配备有可调节的接头,其直径范围为32毫米至35毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔径,提供灵活的兼容性和可靠的连接性能。该产品采用精密设计,确保在各种工业应用环境中能够稳定工作,为脚轮系统提供有效的扩展和加固功能。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

扩张器是一种脚轮附件,专为扩展脚轮安装范围而设计。该附件的重量为0.18千克,具有紧凑轻便的特点,便于携带和安装。扩张器配备的配件接头直径范围为36毫米至40毫米,能够适配多种规格的脚轮轴承座,提供灵活的安装解决方案。通过使用本扩张器,用户可以将脚轮系统应用于更广泛的设备和家具上,显著提高了脚轮产品的通用性和适用性。该附件采用精密设计,确保与标准脚轮接头的可靠连接,为工业和商业应用提供稳定的支持。

轮子 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretech脚轮是一款专业级轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保可靠的性能表现。该轮子直径为100毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米,适配标准脚轮安装需求。踏面宽度为32毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度等级为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为160千克,动载荷条件下在3千米每小时的速度下可承载80千克。Puretech脚轮广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点。该附件配备有可调节的接头装置,其直径范围为24毫米至27毫米,能够适配多种规格的脚轮轴杆,确保安装的灵活性和兼容性。扩张器通过其精确的尺寸设计,为脚轮系统提供可靠的连接和支撑功能,广泛应用于各类移动设备和工业设备中,满足不同工程应用的需求。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

扩张器是一种脚轮附件,专门设计用于扩展脚轮的安装范围。该产品的重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点,便于携带和安装。扩张器配备的接头直径范围为27毫米至30毫米,能够适配多种规格的脚轮轴杆,提供灵活的兼容性解决方案。这款附件采用精密的尺寸设计,确保与不同型号脚轮的可靠连接,广泛应用于家具、设备和工业应用中,为用户提供便捷高效的脚轮安装体验。

跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila
2477DYK100R47-36-40

Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,黑色,导电设计,有效防止静电积累,轴承系统使用圆锥球轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达160公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足医疗和商业环境的专业需求。

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg