扩张器是一种脚轮附件,专门设计用于扩展脚轮的安装范围。该产品的重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点,便于携带和安装。扩张器配备的接头直径范围为27毫米至30毫米,能够适配多种规格的脚轮轴杆,提供灵活的兼容性解决方案。这款附件采用精密的尺寸设计,确保与不同型号脚轮的可靠连接,广泛应用于家具、设备和工业应用中,为用户提供便捷高效的脚轮安装体验。
产品编号
核心属性
固定件
把手配件
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准